Utöka sortimentet: Ny storlek på Piabs påsöppnande koppar
Publicerad 2025-06-17

Piab har nöjet att meddela att sortimentet med hyllade påsöppnande koppar har utökats med två nya storlekar: 18 mm och 42 mm. Dessa tillägg läggs till de befintliga storlekarna på 26 mm och 33 mm, vilket ger ännu större mångsidighet och precision vid hantering av ömtåliga material i olika applikationer.
Nya funktioner
- Utökat storleksintervall: Dessa sugkoppar finns nu tillgängliga i 18 mm, 26 mm, 33 mm och 42 mm och ger optimal prestanda som är skräddarsydd för specifika behov inom påsfyllning och känslig materialhantering.
- Utformad för påshantering: Idealisk för form-fyll-förseglingsmaskiner och påsfyllningsstationer, vilket garanterar effektiv och pålitlig drift.
- Efterlevnad av livsmedelskontakt: Silikonmaterialet uppfyller kraven från FDA, 21 CFR 177.2600 och EU-direktiv 1935/2004.
Tunn, formbar läpp: Förhindrar att material sugs in och skadas, vilket bibehåller ömtåliga föremåls integritet. - Smart spårningsmönster: Ökar lyftkraften samtidigt som känsliga material skyddas mot skador.
Hanterar känsliga material: Lämplig för papper, plastfilmer och andra tunna ark, vilket garanterar mångsidighet över applikationer. - Brett temperaturintervall: Erbjuder pålitlig prestanda under olika förhållanden, vilket gör den lämplig för olika miljöer.
Dessa nya storlekar kompletterar vårt befintliga sortiment och är helt konfigurerbara, perfekt anpassade till alla maskin- och processbehov.
De nya F-FCM-kopparna 18 och 42 mm finns att beställa på Piab.com. Förbättra din verksamhet med dessa senaste tillägg till Piabs sugkoppar för påsöppning.