Piab lanserar XLF-SL sugkoppar för platta, tunga föremål

Publicerad 2026-03-15
Piab lanserar XLF-SL sugkoppar för platta, tunga föremål

En ny "single-lip" nitril-PVC-sugkoppsfamilj designad för tydligt definierad lyftprestanda vid hantering av tunga, platta material som glasskiva och plåt.

Piab utökar sin portfölj av platta sugkoppar med XLF-SL, en "single-lip" nitril-PVC-sugkoppsfamilj designad för säker hantering av platta, tunga föremål som glasrutor och plåtmaterial i krävande industriella miljöer. XLF-SL kompletterar Piabs befintliga XLF-sortiment med dubbla läppar och ger kunderna ett tydligt val mellan definierad lyftprestanda och redundansfokuserad säkerhet, beroende på applikationsbehov och säkerhetsfilosofi.

Definierad lyftprestanda för applikationer med hög last

XLF-SL är utvecklad baserat på kundfeedback från applikationer där lyftkraften är avgörande. Med en enda tätningsläpp kan ingenjörer tydligt verifiera vilken läpp som är aktiv och med säkerhet använda de angivna värdena från Piabs datablad i beräkningar – vilket stöder enklare dimensionering och riskbedömning när lasterna är stora, tunga och värdefulla.

XLF-serien är tillverkad i nitril-PVC och erbjuder pålitligt grepp på släta ytor som glas, metall och kompositskivor, med god slitstyrka. Materialet har också stark motståndskraft mot UV-ljus och ozon, vilket gör det lämpligt för tuffa miljöer – inklusive användning nära svetsprocesser och i applikationer som använder ozonrengöring för bakteriekontroll.

Två kompletterande designer: prestanda kontra redundans

Piab kommer att fortsätta erbjuda XLF-sugkopparna med dubbelläpp tillsammans med XLF-SL. Dubbelläppsdesignen ger redundans, vilket hjälper till att bibehålla greppet om en tätning skadas eller förlorar kontakten – perfekt där en extra säkerhetsmarginal prioriteras.

XLF-SL är däremot byggd för transparent och lätt verifierbar lyftkapacitet. Tillsammans ger de två familjerna kunderna flexibilitet att välja det koncept som bäst passar deras riskanalys, processlayout och hanteringskrav.

Designade för hanteringsuppgifter nära operatörer

Hantering av tunga paneler sker ofta med operatörer som arbetar nära lasten, där både personlig säkerhet och skydd av värdefulla varor är viktigt. Genom att tillhandahålla en tydlig design med enkel läpp "single-lip" och dokumenterad lyftprestanda stöder XLF-SL säkrare systemdesign och hjälper användare att uppfylla interna och externa säkerhetskrav.

Tillgänglighet: XLF-SL-sugkoppsfamiljen kommer att finnas tillgänglig via Piabs vanliga försäljningskanaler och digitala verktyg, vilket ger ett prestandafokuserat alternativ för industrier som glasskivehantering, plåtbearbetning och allmän industriell automatisering


Dela artikel