Från gissningar till kontroll: varför spårbarhet för reservdelar är viktigt inom pulverhantering

Publicerad 2026-10-30
Från gissningar till kontroll: varför spårbarhet för reservdelar är viktigt inom pulverhantering

På många anläggningar finns kunskapen om reservdelar bara i huvudet på medarbetarna, på slitna etiketter och i gamla orderbekräftelser. Det fungerar tills någon slutar, en etikett bleknar eller en revisor ställer en fråga som ingen kan svara på. För en driftchef är det ett kontrollproblem, inte en underhållsdetalj.

Vad gissningar kostar

  • Tid: tekniker letar efter artikelnummer, ringer leverantörer eller monterar isär utrustning bara för att identifiera en del.
  • Felaktiga beställningar: en nästan matchande del anländer, linjen väntar och beställningen börjar om.
  • Okänd historik: ingen vet hur gammalt ett filter är, eller vilket material det senast transporterade. Inom livsmedel och läkemedel är det en fråga om korskontaminering och allergener.
  • Luckor i revisionsspåret: att dokumentera vilken del som användes, när och var blir manuellt pappersarbete. Och revisorer och kunder börjar också fråga vad delarna är tillverkade av, till exempel om de innehåller PFAS. Läs vad EU:s PFAS-begränsning innebär för processutrustning.

Så ser god spårbarhet ut

Nivå Hur delar identifieras Vad du kontrollerar
Gissningar Minne, slitna etiketter, gamla papper Väldigt lite; varje ombeställning är en sökning
Dokumenterat Kalkylblad och underhållsloggar Historik, om någon håller loggen uppdaterad
Inbyggt Delen bär sin egen identitet och data Artikelnummer, ålder och användningshistorik, direkt på plats

Steget från dokumenterat till inbyggt är det som tar bort beroendet av människor och pappersarbete.

Frågor att ställa till leverantörer

  1. Kan mitt team identifiera den exakta delvarianten på plats, utan att montera isär något?
  2. Kan vi se tillverkningsdatumet för varje del?
  3. Kan vi registrera vår egen information på delen, till exempel vilket material som transporterats eller senaste rengöring?
  4. Leder ombeställning direkt till rätt produkt?

Ett exempel: det sintrade filtret med NFC

Piabs sintrade filter har ett integrerat NFC-chip. Tryck på det med en telefon så får du en länk till produktsidan för just den filtervarianten. Med en NFC-app från tredje part kan du även läsa artikelnummer och tillverkningsdatum, samt skriva din egen information till chipet, till exempel vilken ingrediens som transporterats. Filtret blir sin egen journal. Spårbarhet är en del av affärsnyttan. Se hur det sintrade filtret även stödjer PFAS-fri efterlevnad och stabil produktion.

Observera att skrivning till chipet åsidosätter information som redan lagts till på chipet, till exempel tillverkningsdatum och artikelnummer.

För dina ingenjörer: jämför alla Piabs filtertyper och specifikationer i vår filterguide.

Se hur en tryckning ersätter sökandet efter artikelnummer:

Ladda ner självutvärderingen för spårbarhet av reservdelar

En PDF på två sidor som du kan fylla i själv eller tillsammans med ditt underhållsteam. Poängsätt din nuvarande uppsättning, se din nivå och ta reda på vad du ska göra härnäst.

Land

Dela artikel