Kenos® introducerar Kenos Cobot Medium (KCM) för flexibel cobothantering med hög nyttolast

Nya Kenos Cobot Medium (KCM) kombinerar låg vikt och upp till 30 kg nyttolast med modulära ventilalternativ och PCOF-kompatibilitet för flexibel, högpresterande cobothantering.
Kenos® utökar sin portfölj av kollaborativa vakuumgripare med den nya Kenos Cobot Medium (KCM), en lätt men ändå hög nyttolastgripare optimerad för cobotapplikationer.
Hög nyttolast, låg vikt – byggd för cobotar
KCM är konstruerad specifikt för kollaborativa robotar där varje kilogram nyttolast spelar roll. Dess kompakta, lätta design maximerar den tillgängliga nyttolasten för applikationen. KCM levererar upp till 30 kg nyttolast samtidigt som griparens vikt hålls under 4 kg, vilket gör denna gripare perfekt lämpad för uppgifter som palletering, kartongpackning och sluthantering.
Modulära funktioner och snabbväxlingsalternativ
För att möta olika process- och säkerhetskrav finns KCM tillgänglig med antingen normalt öppna eller normalt stängda ventilkonfigurationer, vilket gör det möjligt för användare att välja griparens felsäkra beteende för att matcha deras applikationsbehov. KCM stöder även sensorintegration för övervakning av vakuumnivån.
En snabbväxlare (tillval) förenklar mekaniska och pneumatiska anslutningar till sluteffektorn, vilket ger stöd för snabba verktygsbyten och effektiv anpassning; detta möjliggör snabba övergångar mellan uppgifter eller produktformat och minskar stilleståndstiden.
Kompatibilitet med Piab Cobot Foam (PCOF)
Kenos Cobot Medium är utformad för att användas tillsammans med Piab Cobot Foam (PCOF), Piabs konfigurerbara skumgriplösning för cobotapplikationer. Denna kombination ger säker och förlåtande hantering av en mängd olika förpackningstyper och produktgeometrier. Skumgränssnittet hjälper till att kompensera för mindre produktvariationer och toleranser, vilket gör systemet väl lämpat för blandad palletering och andra dynamiska uppgifter.
Ett framtidssäkert gripare för modern cobotautomatisering
Med sin balans mellan låg vikt, hög nyttolast, flexibla ventilalternativ och anpassningsbar PCOF-integration erbjuder Kenos cobot Medium en framtidsklar gripapplikation för samarbetstillämpningar inom förpackning, lastpall och mer därtill. Den hjälper slutanvändare och integratörer att få ut mer prestanda från sina cobotar samtidigt som säkerhet, enkelhet och pålitlighet bibehålls.
Kenos® och Piab fortsätter att utöka sin portfölj av vakuumgriplösningar för att stödja det växande användandet av kollaborativa robotar inom olika branscher, vilket möjliggör smartare, effektivare och mer ergonomisk automatisering.