Introduktion av Piab storsäckstömmare: Pålitlig prestanda för dagliga industriella behov

Piab introducerar sin egen storsäckshantering, en robust och pålitlig lösning designad för säker och effektiv tömning av storsäckar i ett brett spektrum av industriella miljöer.
Detta produktutbud är exklusivt tillgängligt för europeiska kunder. Det är en produkt som levereras av IB, ett varumärke inom Piab Group.
Detta system för tömning av storsäckar utmärker sig för sin pålitlighet, enkelhet och konsekventa prestanda: egenskaper som är viktigast i den dagliga driften.
Vad är en storsäckstömmare?
En storsäckstömmare (även känd som big bag-tömmare eller FIBC-tömningsstation) är en viktig del av utrustningen för alla anläggningar som hanterar pulver, granulat eller bulkmaterial. Dess primära funktion är att säkert tömma material från flexibla mellanliggande bulkbehållare (FIBC eller "big bags") till nedströmsprocesser, minimera manuell hantering och säkerställa ett kontrollerat flöde av produkten.
Konfigurera din storsäckstömmare för att matcha din process
Piab storsäckstömmare är ett modulärt tömningssystem konstruerat för universell kompatibilitet med standard-FIBC. Systemet rymmer säckdimensioner från 950–1050 mm bredd till 1100–2100 mm höjd, vilket gör det anpassningsbart till ditt befintliga lager utan att kräva speciella säckar. Den robusta konstruktionen har produktkontaktytor i rostfritt stål (1.4301) för hygienisk efterlevnad och lång livslängd, medan strukturella element är mjukt stål med korrosionsbeständig beläggning.
Piab storsäckstömmare finns tillgänglig i konfigurationer för att möta dina specifika driftbehov. Huvudvalet i konfiguratorn handlar om deras lastningsmetod:
Välj storsäckstömmare med kran/kättingtelfer för anläggningar som kräver överliggande lastsystem med kran- eller kättingtelferintegration. Denna variant erbjuder maximal flexibilitet för storskalig drift och komplexa layouter. Kättingtelfern hanteras manuellt av operatören.
Storsäckstömmare med trucklastning – För drift som använder truckhantering. Denna kompakta variant integreras sömlöst med befintlig hanteringsutrustning. Trucklastningssystemet fungerar enligt en princip med fjäderspända lyftbalkar som automatiskt höjer säcken när materialet töms, vilket säkerställer grundlig tömning och minimala produktrester.
Båda varianterna stöder laster upp till 1 600 kg. Valfria vibrationsmotorer finns tillgängliga för svårmatade material som är benägna att bryggbilda eller fastna. Flera dockningsalternativ - klämlåsningar, uppblåsbara manschetter och matningstratt - möjliggör konfiguration anpassad till dina specifika stosstorlekar och processkrav.
Den fjäderspända lyftbalken är endast för trucklastning.
Applikationer per bransch
Piab storsäckstömmare är idealisk för:
- Mat och dryck-bearbetning: Säker hantering av ingredienser med strikta hygienstandard
- Kemisk och farmaceutisk tillverkning: Pålitlig prestanda med farliga eller känsliga material
- Plast, mineraler och byggmaterial: Mångsidig hantering av olika bulkmaterial
- Metallpulver inom additiv tillverkning: Precisionshantering för avancerad produktion
- Allmänna industriella anläggningar: Alla drifter som kräver säker, effektiv och dammfri tömning av storsäckar
Varför välja Piab storsäckstömmare?
Om du letar efter en Storsäckstömmare som levererar pålitlig prestanda, är Piab-lösningen det rätta valet. Det handlar om att få jobbet gjort, varje gång. Piabs fokus på pålitlighet innebär att du kan lita på att din process fungerar smidigt.
Piab Storsäckstömmare representerar en beprövad design med robust konstruktion och ett enda fokus på driftpålitlighet. Med sin anpassningsbara konfiguration, överlägsen dammkontroll och okomplicerat underhåll är detta det pålitliga valet för europeiska företag som värdesätter konsekvent prestanda och minimal stilleståndstid.
Do you need help choosing the right product?
Get free advice from our engineers




