Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Piab lanserar piCLASSIC™ Neo – nästa steg inom modern och hållbar vakuumteknik

Publicerad 2025-05-13
Piab lanserar piCLASSIC™ Neo – nästa steg inom modern och hållbar vakuumteknik

Piab presenterar stolt piCLASSIC™ Neo, den senaste vidareutvecklingen av den välkända vakuumpumpen piCLASSIC™. piCLASSIC™ Neo-varianterna är utformade för att uppfylla de moderna industriernas föränderliga krav och kombinerar effektivitet, anpassningsförmåga och hållbarhet, vilket sätter en ny standard inom vakuumteknik.

piCLASSIC™ Neo bygger vidare på föregångarens beprövade framgångar och erbjuder den pålitliga prestanda och tillförlitlighet som industrin länge har förlitat sig på, samtidigt som miljöpåverkan minimeras. Med ett välbekant utseende men med förbättrad och modern design (patentsökt internationellt) kan företag integrera piCLASSIC™ Neo utan problem, även befintliga piCLASSIC™-användare. Den nya flerstegs COAX® ejektordesignen, baserad på Piabs innovativa COAX®-teknologi, är redo för alla vakuumutmaningar. Dessutom gör de nya energisparfunktionerna, som är tillgängliga för hantering av både läckande och slutna applikationer, det möjligt för tillverkare att minimera sina Scope 2-utsläpp och energirelaterade kostnader.

Den tryckluftdrivna vakuumpumpen finns i två varianter: piCLASSIC™ Neo, standardvarianten, med alla portar åtkomliga från en sida; och piCLASSIC™ Neo Inline med utloppsriktningen motsatt vakuumporten, vilket möjliggör t.ex. infälld montering direkt på profiler. Inline-konstruktionen är särskilt lämplig för verktygs- (EOAT) och robotapplikationer, vilket underlättar integrationen av utrustning.

Snabb att installera, enkel att underhålla

piCLASSIC™ Neo är redo för snabba förpackningslinjer, elektroniktillverkning med hög precision, säker fordonstillverkning eller allmänna industriella tillämpningar. Den är utformad för att enkelt kunna integreras i en mängd olika branscher med sina många konfigurationsmöjligheter, installationsgränssnitt och tillbehör.

Dessutom är piCLASSIC™ Neo konstruerad för snabbt underhåll och långvarig tillförlitlighet. Nyckelkomponenter är lättåtkomliga tack vare den innovativa och modulära designen, vilket förenklar servicearbetet och minskar stilleståndstiden så att driften kan fortsätta att fungera smidigt. Flera tillbehör och uppgraderingsmöjligheter finns tillgängliga för att säkerställa en förlängd livslängd samt anpassningsbarhet till nuvarande och framtida användingar.

”piCLASSIC™ Neo är enkel att både installera och underhålla, vilket gör den effektiv för en mängd olika industriella tillämpningar”, säger Christina Storckenfeldt, Product Manager, Vacuum Automation Division, Piab AB.

Energieffektivitet och hållbarhet i centrum

I takt med att industrier världen över övergår till miljöanpassad tillverkning visar piCLASSIC™ Neo vägen med en design som bygger på hållbarhet. Den är utformad enligt principerna för ekodesign, vilket resulterar i upp till 58 % lägre CO2-utsläpp under sin livscykel jämfört med föregångaren*.

piCLASSIC™ Neo använder hållbara premiummaterial (biobaserade eller återvunna) för plastkomponenter och är utformad för optimal materialanvändning utan att kompromissa med tålighet och robusthet.
Utöver själva pumpdesignen är energieffektivitet kärnan i piCLASSIC™ Neo. Med energisparande funktioner som tillval – piSAVE® ESS eller piSAVE® ESL – kan företag minimera luftförbrukningen och sänka driftskostnaderna. Detta säkerställer en mer effektiv och ansvarsfull hantering av vakuumlösningar vid hantering av antingen läckande eller täta material. Användare kan uppnå förstklassig vakuumkapacitet och samtidigt minska sin miljöpåverkan när de övergår till tillverkningsprocesser som är i linje med globala hållbarhetsmål.

”Vi har utformat piCLASSIC™ Neo för att passa inte bara dagens tillverkningskrav utan även morgondagens, och hjälper producenter att ta ett enkelt steg mot en mer hållbar produktionsprocess”, fortsätter Christina Storckenfeldt.

Utformad för framtidens automatisering

piCLASSIC™ Neo-sortimentet ger lösningar idag för de ökande utmaningarna inom framtidens automatisering och robotik. Denna vakuumpump är utformad för det föränderliga tillverkningslandskapet och är enkel att installera, lätt att underhålla och mycket anpassningsbar. Det gör det möjligt för företag att öka effektiviteten, minska stilleståndstiden och förbli flexibla i en ständigt föränderlig industriell miljö.

* LCA-rapport – piCLASSIC™ Neo


Dela artikel