Piab lanserar piCOBOT® Electric – Helelektrisk vakuumgripare för alla cobotmärken

Publicerad 2026-04-13
Piab lanserar piCOBOT® Electric – Helelektrisk vakuumgripare för alla cobotmärken

Piab introducerar piCOBOT® Electric (Standard I/O), en helelektrisk vakuumgripare som är kompatibel med de flesta cobotmärken. Den eliminerar tryckluft och förenklar ren, energieffektiv automatisering.

Piab utökar sin portfölj av elektriska cobotar med introduktionen av piCOBOT® Electric (Standard I/O) – en helelektrisk vakuumgriplösning som är kompatibel med ett brett utbud av kollaborativa robotar, oberoende av varumärke.
Genom att generera vakuum enbart med hjälp av elektricitet eliminerar piCOBOT® Electric behovet av tryckluft, vilket förenklar installationen och möjliggör stabila, effektiva och hållbara cobotapplikationer inom montering, maskinbetjäning, förpackning, logistik och lager.

Helelektrisk vakuumgenerering

Ingen tryckluft krävs. Detta minskar infrastrukturbehov, energiförbrukning och ljudnivåer, samtidigt som det möjliggör cobotautomatisering även på platser där tryckluft är begränsad, kostsam eller otillgänglig.

Varumärkesoberoende standard I/O-gränssnitt.

Enheten ansluts till coboten via ett universellt standard I/O-gränssnitt. Detta möjliggör smidig integration med de flesta större cobotplattformar och stöder snabb driftsättning, enkel programmering och okomplicerad omdistribution.

Kompakt och lätt design

Den smala och lätta enheten hjälper till att bevara cobotens nyttolast och räckvidd, vilket gör den idealisk för mindre cobotar och arbetsceller med begränsat utrymme.

Modulär gripflexibilitet

piCOBOT® Electric kan kombineras med Piabs breda utbud av sugkoppar, griparmar och tillbehör.
Det modulära konceptet gör det möjligt för användare att konfigurera verktyget för hantering av lådor, brickor, plast- och metalldelar, samt olika förpackningar.

Ren, tyst och underhållsfri drift

Med färre externa komponenter, färre gränssnitt och inga tryckluftsslangar möjliggör piCOBOT® Electric en ren och tyst cobotinstallation. Den förenklade installationen bidrar också till att minska underhållsbehovet och den totala ägandekostnaden.

Branscher och applikationer

piCOBOT® Electric är designad för ett brett spektrum av cobotdrivna applikationer inom flera branscher, inklusive:

E-handel, logistik och lager

Orderplockning, lagerhantering, kartong- och pakethantering samt sortering där flexibilitet och korta övergångstider är avgörande.

Förpackning och palletering

Lådepackning, bricklastning, lådhantering och slutpalletering för konsument- och industrivaror.

Maskinbetjäning

Lastning och lossning av maskiner som kräver exakt, pålitlig och kompakt gripning i rena och utrymmesbegränsade miljöer.

Demontering och allmän tillverkning

Hantering av komponenter och delaggregat inom fordons-, Elektronik- och andra industrier som söker smidig och kompakt cobotautomatisering.

Relaterade produkter

piCOBOT® Electric (Standard I/O) är en del av Piabs bredare portfölj för cobot- och vakuumautomation och kompletterar:

  • piCOBOT® och piCOBOT® L pneumatiska versioner för installationer där tryckluft är lättillgänglig och högre nyttolaster krävs
  • piCOBOT® Electric-versioner med plug and play-mjukvara för Universal Robots, FANUC och ABB
  • Piabs omfattande utbud av sugkoppar, gripare och tillbehör, vilket möjliggör skräddarsydda EOAT-lösningar för olika material, produkter och ytor
     

Dela artikel