Piab introducerar BLFF – ett nytt strukturellt koncept för sugkoppar med högt flöde
Publicerad 2026-06-15

BLFF är en ny familj av sugkoppar för högt flöde som bryter den traditionella avvägningen mellan anpassningsförmåga och stabilitet, vilket gör det möjligt för en plattform att hantera stor variation av objekt i krävande logistik- och förpackningsmiljöer.
Piab introducerar BLFF, en ny familj av sugkoppar byggda på ett helt omdesignat strukturellt koncept för applikationer med högt vakuumflöde. Utvecklad för logistik och lager, blandad förpackning och höghastighetsortering av paket är BLFF designad för att hantera frekvent variation i storlek, form och förpackningstyp med en enda mångsidig plattform.
Viktiga funktioner för användare med högt flöde
- Ny arkitektur med dubbelt material
En flexibel, slitstark läpp på ett styvt bälg gör BLFF mjuk där den måste anpassa sig till objekt och styv där den måste bibehålla kontroll och struktur.
Stabil prestanda i täta och läckande applikationer - BLFF har testats under tunga laster, höga accelerationer och extrema flödeshastigheter. Den bibehåller tätning, form och grepp där konventionella sugkoppar ofta kollapsar eller förlorar kontrollen, särskilt på porösa eller ojämna material.
Storlekar och hårdhetsnivåer för logistik och förpackning - BLFF finns inledningsvis i storlekarna 42 och 55, vilket täcker vanliga krav inom logistik och förpackning. Varje storlek finns i två hårdhetsnivåer: medium för en balanserad blandning av anpassningsförmåga och kontroll, och hård där maximal stabilitet krävs vid hög acceleration eller med tyngre objekt. En konsekvent extern geometri över hårdhetsnivåerna förenklar EOAT-design och övergångar.
- Modulär, hållbar och enkel att underhålla
Ett integrerat anslutningskoncept innebär att endast sugkoppen i plast byts ut vid slutet av dess livslängd, medan metalldelen stannar kvar i maskinen. Service kan utföras underifrån sugkoppen för att minimera stilleståndstid. En extern funktionsmodul möjliggör tillägg som fin filtrering, och BLFF är kompatibel med piSAVE® sense för vakuumkontroll och energisparande. Fullt återvinningsbara material, lång livslängd och minskat skrot stöder både prestanda- och hållbarhetsmål.