Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Reverse valve  for blowers and Large area grippers, G2", 0208966

0208965

Artikelnr. 0208966


  • Kenos Reverse Valve, are valves for vacuum with pneumatic control 2x3/2 that are used in vacuum generation machines using side channel blower.
  • They have the function of suction or blow flow depending on the operation.
  • They are made of anodized aluminium with POM C seals.
  • For optimal operation and increased lifetime of the blower in combination with a Large area gripper
Metrisch   Imperial
Allgemein
Material Al
Gewicht 3,4 kg

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Support
CAD-Datei
Bitte Desktop Ansicht um die CAD Dateien herunter zu laden.
Datenblätter
Broschüren (3)
Youtube Videos (1)

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns