Diese Vakuumpumpen kombinieren maximale Sicherheit und die energieeffizienteste Lösung für abdichtendes Material, die COAX®-Technologie, mit einer automatischen Druckluftsparfunktion. Sie verfügen über ein Rückschlagventil, das das Vakuum in abdichtenden Anwendungen zurückhält, und eine integrierte Energiesparvorrichtung, die praktisch keinen Energieverbrauch verursacht. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz mit Vakuumhandhabungsgeräten, die die gesetzlichen Hebenormen für Handhabungsgeräte erfüllen, z. B. (DIN/SS) – EN 13155, ASME-Norm B30.20 usw.
WeiterlesenDiese Vakuumpumpen kombinieren maximale Sicherheit und die energieeffizienteste Lösung für abdichtendes Material, die COAX®-Technologie, mit einer automatischen Druckluftsparfunktion. Sie verfügen über ein Rückschlagventil, das das Vakuum in abdichtenden Anwendungen zurückhält, und eine integrierte Energiesparvorrichtung, die praktisch keinen Energieverbrauch verursacht. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz mit Vakuumhandhabungsgeräten, die die gesetzlichen Hebenormen für Handhabungsgeräte erfüllen, z. B. (DIN/SS) – EN 13155, ASME-Norm B30.20 usw.
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?