Die KVG-Serie stellt eine flexible Lösung für die Handhabung von Produkten mit verschiedenen Formen und Abmessungen dar. Dank der verfügbaren Doppeltechnologie (Rückschlagventile und Durchflussbegrenzer) können viele Anwendungen im Industriesektor abgedeckt werden. Das KVG-Greifsystem kann mit einer integrierten Vakuumerzeugung oder einer getrennten Vakuumerzeugung durch Pumpen- oder Seitenkanalgebläse ausgestattet werden. Der integrierte Vakuumerzeuger ist ein modularer mehrstufiger COAX®-Ejektor, der auch nach der Installation eine einfache Wartung und die Möglichkeit bietet, je nach Bedarf skaliert zu werden. Die Saugmatte des KVG-Greifsystems besteht aus technischem Schaumstoff (FDA-konforme Matte ist ebenfalls erhältlich), mit unterschiedlichen Lochabständen und in verschiedenen Stärken. Der KVG120C und KVG60C können mit Saugnäpfen aus dem umfangreichen Programm von Piab ausgestattet werden.
Weiterlesen0
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?