Der KSG (Kenos Sackgreifer) kann mit integrierten COAX®-Cartridge oder einem Anschluss für externe Vakuumquellen ausgestattet werden. Die Anzahl der COAX® kann zwischen 2 und 8 gewählt werden, um die gesamte Saugleistung zu erhöhen.
Der KSG wurde für die Handhabung von schweren Säcken aus unterschiedlichen Materialien, mit unterschiedlichen Formen und Gewichten entwickelt.
Es sind drei verschiedene Dichtungsringe erhältlich, die für unterschiedliche Anwendungsanforderungen entwickelt wurden: Orangefarbener Schaumstoffring aus Naturkautschuk der sich perfekt an den Sack anpasst, der blaue Schaumstoffring aus Naturgummi mit hervorragender Verschleißfestigkeit und ein verschleißfreier Metallring.
Drei-Stufen COAX®-Cartridge – MIDI – mit extra hohem Vakuumfluss. Hoher Vakuumfluss in Bezug auf den Energieverbrauch. Mit modernster Ejektortechnik im Inneren.