piINLINE® und piSTAMP sind kleine, leichte, dezentrale Vakuumejektoren, die die patentierte COAX®-Technologie im Inneren oder die neue optionale STX-Technologie verwenden. Hierbei handelt es sich um ultraleichte dezentrale Vakuumerzeuger, von denen einige über integrierte Freigabemechanismen in minimierten Gehäusen verfügen. Sie können alle direkt an einem Schlauch in der Nähe des Saugnapfes (oder dem Saugpunkt) montiert werden. Der piINLINE®plus verfügt unter anderem über eine patentierte Funktion. Er ist der erste echte Inline- (Druckluft - Vakuum) Ejektor mit integrierter automatischer Freigabefunktion. Das piINLINE®-Ejektorprogramm von Piab ermöglicht eine wesentlich bessere Leistung bei einer Einsparung des Energieverbrauchs von mindestens 40-50% (bei piSTAMP mindestens 25%) im Vergleich zu einstufigen Inline-Ejektoren in entsprechenden Größen der Wettbewerber. Dezentrale Vakuumejektoren werden sehr häufig in Automobil-, Elektronik-/Halbleiter-Pick-And-Place-Anwendungen, in speziellen Verpackungsanlagen, in der Spritzgussautomatisierung und beim Entladen/Laden von Metallpressen (Biegen, Stanzen und Laserschneiden) eingesetzt.
WeiterlesenpiINLINE® und piSTAMP sind kleine, leichte, dezentrale Vakuumejektoren, die die patentierte COAX®-Technologie im Inneren oder die neue optionale STX-Technologie verwenden. Hierbei handelt es sich um ultraleichte dezentrale Vakuumerzeuger, von denen einige über integrierte Freigabemechanismen in minimierten Gehäusen verfügen. Sie können alle direkt an einem Schlauch in der Nähe des Saugnapfes (oder dem Saugpunkt) montiert werden. Der piINLINE®plus verfügt unter anderem über eine patentierte Funktion. Er ist der erste echte Inline- (Druckluft - Vakuum) Ejektor mit integrierter automatischer Freigabefunktion. Das piINLINE®-Ejektorprogramm von Piab ermöglicht eine wesentlich bessere Leistung bei einer Einsparung des Energieverbrauchs von mindestens 40-50% (bei piSTAMP mindestens 25%) im Vergleich zu einstufigen Inline-Ejektoren in entsprechenden Größen der Wettbewerber. Dezentrale Vakuumejektoren werden sehr häufig in Automobil-, Elektronik-/Halbleiter-Pick-And-Place-Anwendungen, in speziellen Verpackungsanlagen, in der Spritzgussautomatisierung und beim Entladen/Laden von Metallpressen (Biegen, Stanzen und Laserschneiden) eingesetzt.
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?