Hierbei handelt es sich um Vakuumpumpen in (klassischer) Standardausführung, die von sehr kleinen Chip-Pumpen bis hin zu Pumpen mit großer Kapazität reichen. In den meisten Pumpen werden die COAX®-Cartridges verbaut. Ein auf der COAX®-Technologie basierendes Vakuumsystem bietet Ihnen einen dreimal höheren Vakuumfluss als herkömmliche Systeme. So können Sie die Geschwindigkeit Ihrer Anwendung mit hoher Zuverlässigkeit erhöhen und gleichzeitig den Energieverbrauch senken.
WeiterlesenHierbei handelt es sich um Vakuumpumpen in (klassischer) Standardausführung, die von sehr kleinen Chip-Pumpen bis hin zu Pumpen mit großer Kapazität reichen. In den meisten Pumpen werden die COAX®-Cartridges verbaut. Ein auf der COAX®-Technologie basierendes Vakuumsystem bietet Ihnen einen dreimal höheren Vakuumfluss als herkömmliche Systeme. So können Sie die Geschwindigkeit Ihrer Anwendung mit hoher Zuverlässigkeit erhöhen und gleichzeitig den Energieverbrauch senken.
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?