Die Förderung von Kaffee – ein heikler Prozess
<p>Kleinströstereien und große Industrieeinrichtungen stehen vor der gleichen Herausforderung, wenn es darum geht, den Kaffee von einem Prozessschritt zum nächsten zu bringen. Dennoch ist es sehr üblich, Verfahren anzuwenden, die sich negativ auf die Produktqualität auswirken können. Die Wahl der richtigen Methode zur Förderung ist entscheidend, um das Aroma des Kaffees zu bewahren, und oft muss verhindert werden, dass der Kaffee mit der Umgebungsluft in Berührung kommt. Die Vakuumförderer von Piab arbeiten sowohl in halbgeschlossenen Systemen mit atmosphärischer Luft als auch in geschlossenen Systemen mit Stickstoffgas als Ersatz für Sauerstoff.</p>
<p>Man geht davon aus, dass eine Vakuumförderung die Bohnen beschädigt – was mit unserer patentierten piGentle Technik, die eine Dichtphasenförderung verwendet, leicht vermieden werden kann. Der Einsatz von Vakuumförderern kann auch ergonomische Probleme in der Einrichtung lösen, indem man die manuelle Handhabung vermeidet und vertikale Hebungen mit flexiblen Schläuchen überwindet. Da es keine beweglichen Teile gibt, ist der Wartungsaufwand minimal und die Anlage leicht zu reinigen.</p>
<p>Piab-Förderer können auch Kaffee, Zucker und andere Zusatzstoffe bei der Herstellung von Instantkaffee handhaben.</p>
<p>Die Vakuumförderer von Piab werden von kleinen und großen Kaffeeproduzenten weltweit eingesetzt. Unsere Produkte entsprechen den Lebensmittelstandards. Außerdem bieten wir Ihnen durch unsere Anwendungsingenieure und Partner globale Unterstützung und Hilfe bei der Auswahl der richtigen Ausrüstung für Ihren Bedarf.</p>