Die wichtigsten Filter
<p>Die Filter sind die Lunge eines jeden Vakuumförderers. Sie beseitigen den Staub, der andernfalls in die Produktionsanlage und die Lungen der Arbeiter gelangen würde. Die Filter sorgen dafür, dass die Vakuumpumpe betriebsbereit bleibt, und sie gewährleisten die Einhaltung der strengen und sich ständig ändernden Sicherheitsvorschriften und anderen Anforderungen an die Gesundheit und Sicherheit in verschiedenen Prozessen. Die Position der Filter kann variieren – von innerhalb des Fördergehäuses bis hin zur externen Platzierung in Lufteinlässen, um höhere Anforderungen zu erfüllen. </p> <p>Vakuumförderer sind eine geschlossene Alternative zu Becherwerken, Schneckenförderern oder anderen mechanischen Lösungen für den Transport von Pulvern und Granulaten. Die Erwartungen und Anforderungen haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte jedoch stark verändert. Infolgedessen wurde die Montage der Filter einfacher, der Filtrationsgrad und die Luftdurchlässigkeit stiegen und das Design wurde modular. Im Vergleich zur Ein-Filter-Einrichtung in einer Piab Vakuumförderer-Serie von 1991 verfügen die heutigen Geräte je nach Fördervolumen oder Größe des Förderers über 1, 3 oder 7 Filter.</p> <p>Durch die Einführung der eingebauten Luftschocks lassen sich die Förderer außerdem leichter einrichten und reinigen, was zu einer längeren Lebensdauer der Filter und einer höheren Produktionskapazität führt, da Filter während der Produktion seltener gereinigt werden müssen. Das Filterschocksystem ist heute in jedem Piab Vakuumförderer integriert, und zwar in der oberen Abdeckung des Förderers. Die Vorrichtungen arbeiten zyklisch, und das geförderte Produkt wird am Ende eines jeden Zyklus in einen Auffangbehälter oder ein Gerät ausgeworfen. Wenn ein Zyklus vorbei ist, wird der Filter durch einen Filterschock gereinigt. Jeder Filter verfügt über einen eigenen Filterschock für höchste Effizienz. </p>