Der KSL-Vakuumflächengreifer ist eine robuste und einfache Lösung für eine Vielzahl von Zwecken, insbesondere für die Palettierung in Schwerlastanwendungen in rauen und staubigen Umgebungen. Dank seiner speziellen Konstruktion aus einer Kohlefaserstruktur, die einen Schaumstoffkörper trägt, ist er extrem leicht und ermöglicht eine maximale Ausnutzung der Nutzlast des Roboters oder Cobots. Darüber hinaus ist diese Konstruktion eine natürliche Lösung für kollaborative Anwendungen. Der KSL ist mit Rückschlagventil oder Durchflussreduzierungstechnologie erhältlich.
Weiterlesen0
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?