Der KMG ist ein Flächengreifer, der ähnlich wie ein Saugnapf in einem EOAT auf enge Anwendungen angepasst werden kann. Seine Schaumstoffoberfläche ermöglicht es, eine Vielzahl verschiedener Gegenstände ohne extra Anpassung zu greifen. Bei ungleichmäßigen Schichthöhen kann KMG mit Niveauausgleichern ausgestattet werden, ohne dass die Montagevorrichtung gewechselt werden muss. Die Vakuumerzeugungsvorrichtung kann direkt auf oder in der Nähe des Kenos®KMG installiert werden, um seine Kapazität und Effizienz zu maximieren. Der Kenos® KMG ist in runden oder rechteckigen Formen erhältlich und bietet einen stabilen und starren Grip auch auf rauen, oder unebenen Oberflächen und kann zum Greifen von Gegenständen aus porösen und nicht porösen Materialien verwendet werden.
Weiterlesen Read lessThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
0
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?