Überspringen
Unser kürzlich vorgestellter Saugnapf mit 45 mm Durchmesser für das BXP-Segment wird nun durch Versionen mit 65 und 90 mm Durchmesser ergänzt.
We are happy to welcome Tobias Byfeldt to Piab Group as our new President for the Lifting Automation Division...
Wir bieten jetzt piCOBOT® und piCOBOT®L in vollständig an FANUC CRX angepassten Versionen an. Plug-and-Play in jeder Hinsicht.
Unsere weithin gelobten BXP-Saugnäpfe, häufig genutzt zur Kommissionierung von Objekten mit besonders poröser Oberfläche, werden nun durch eine 45-mm-Version ergänzt.
We are happy to welcome Hans Carlsson to Piab Group as our new Chief Financial Officer...
Piab stärkt seine Position auf dem Markt für Palettierlösungen mit dem vorgefertigten leichten Sackgreifer LBG-50.
Im August letzten Jahres übernahm Piab die AVAC Vakuum Teknik AB, einen renommierten schwedischen Vakuumspezialisten mit einem soliden Produktportfolio. Eine Auswahl des AVAC-Sortiments wird nun in das Piab-Sortiment aufgenommen.
Die DURAFLEX® Friction Cups von Piab spielen eine wichtige Rolle im Pick-and-Place-System von Gruppo Esea, Zulieferer eines führenden Herstellers von Automobilbatterien.
Mit Kenos® KVG120 Flächengreifern von Piab entwickelte die DromontGroup ein erfolgreiches Pick-and-Place-System für eine Farbproduktionslinie in einem großen britischen Chemieunternehmen.
Bayer Hungaria Kft. profitiert von den Vorteilen der automatisierten Lösung von Piab für die Förderung von Coating-Pulver für Maissaatgut. Durch den Einsatz der Piab piFLOWf®-Förderer konnte der Einsatz von manueller Handhabung vollständig reduziert werden.
0
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?