Die KCS-Serie ist eine flexible Greiferlösung, die speziell für kollaborative Roboter (sogenannte Cobots) entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch Flexibilität aus, eine Vielzahl von Objekten zu handhaben. Erhältlich mit Schaumstofftechnologie und Durchflussbegrenzern oder als Beutelhandling-Greifer. Der KCS ist mit einem oder zwei effizienten und staubresistenten COAX® SX-Ejektoren ausgestattet, die eine einfache Wartung ermöglichen. Ein Schnellverbindungssystem ermöglicht ein leichtes und schnelles Entfernen des Greiferkopfs von der Pumpeneinheit. Verschiedene Cobot-Schnittstellenoptionen gemäß ISO 9409-1 erleichtern die Installation. Im KCS-Konfigurations-Tool können integrierte Steuerventile sowie Vakuumerkennung ausgewählt werden.
Weiterlesen0
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?