Der KFG ist ein Vakuumflächengreifer, der als Einzelgreifer sowohl an Robotern als auch an Cobots eingesetzt oder in einem End-of-Arm-Tool (EOAT) zur Verwendung mit Industrierobotern kombiniert werden kann. Seine Schaumstoffoberfläche ermöglicht es, eine Vielzahl von verschiedenen Produkten ohne extra Anpassung zu handhaben. Seine Konstruktion bietet die Flexibilität für eine schnelle und einfache Einrichtung bei Produktänderungen sowie eine einfache Integration in bestehende Geräte. Der KFG ist in rundem oder rechteckigem Format mit Volumenstrombeschränkung, Rückschlagventil oder Beutelgreifertechnologie erhältlich und bietet einen stabilen und starren Grip auch auf unebenen, rauen, strukturierten oder texturierten Oberflächen und kann zum Greifen von Gegenständen aus porösen oder nicht porösen Materialien verwendet werden.
Weiterlesen Read lessThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
0
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?