Eine Automatisierungslösung mit vielen Anwendungsmöglichkeiten
<p>Die Nutrazeutika-Industrie ist eine Welt zwischen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie und kann von der funktionalen Lebensmittel- oder Nahrungsergänzungsmittelproduktion bis hin zur sterilen pharmazeutischen Produktion verschiedene Praktiken abdecken. Diese Vielfalt bringt eine Reihe von Anforderungen an die Maschinen, wobei die Wahrung der Produktqualität eine Standardanforderung ist. Die meisten Förderanlagen müssen nur lebensmitteltauglich sein, wenngleich in einigen Fällen strengere Regeln gelten, insbesondere wenn das geförderte Produkt ein Gesundheitsrisiko für die Bediener darstellt.</p>
<p>Piab bietet eine breite Palette an Vakuumförderern für all diese Anforderungen, einschließlich lebensmitteltauglicher und antistatischer Förderer mit ATEX-Staub- oder ATEX-Gaszertifizierungen. Für die Förderung von Pulvern und Granulaten wird eines der piFLOW®p- oder piFLOW®fc-Modelle empfohlen, abhängig von der benötigten Kapazität, den Produkteigenschaften und sogar dem Grad des manuellen Eingriffs des Bedieners bei der Einrichtung und dem laufenden Gebrauch. Der piFLOW®p ist mit vier verschiedenen Automatisierungsstufen erhältlich, von dem Standardprodukt bis hin zum vollständig automatisierten Auto-Tuning-Gerät. Für die Förderung von Tabletten oder anderen anfälligeren Produkten, empfehlen wir die Verwendung von piFLOW®t-Vakuumförderern, das diese mit der piGENTLE®-Technologie ausgestattet sind, um ein Zersplittern der Tabletten während der Förderung zu vermeiden.</p>
<p>Vakuumförderer können in mehreren Phasen der Produktionslinie eingesetzt werden wie zum Beispiel bei der Beschickung und Entleerung von Tablettenpressen, bis hin zur Verpackung. Ein häufiger Irrglaube bei der Vakuumförderung besteht darin, dass sie zwangsläufig das Produkt beschädigt oder zu einer Produkttrennung in Pulvermischungen führt. Mit den richtigen Einstellungen und der richtigen Größe meistern Piab-Förderer diese Herausforderungen, sodass Sie sich keine Sorgen um Abweichungen in der Produktzusammensetzung machen müssen. Die kleine Stellfläche ermöglicht auch ein flexibles Positionieren.</p>