Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

KVG

Die KVG-Serie bietet aufgrund der Zwei-Kammer-Technologie eine flexible Lösung für die Handhabung mehrerer Produkte mit unterschiedlichen Formen, Abmessungen und Kompaktheiten. Die Bedarfe vieler Anwendungen in den Industriebereichen können mithilfe von Strömungsventilen oder Durchflussminderern gedeckt werden. Das KVG Greifsystem kann mit integrierter Vakuumerzeugung ausgerüstet werden, ist aber auch für eine externe Vakuumerzeugung (Pumpe oder Seitenkanalverdichter) geeignet. Der integrierte Vakuumerzeuger ist ein modular aufgebauter mehrstufiger COAX®-Ejektor, der eine einfache Wartung ermöglicht. Die mehrstufige COAX®-Cartridge lässt sich bei Bedarf auch nach der Installation erweitern. Die Saugmatte des KVG-Greifsystems besteht aus technischem Schaumstoff (auch FDA-konform verfügbar), mit unterschiedlichen Lochabständen und Stärken.Als Alternative lässt sich das KVG120C mit Saugnäpfen der Größe 35-60 mm, aus der DURAFLEX® oder Value Line® Serie ausstatten.


Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns