Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

KBC

Die KBC-Serienprodukte, Kenos™ Vakuum-Sackgreifer, sind aus der Notwendigkeit der Förderung in der Nahrungsmittelindustrie und der Förderung von Beuteln mit Flüssigkeiten entstanden, passen aber auch für Flowpack-Anwendungen. In den KBC-Vakuumgreifsystemen gewährleistet der integrierte und modulare COAX® Vakuumejektor die Flexibilität des Moduls. Es steht auch eine Version für externe Vakuumerzeugung zur Verfügung. Den Voraussetzungen der Anwendung entsprechend, kann ein Seitenkanalverdichter benutzt werden.


Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns