Nowości

Piab przedstawia serię elektronicznych czujników i przełączników próżniowych PS oraz aplikację Piab Connect
Piab rozszerza swoje portfolio rozwiązań do automatyzacji próżniowej, wprowadzając na rynek serię PS – nowy, szeroki asortyment elektronicznych czujników i przełączników próżniowych wyposażonych w nowoczesny i bezpieczny interfejs NFC. Seria ta została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu większej stabilności, wydajności i przewidywalności automatyzacji próżniowej w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Co oznacza skrót „PE” w oczyszczalni ścieków?
Dowiedz się, co oznacza termin „ekwiwalent ludnościowy” (PE) w kontekście oczyszczania ścieków oraz dlaczego próg 150 000 PE ma znaczenie w świetle dyrektywy UE 2024/3019.

Analiza biznesowa modernizacji systemu transportu proszków spożywczych
Opracuj uzasadnienie biznesowe modernizacji systemu obsługi proszków spożywczych, uwzględniając bezpieczeństwo, kontrolę alergenów, redukcję odpadów, wydajność czyszczenia oraz wpływ na zatrudnienie.

Czym jest obsługa proszków „klasy spożywczej” – i jakie są jej wymagania?
Dowiedz się, jakie są wymagania dotyczące transportu materiałów sypkich klasy spożywczej, w tym materiałów mających kontakt z żywnością, higienicznej konstrukcji, możliwości czyszczenia, kontroli alergenów i zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym.

Dyrektywa UE w sprawie ścieków 2024/3019: czwarty etap oczyszczania
Dowiedz się, co dyrektywa UE 2024/3019 oznacza dla oczyszczalni ścieków: czwarty etap oczyszczania, usuwanie mikrozanieczyszczeń, terminy i priorytety planowania.

Opracowanie analizy biznesowej modernizacji w ramach czwartego etapu: 20-letnia perspektywa w decyzji podejmowanej w ciągu 20 miesięcy
Opracuj uzasadnioną analizę biznesową modernizacji oczyszczalni ścieków do czwartego etapu, uwzględniając 20-letni cykl życia, zgodność z przepisami oraz kryteria dotyczące siły roboczej.

Ocena rozwiązań w zakresie obsługi proszków spożywczych
Porównaj rozwiązania w zakresie obsługi proszków spożywczych pod kątem higieny, kontroli alergenów, ergonomii, narażenia na pył, stabilności procesu oraz nakładu pracy związanego z czyszczeniem.

Węgiel aktywny czy ozonowanie? Wytyczne dotyczące wyboru technologii czwartego etapu oczyszczania
Porównaj węgiel aktywny i ozonowanie na czwartym etapie oczyszczania ścieków, uwzględniając usuwanie mikrozanieczyszczeń, niezawodność dozowania PAC oraz długoterminowe koszty eksploatacji.

Dlaczego z węglem aktywnym w proszku trudno sobie radzić i trudno go precyzyjnie dozować
Dowiedz się, dlaczego z węglem aktywnym w proszku trudno sobie radzić i go precyzyjnie dozować, między innymi z powodu mostkowania, powstawania pyłu, zbrylania, niestabilnego przepływu oraz niedokładnego dozowania PAC.

Węgiel aktywny a ozonowanie – krótkie porównanie na potrzeby planowania czwartego etapu
Porównaj węgiel aktywny i ozonowanie w kontekście planowania czwartego etapu oczyszczania ścieków, uwzględniając dozowanie PAC, zużycie energii, produkty uboczne oraz opcje oczyszczania hybrydowego.

Obsługa proszków spożywczych: zmniejszenie obciążenia i zakłóceń w pracy linii produkcyjnej
Dowiedz się, jak ręczny transport spożywczych materiałów sypkich wpływa na bezpieczeństwo operatorów, kontrolę pyłu, higienę, alergeny oraz stabilność linii produkcyjnej w przemyśle spożywczym.

piCOBOT® L High Payload zwiększa udźwig do 35 kg
Przedstawiamy piCOBOT® L High Payload – najnowszy model z serii piCOBOT® Large o zwiększonej ładowności. Opierając się na sprawdzonej konstrukcji i niezawodności obecnego piCOBOT® L, ta nowa wersja znacząco zwiększa ładowność z 16 kg do 35 kg, umożliwiając przenoszenie cięższych oraz większych elementów bez zmiany w kwestii wykorzystania przestrzeni lub sposobu reakcji robota.

Wydajność pompy a wydajność systemu: co tak naprawdę spowalnia produkcję
Czy Twoja pompa próżniowa po cichu ogranicza wydajność? Poznaj kluczowe oznaki jej przestarzałości, dowiedz się, jak wpływa na czas sprawności, zużycie energii i skalowalność, oraz kiedy nadszedł czas, aby przemyśleć ustawienie systemu próżniowego.

Piab wzmacnia zgodność z dyrektywą ATEX dzięki nowemu certyfikatowi DNV
Dowiedz się, w jaki sposób nowy certyfikat DNV w zakresie zapewnienia jakości produkcji zgodnie z dyrektywą ATEX firmy Piab gwarantuje bezpieczny i zgodny z normami transport próżniowy piFLOW®, zmniejsza ryzyko audytów oraz zapewnia niezawodną pracę do 2029 roku.

Monitorowanie filtrów dedykowane piFLOW®p oraz piFLOW®t - teraz w pełni zintegrowane z konfiguratorem.
Dodaj inteligentne monitorowanie filtra do piFLOW®p oraz piFLOW®t w konfiguratorze, aby wydłużyć czas pracy, zmniejszyć zużycie energii i zapobiec nieplanowanym przestojom.

Wybierz transport materiałów sypkich, z którym nie będziesz musiał radzić sobie poprzez przeprojektowywanie w ciągu trzech lat
Przejdź od oceny do zaangażowania: ustal kryteria decyzyjne, wymagaj dowodów w całej mieszance proszków i zbuduj uzasadnienie biznesowe, które inżynierowie, QA, EHS i kierownictwo mogą podpisać.

Szukając właściwej metody do obsługi proszków, nie płać jak za "ukrytą fabrykę".
Praktyczne ramy oceny do porównywania rozwiązań do obsługi proszków w środowiskach regulowanych - skoncentrowane na hermetyzacji, stabilności transferu i pewności czyszczenia.

Jak najlepsze w swojej klasie fabryki standaryzują standardowy transport materiałów sypkich – i dlaczego to działa
Zobacz, jak najlepsze fabryki redukują "ukrytą fabrykę" w obsłudze proszków poprzez standaryzację hermetyzacji, ścieżek przepływu, weryfikacji i czyszczenia w celu zapewnienia bezpieczniejszej i bardziej przewidywalnej produkcji.

Piab wprowadza na rynek serię przyssawek BCP do zrównoważonej obsługi pudełek
Piab wprowadza na rynek BCP40, stabilną przyssawkę o cechach zrównoważonego rozwoju, charakteryzująca się długim skokiem, przeznaczoną do szybkiej i niezawodnej, zautomatyzowanej obsługi pudeł z tektury falistej w branży związanej z opakowaniami i intralogistyką.

Piab przedstawia BLFF - nową strukturalną koncepcję dla przyssawek o wysokim przepływie
BLFF to nowa rodzina przyssawek o wysokim przepływie, która przełamuje tradycyjny kompromis między zdolnością adaptacji a stabilnością, umożliwiając, przy pomocy jednego mocowania, radzenie sobie z szeroką grupą obiektów w wymagających środowiskach logistycznych i pakujących.

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Poznaj piFLOWc21 - kompaktowy przenośnik próżniowy 316L
Kompaktowy przenośnik próżniowy piFLOW®c21 o bardzo niskiej wysokości konstrukcyjnej do maszyn OEM i przenoszenia małych partii proszku i granulek na liniach produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni i niższych wymaganiach.

Piab wprowadza piEVO - nową, eżektorową pompę próżniową do transportu proszków, granulatów i małych części
Piab wprowadza piEVO, nową, eżektorową pompę próżniową do przenośników pneumatycznych, zapewniającą szybką reakcję, niezawodne wytwarzanie podciśnienia, łatwą modernizację oraz cichy i stabilny transport.

Piab wprowadza piSAVE ESS i piSAVE ESL jako odrębne rozwiązania oszczędzające energię
Piab rozszerza swoją ofertę w zakresie oszczędzania energii, wprowadzając na rynek piSAVE ESS Standalone i piSAVE ESL Standalone, dzięki czemu nasze funkcje oszczędności energii znane z platformy piCLASSIC Neo są dostępne jako elastyczne, niezależne jednostki, które można zintegrować z szeroką gamą zastosowań.

Piab wprowadza piCOBOT® Electric dla ABB GoFa
piCOBOT® Electric dla ABB GoFa zapewnia elektryczne chwytaki podciśnieniowe typu plug-and-play dla czystych, wydajnych i elastycznych cel.

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piab wprowadza piCOBOT® Electric (standardowy I/O), całkowicie elektryczny chwytak próżniowy kompatybilny z większością marek kobotów. Eliminuje sprężone powietrze i upraszcza czystą, energooszczędną automatyzację.

Piab wprowadza moduły Quick Connect dla piCOMPACT®10X i piCOMPACT®10X SMART
Piab rozszerza swoje portfolio piCOMPACT®10X i piCOMPACT®10X SMART o nowy moduł Quick Connect, opracowany w celu wydłużenia czasu sprawności, przyspieszenia i ułatwienia instalacji oraz serwisowania systemów podciśnieniowych.

W jaki sposób transport próżniowy sprawia, że produkcja snusu w firmie Fiedler & Lundgren jest bezpieczniejsza i bardziej wydajna
Mniej przestojów, odpadów i pyłu. Bezpieczniejsze środowisko pracy dla operatorów. Przeczytaj, w jaki sposób transport próżniowy sprawia, że firma Fiedler & Lundgren w Malmö jest wzorem do naśladowania w Grupie BAT.

Piab usprawnia ofertę piFLOW®p, aby skupić się na przyszłości transportu próżniowego
Piab wycofuje piFLOW®p SMART – Autotuning i Optymalizator cyklu przenoszenia – w lutym 2026 r., zapewniając jednocześnie części zamienne i serwis dla istniejących instalacji do 2035 r.

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)
Nowy Kenos Cobot Medium (KCM) łączy niską wagę i ładowność do 30 kg z modułowymi opcjami zaworów i kompatybilnością z PCOF, zapewniając elastyczną i wydajną obsługę kobotów.

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects
Nowa seria jednowargowych przyssawek nitrylowo-PVC zaprojektowanych dla precyzyjnie określonej wydajności podnoszenia podczas przenoszenia ciężkich, płaskich materiałów, takich jak szkło i blachy.

Przestoje w produkcji torebek doustnych: 5 najczęstszych przyczyn
Jakie są rzeczywiste przyczyny przestojów w produkcji torebek doustnych? Odkryj pięć typowych wąskich gardeł, które po cichu zmniejszają czas pracy i wydajność oraz wyjście.

6 kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przed modernizacją systemu produkcji doustnych saszetek
Jakie są ukryte koszty obecnej linii produkcyjnej dedykowanej woreczkom doustnym? Te kluczowe pytania pomogą Ci podjąć właściwą decyzję o modernizacji z długoterminowym zwrotem z inwestycji.

Poznaj filtr spiekany Piab: Nowy standard w filtracji przenośników próżniowych
Niezawierający PFAS filtr spiekany Piab do przenośników próżniowych zapewnia trwałą, higieniczną i łatwą w czyszczeniu filtrację z funkcją śledzenia NFC dla zakładów spożywczych, farmaceutycznych i chemicznych.

Przedstawiamy rozładowarkę worków zbiorczych Piab: Niezawodna niezawodność dla codziennych potrzeb przemysłowych
Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

Przyszłościowe osłony przygotowują przenośniki piFLOW® na nadchodzącą generację pomp Piab
Nowe pokrywy dla piFLOW®p/t/fc 21 i 33 pozwalają przenośnikom pracować jak zwykle, a jednocześnie zapewniają gotowość do pracy z następną pompą Piab, ulepszeniami i opcjami.

Wdrożenie ciągłego, przyjaznego dla klimatu procesu suszenia proszku w cReal
W jaki sposób zakład cReal w Bjuv wykorzystuje zamknięte przenośniki próżniowe Piab do prowadzenia ciągłego, przyjaznego dla klimatu procesu wytwarzania owsa w proszku, który może zastąpić tradycyjne mleko w formie sypkiej w produkcji żywności.

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Wybór odpowiedniej konfiguracji produkcji dla firmy wytwarzającej doustne saszetki nikotynowe - skalowalnej, modułowej i stabilnej.
Przewodnik pomagający w wyborze skalowalnej, stabilnej konfiguracji dla produkcji saszetek z nikotyną do podawania doustnego, która równoważy elastyczność, higienę, wydajność czyszczenia i przyszły rozwój.

Europejska jednostka zaopatrzeniowa przynależąca do Piab Group przenosi się do nowoczesnego zakładu w Butzbach
Po 13 latach znajdowania się w obecnej lokalizacji, Europejska Jednostka Dostaw Piab Group (ESU) przenosi się do zupełnie nowego, najnowocześniejszego zakładu w Butzbach w Niemczech.

Kenos® poszerza ofertę chwytaków podciśnieniowych KVG150 serii E
Kenos® z dumą ogłasza rozszerzenie serii KVG150 E, oferując teraz rozbudowany model KVG150C, wyposażony w przyssawki, wraz z cieszącą się zaufaniem wersją piankową KVG150F.

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BGX
Informujemy o rozszerzeniu naszej serii przyssawek BGX o dwa nowe rozmiary: 27 mm i 63 mm.

Operacje wolne od PFAS: Podnoszenie standardów dla zrównoważonej produkcji żywności
Piab wprowadza filtry wolne od PFAS i bada wszystkie produkty pod kątem PFAS, wzmacniając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Przedstawiamy pompę próżniową DFE: Zwiększenie wydajności przemysłowej
Piab z dumą przedstawia DFE (Dual Function Ejector), kompaktową pompę próżniową z możliwością układania w sposób kaskadowy, zaprojektowaną z myślą o trwałości i wszechstronności.

Niebieskie, wykrywalne uszczelnienia dla zaawansowanego bezpieczeństwa żywności
Zwiększ bezpieczeństwo żywności dzięki nowym, niebieskim, wykrywalnym uszczelnieniom Piab dla piFLOW®f: łatwe do zauważenia i podlegające magnetycznej detekcji, pomagają zapobiegać zanieczyszczeniom i ułatwiają przestrzegania przepisów w przemyśle spożywczym.

Monitorowanie filtrów umożliwia konserwację zapobiegawczą
Ciągły postęp w dziedzinie transportu proszków: wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i zmniejszenie zużycia energii

Nowe rozmiary otwierających worki przyssawek od firmy Piab.
Firma Piab z przyjemnością ogłasza poszerzenie swojego asortymentu cenionych przyssawek do otwierania worków o dwa nowe rozmiary: 18 mm i 42 mm…

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BXP
Nasze doceniane przyssawki BXP, zaprojektowane do pracy z porowatymi, jak i nieporowatymi powierzchniami, są teraz dostępne w rozmiarach 6 mm i 8 mm…

Piab przedstawia piCLASSIC™ Neo
Firma Piab z dumą prezentuje piCLASSIC™ Neo, najnowszą wersję swojej powszechnie rozpoznawalnej pompy próżniowej piCLASSIC™. Warianty piCLASSIC™ Neo zostały zaprojektowane tak, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom nowoczesnego przemysłu — łączą wydajność, elastyczność i zrównoważony rozwój, wyznaczając nowy standard w technologii próżniowej.

Stworzone na miarę sukcesu: Poznaj nową serię KVG E
Nowa seria KVG E urzeczywistnia zaangażowanie Kenos® na rzecz dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań dostosowanych do różnych potrzeb przemysłowych.

Custom tool CPT now a configurable product
After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Kenos KVG grippers to improve productivity in metal sheet handling
By using Piab's Kenos® KVG grippers, Automation Technology designed and built a folding, joining, assembly, and riveting line for galvanized sheets, optimizing not only cycle times but also operator safety.
Silniejszy chwyt podczas paletyzacji dzięki przyssawce LBG-50 firmy Piab
Piab wzmacnia swoją pozycję na rynku rozwiązań w zakresie paletyzacji dzięki wstępnie zaprojektowanemu lekkiemu chwytakowi do worków — LBG-50.

Linia piCOMPACT®23 SMART jest teraz dostępna z IO-link klasy B
Piab rozszerza linię piCOMPACT23 SMART o IO-link klasy B wyposażony w oddzielne układy zasilania między zasilaniem siłownika, a tym przeznaczonym dla czujnika.

Rozwiązanie do paletyzacji kartonów firmy Piab zwiększyło wydajność firmy Steelgran o 35%
Chwytak piankowy Kenos® KVGL firmy Piab poprawił o 35% cykl pracy robotów na końcu linii produkcyjnej hiszpańskiej firmy Steelgran Componentes S.A.

Chwytaki piankowe Kenos® do szybkiego przenoszenia beczek z farbą
Korzystając z chwytaków piankowych Kenos® KVG120 Piab, firma Dromont Group zaprojektowała skuteczny system pick-and-place (podnoszenia i umieszczania) na linii produkcyjnej farb dużego brytyjskiego przedsiębiorstwa chemicznego.

Bezpieczna paletyzacja mokrych akumulatorów do pojazdów dzięki przyssawkom o wysokiej sile tarcia DURAFLEX® firmy Piab
Przyssawki o wysokiej sile tarcia DURAFLEX® firmy Piab odgrywają ważną rolę w systemie pick-and-place (podnieś i umieść) firmy Gruppo Esea dla jednego z głównych producentów akumulatorów samochodowych.

Świetny motywator wewnętrzny
Wywiady X-Factor – przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX Nicklas Holmgren – Menedżer ds. tworzenia treści, dział marketingu – 5 lat w Piab

Mapowanie luk w potrzebach klientów
Wywiady X-Factor – przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX! Johnny Skagersjö – starszy inżynier aplikacji w dziale automatyki i członek zespołu inżynierii systemowej i badań, pracuje w firmie Piab od 2004 r.

Nie kopiujemy innych, my przecieramy szlak.
Wywiady z serii X-Factor – Przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX Lennart Ryberg – Globalny kierownik produktu, dział techniki próżniowej – 2,5 roku w Piab

„Lagom” — nie najlepsze do czegoś, ale w sam raz do wszystkiego
Seria X-Factor — przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX! Gustaf Wigren — dyrektor ds. technologii produktu, koncepcyjny projekt systemu, badania i rozwój (R&D), dział automatyki — 13 lat w firmie Piab

Im cieńsza warga, tym lepszy chwyt
Seria X-Factor – przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX Jonas Herrström – starszy inżynier ds. projektowania, koncepcyjne projektowanie systemów, badania i rozwój, dział automatyki – 8 lat w firmie Piab

Gotowi na nadejście Przemysłu 4.0? Nie zapomnij o transporcie ręcznym
Koncepcja przemysłu 4.0 jest znana już od dawna, ale jej realizacja w praktyce nigdy nie zawitała na pierwszych stronach gazet.

Wysoka elastyczność i bezpieczne mocowanie w aplikacji kosmetycznej dzięki chwytakowi cobot firmy Piab
Firma Effedi Automation wybrała chwytak piCOBOT®, technologię próżniową COAX® i przyssawki BX firmy Piab, aby bezpiecznie i efektywnie obsługiwać operacje paletyzacji w wiodącej firmie kosmetycznej.

Automatyzacja transportu materiałów sypkich w druku przestrzennym
Automatyzacja transportu proszku metalu jest kluczem do uznania technologii druku przestrzennego za standardowy proces. Transport podciśnieniowy materiałów sypkich Piab...

Dostarczanie czystego cukru za pomocą przenośnika próżniowego piFLOW®p firmy Piab
W celu poprawy jakości produktów i zapobiegania stratom wiodący indyjski producent MB Sugar zaufał...

Już dostępny – chwytak do zautomatyzowanej obsługi sześciopaków
Dzięki nowemu chwytakowi firmy Piab sześciopaki w tekturowym opakowaniu mogą być obsługiwane automatycznie, delikatnie i...

Automatyczne przenoszenie paczek herbatników za pomocą technologii podciśnienia Piab
Firma Tecno Pack SpA zaprojektowała i zbudowała uchwyty, korzystając z przyssawek i pomp próżniowych Piab…

Szybkie wprowadzanie na rynek nowych produktów w puszkach dzięki wydajnym rozwiązaniom paletyzacyjnym firmy Piab
Dzięki chwytakowi obszarowemu Kenos® firmy Piab, czas procesu paletyzacji puszek z żywnością i napojami jest znacznie…

Łatwa separacja próbek dzięki technologii próżniowej firmy Piab
Separacja próbek to regularne zadanie w laboratoriach chemicznych do prowadzenia dalszych badań. Pompy próżniowe Lab Vac firmy Piab zapewniają...

Nowe oblicze intralogistyki
Unikalne, inteligentne rozwiązanie, które automatyzuje intralogistykę i przenoszenie materiałów od momentu przyjęcia do gotowych elementów na poszczególnych liniach produkcyjnych, zostało stworzone...

Mini Cobot Gripper (MCG) od Piab – małe jest potężne
Ważący zaledwie 270 gramów MCG jest prawdopodobnie najlżejszym chwytakiem do cobotów na świecie. Jest w stanie podnosić przedmioty o masie do…

Zespół marzeń: Sidebot Wyzo w połączeniu z niezwykle lekkim chwytakiem Mini Cobot (MCG) firmy Piab
Przy maksymalnym ładunku jednego kilograma, jaki obsługuje sidebot Wyzo, waga chwytaka ma kluczowe znaczenie. Dlatego niezwykle lekki chwytak Piab Mini Cobot (MCG) o masie 270 g sprawdza się idealnie.

Seria najpopularniejszych elementów do pobierania przedmiotów firmy Piab została rozszerzona o mniejsze przyssawki w rozmiarze 25 mm i dodatkowe funkcje.
Poznaj najpopularniejszy element do pobierania przedmiotów firmy Piab: Wielozadaniowe przyssawki MX oferują ekstremalne możliwości chwytania na każdej powierzchni, w tym worków i pudełek, dzięki czemu świetnie sprawdzają się w przypadku firm zajmujących się e-commerce…

Nowa przyssawka FCX50 firmy Piab delikatne chwyta wszystkie owoce — od awokado po cukinię
Przyssawka FCX50 chwyta wszystkie owoce niezależnie od ich kształtu i faktury, nawet poza osią, dzięki licznym wargom i elastycznym mieszkom.

Piab rewolucjonizuje konfigurację systemów próżniowych dzięki narzędziu OVM Pro 3D
Firma Piab wprowadziła na rynek OVM Pro 3D, najnowocześniejsze narzędzie on-line, zaprojektowane w celu zmiany sposobu konfigurowania, przeprowadzania symulacji i optymalizacji systemów próżniowych.

New BXP ESD cups move batteries to safer ground
BXP ESD is a new series of modular suction cups, developed to protect sensitive components in batteries, fuel cells and electronics from electrostatic discharge during handling.

piSAFE® - now even safer
As piSAFE® is now upgraded the safety focus remains, however with versatility and sustainability as new companions.

piCOBOT® Electric przełamuje bariery związane z ruchem ramion kobotów.
W pełni elektryczna, smukła konstrukcja pozbawiona rurek przewodzących powietrze i okablowania. Nowy piCOBOT® Electric zmierza ku kolejnemu sukcesowi programu piCOBOT® firmy Piab.

Nowa przyssawka BXP 45 mm wraz z wersjami 65 i 90 mm
Nasza najnowsza przyssawka 45 mm do segmentu BXP jest teraz dostępna w wersjach 65 i 90 mm.

Nowa konfiguracja plug and play dla urządzenia piCOBOT® do kobotów FANUC CRX
Firma Piab oferuje teraz rozwiązania piCOBOT® i piCOBOT®L w wersjach całkowicie dostosowanych do FANUC CRX. Plug and play pod każdym względem.

Premiera nowego modelu w serii cieszących się zaufaniem klientów przyssawek BXP i włączenie ich do konfiguratora
Cieszące się powszechnym zaufaniem klientów przyssawki BXP firmy Piab, najczęściej używane do pobierania przedmiotów o szczególnie porowatych powierzchniach, zostaną teraz uzupełnione o wersję w rozmiarze 45 mm.
Wybrane produkty AVAC są teraz sprzedawane pod marką Piab
W sierpniu ubiegłego roku firma Piab przejęła AVAC Vakuum Teknik AB, uznanego, szwedzkiego specjalistę w dziedzinie próżniowej z solidnym portfolio produktów. Wybór asortymentu AVAC został teraz włączony do oferty Piab.
Od podłoża do wysokości 20 metrów: Zautomatyzowany system firmy Piab przenosi proszek do zaprawiania nasion kukurydzy na czwarty poziom
Firma Bayer Hungaria Kft. korzysta z zalet zautomatyzowanego rozwiązania firmy Piab w transporcie proszków do powlekania nasion kukurydzy. Wdrożenie przenośników piFLOW®f firmy Piab wyeliminowało potrzebę obsługi ręcznej.

Cztery dekady pracy — trwająca historia przenośników
Aby uczcić 70. rocznicę powstania firmy Piab, dział transportu podciśnieniowego ogłosił konkurs na najstarsze, wciąż działające urządzenie do transportu materiałów sypkich Piab. No i je znaleźli...
Increasing palletising cycles in a food application.
MAXPRO achieved great advantages in bag handling with Piab's Kenos® KVGL gripper...

Warga piankowa Piab piGRIP® – FLIW jest odpowiednia do przedmiotów o nieregularnych lub niestrukturyzowanych powierzchniach
FLIW (szeroka warga piankowa) to nasz najnowszy produkt z linii piGRIP®. Jest w pełni konfigurowalna, a ponadto można ją używać w różnorodnych kombinacjach, dzięki czemu idealnie nadaje się do każdego zastosowania w procesach przenoszenia…

Nowa przyssawka do jajek ECX36 firmy Piab zwiększa wydajność procesów przenoszenia
Stabilna, ale jednocześnie delikatna przyssawka do przenoszenia jaj z dużą prędkością. Przetestuj ją już teraz!

Cztery nowości w gamie przyssawek motoryzacyjnych firmy Piab
Cztery nowe przyssawki rozszerzają rodziny PAF (Piab Automotive Flat) i PAB (Piab Automotive Bellow) o dwa nowe rozmiary — śr. 100 mm i 125 mm.

Increased productivity in the packaging and palletising of boxes.
Using Piab's KVG and KVGL series of Kenos® grippers, Eklego designed and manufactured a state-of-the-art end-of-line system...

Wybrane chwytaki Joulin będą od teraz sprzedawane jako część marki Kenos®
Obecnie, Piab włączył do asortymentu produktów Kenos trzy chwytaki Joulin, podczas gdy rozwiązania dla przemysłu ciężkiego pozostaną częścią marki Joulin...

Firma Piab dodaje funkcjonalność do niewielkiego eżektora – przedstawiamy piCOMPACT®10X SMART
Kompaktowy, wydajny i inteligentny eżektor, który umożliwia...

Palletizing in rugged and dusty environments made easy with the new Kenos®Safe&Light
With a payload of up to 59 kilograms, depending on the selected gripper size, the KSL is ideal for cardboard handling in warehouse and e-commerce applications...

Mini but mighty – the new Kenos®MiniGrip offers a stable and rigid hold even on rough surfaces
The Kenos®KMG is a vacuum foam gripper that can be adapted to tight clearance applications in an EOAT similar to a suction cup...

Adapt the new versatile Kenos®FlexiGrip to perfectly match your application requirements
The new Kenos®KFG vacuum foam gripper offers many advantages in mass production of products with uneven, rough, structured or textured surfaces...

Automatyczna paletyzacja opakowań w przemyśle spożywczym
Przyssawki BX wykonane z podwójnego materiału Duraflex® i wykorzystujące technologię próżniową COAX® firmy Piab umożliwiają firmie Tradicional Panadera paletyzację kartonów o różnych rozmiarach za pomocą tego samego chwytaka.

Wydajniejsze podnoszenie przy mniejszej pracy z nową pompą próżniową Piab piCOBOT®L
Dzięki możliwości podnoszenia do 16 kg pompa piCOBOT®L jest szczególnie atrakcyjna dla...

Skomplikowana droga do osiągnięcia prostoty
Nasz dział R&D pracuje nad rozwiązaniami dla Przemysłu 4.0. od 2017 r.; moja kariera w zespole rozpoczęła się w 2020 roku. Być może zabrzmi to kontrowersyjnie, ale...

Zwiększenie automatyzacji przez transport materiałów sypkich dzięki nowej serii produktów firmy Piab
Rozwiązania transportu próżniowego dla proszków, granulatów i małych cząstek muszą być łatwe do dostosowania, wydajne i trwałe. Firma Piab kontynuuje ewolucję środowiska pracy w produkcji przemysłowej...

Elastyczne i wydajne przenoszenie prowadnic z surowego drewna w systemie taśmowania
Przy wykorzystaniu chwytaków Kenos® KVG Piab firma Officina Meccanica Sestese SpA zaprojektowała i wyprodukowała maszynę do pakowania końcowego zainstalowaną w jednej z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej — producenta komponentów do przemysłu meblarskiego.

Radość picia kawy dzięki urządzeniu firmy Piab do transportu materiałów sypkich w Minges Coffee Roasters
Kapsułki i saszetki z kawą od Minges Coffee Roasters zostały prosto i sprawnie przygotowane dzięki przenośnikowi piFLOW®f firmy Piab…

Zwiększenie produktywności składania opakowań w zakładzie weterynaryjnym
Firma Cob-Solution zaprojektowała i zbudowała system przenoszenia i otwierania opakowań kartonowych przy wykorzystaniu przyssawek B52XP i pompy piCOMPACT23 SMART marki Piab dla Rao Farmaceutici, sycylijskiej apteki weterynaryjnej, która inwestuje w e-commerce i sprzedaż w całej Europie.

Nowe narzędzie Cobot Palletizin Tool (CPT) firmy Piab pozwala na przenoszenie większej liczby palet dziennie
CPT jest inteligentnym i niewielkim chwytakiem dla cobotów. Wielostrefowa powierzchnia chwytaka pobiera kilka pudełek...

Piab dodaje nowe rozmiary do rodziny mieszkowych przyssawek poliuretanowych: B150P i B200P
Dzięki krótkim mieszkom przyssawki z poliuretanu (BP) idealnie nadają się do przenoszenia przedmiotów...

Cienkie worki można teraz łatwiej pobierać i przenosić dzięki bezpiecznemu uchwytowi
Worki stają się coraz cieńsze i należy je ostrożnie pobierać. Dzięki...

Wybór odpowiedniego chwytaka do cobota do obsługi kosmetyków
Dla branży kosmetycznej szczególnym wyzwaniem jest umieszczanie produktów w różnorodne opakowania skierowane do wielu różnych partnerów handlowych. Chwytak...

Centrum dystrybucji dm opiera się na przyssawkach firmy Piab
dm to obecnie największy sprzedawca drogeryjny w Europie. Centrum dystrybucyjne w Weilerswist w Niemczech rozpoczęło działalność w 2009 roku. Każdego dnia dostarczanych i kompletowanych jest tam średnio 3500 palet. Duża część palet jest depaletyzowana za pomocą przyssawek DURAFLEX® BX52P firmy Piab i wprowadzana do łańcucha komisjonowania. Przyssawki są wyjątkowo wytrzymałe i umożliwiają bardzo wysoką częstotliwość cykli przy zachowaniu bezpiecznego chwytania.

Firma Piab wprowadza na rynek największy chwytak w serii – piSOFTGRIP® 100-4
Firma Piab z dumą przedstawia nowy i największy chwytak miękki opracowany dla przemysłu spożywczego...

Celem współpracy pomiędzy firmami Höganäs i Piab jest sprawienie, by druk przestrzenny był bardziej zrównoważony i wydajny.
Firmy Höganäs i Piab nawiązały współpracę, aby wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę w celu zwiększenia…

Elevating the learning experience
Aby jeszcze bardziej ułatwić naszym klientom i partnerom korzystanie z wysokowydajnego środowiska uczenia się, firma Piab uruchamia...

Piab przedstawia piFLOW®am
piFLOW®am to małe urządzenie do transportu materiałów sypkich zaprojektowane w oparciu o wymagania producentów OEM w segmencie druku przestrzennego…

Zagrożenia ergonomiczne i jak je eliminować
Automatyzacja obsługi materiałów może radykalnie ograniczyć częstotliwość występowania zagrożeń w pracy i umożliwić zapewnienie ergonomicznych warunków pracy...

Zagrożenia dla układu oddechowego i jak je eliminować
Przenośniki próżniowe firmy Piab dostarczają proste i higieniczne rozwiązanie eliminujące zagrożenia dla układu oddechowego…

Transport części mebli za pomocą chwytaka firmy Piab jest dziecinnie prosty
Firma GO GmbH w Hemmoor, która zajmuje się budową maszyn, poszukiwała uniwersalnego chwytaka, którego można by użyć do układania części mebli luzem oraz zapakowanych na paletach, jak i też samych palet. Jako rozwiązanie...

Piab rozszerza program Kenos® Sack Gripper o nowe rozmiary, pierścień uszczelniający i opcje wydajności
Chwytak KSG jest teraz dostępny w nowym, mniejszym rozmiarze. Do opcji dostępnych w programie chwytaków KSG dodano nowy niebieski pierścień uszczelniający. Ponadto KSG może być teraz konfigurowany....

Piab rozszerza program zaworów rewersyjnych Kenos® o modele do montażu bezpośredniego i modele 5-przyłączeniowe
Zawór zwrotny KRV steruje przepływem powietrza i jest zwykle stosowany w układach z zewnętrznym generatorem podciśnienia. Solidne i niezawodne zawory KRV oferowane są w wersjach dla...

Piab rozszerza gamę produktów VGS™ o VGS4005
VGS4005 jest przystosowany do zastosowań o średnim zasięgu, w których potrzebna jest mniejsza głębokość podciśnienia. Eżektory chwytaków próżniowych są wytrzymałe, łatwe w użyciu i zaprojektowane do...

Piekarnia przemysłowa Austerschmidt w Niemczech automatyzuje przenoszenie nasion dzięki urządzeniom do transportu materiałów sypkich firmy Piab
Chęć wsparcia pracowników i uważne wykorzystanie zasobów skłoniły piekarnię przemysłową Austerschmidt w Niemczech do zmiany procesu przenoszenia nasion z ręcznego na automatyczny. Urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®f firmy Piab uznali za kluczowe narzędzia.

Dzięki chwytakowi firmy Piab firma Best Handling Technology poprawia ergonomię swojego klienta na 32 stanowiskach roboczych
Zdrowi, zadowoleni pracownicy, zwiększona wydajność, elastyczność i zrównoważony rozwój – niezależnie od branży powody wprowadzenia wyższego stopnia automatyzacji zadań obsługi są zawsze takie same. Niemiecka firma Best Handling Technology była w stanie osiągnąć to wszystko dla swojego klienta, czołowego dostawcy usług logistycznych, dzięki chwytakowi obszarowemu Kenos® wyposażonemu w przyssawkę.

DCL realizuje elastyczne rozwiązanie automatyzacji z wykorzystaniem chwytaka piCOBOT® firmy Piab na robocie UR 10e
DCL Logistics z siedzibą we Fremont w Kalifornii, poszukując elastycznego, łatwego do integracji rozwiązania typu plug-and-play do obsługi pobierania i pakowania przedmiotów do pudeł w ich magazynie przeładunkowym, zdecydowała się na wykorzystanie robota UR 10e w połączeniu z chwytakiem piCOBOT® firmy Piab.

Firma Piab wprowadza na rynek serię eżektorów Vacuplus do zastosowań przy produktach z niskiej i średniej półki
W firmie Piab zawsze pragniemy poszerzać nasze globalne portfolio, dlatego z przyjemnością wprowadzamy na rynek nasze eżektory Vacuplus, dostosowane do zastosowań przy produktach z niskiej i średniej półki, które wymagają wydajnych eżektorów bez kompromisów.

Firma Piab rozszerza swoją nową serię przyssawek dla przemysłu motoryzacyjnego, wprowadzając trzy nowe podrodziny produktów
Firma Piab z dumą przedstawia nową serię przyssawek motoryzacyjnych przeznaczonych do zastosowań związanych z montażem nadwozi oraz części, a także w liniach prasujących o niskiej/średniej prędkości. Te nowe przyssawki stanowią dopełnienie kompletnego programu, w skład którego wchodzą teraz łącznie 22 przyssawki.

Zautomatyzowany proces przenoszenia opakowań i przekładek do produkcji kart bezpieczeństwa.
Dzięki wykorzystaniu pojedynczego chwytaka składającego się z czterech silikonowych przyssawek B75 firmy Piab, firma Robotecnik zaprojektowała i wyprodukowała robota paletyzującego do wydajnej obsługi operacji znaków końca linii Banca d'Italia.

Absolutna precyzja w obsłudze termoforów z pierścieniami uszczelniającymi i ich podpór transportowych
Firma Umbra Control będąca integratorem systemów wybrała chwytak Kenos® KCS firmy Piab, w specjalnej wersji z czterema przyssawkami, by precyzyjnie i wydajnie obsługiwać operacje pobierz i umieść firmy Meccanotecnica Umbra na końcu linii przy produkcji uszczelek dla przemysłu motoryzacyjnego.

Bezpieczny transport granulatu mleka w proszku za pomocą urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®p firmy Piab
Polmlek Raciąż, polski producent różnych produktów na bazie mleka, musiał stawić czoła problemowi rozpadu granulatu podczas transportu mleka w proszku. Urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®p firmy Piab okazały się rozwiązaniem, którego szukał. Wyposażeni w eżektor z przepływem w wysokiej próżni, byli w stanie dostosować prędkość, by utrzymać granulat w pożądanym stanie.

piSAFE® launch – pełny program jest już dostępny
Program piSAFE® firmy Piab został teraz uzupełniony o podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa piSAFE® i podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa piSAFE® Mini do systemów scentralizowanych, co oznacza zakończenie programu piSAFE®.

Zautomatyzowana paletyzacja herbaty i soków z chłodni
Paletyzacja kartonów to zwykłe zastosowanie automatyzacji, ale robienie tego z komory chłodniczej, która jest regularnie myta wodą, to szczególne wyzwanie. Motion Controls Robotics sprostało temu wyzwaniu dzięki zastosowaniu technologii podciśnieniowej firmy Piab dostarczanej przez Neff Group Distributors.

Optymalizacja przenoszenia bloków sera
Próżniowe pakowanie bloków sera w folię to główne wyzwanie dla automatyzacji w tej branży. Dzięki zastosowaniu konfigurowalnych przyssawek piGRIP® firmy Piab oraz wysokowydajnych eżektorów próżniowych, producent maszyn i rozwiązań w zakresie automatyzacji produkcji, firma TGW Robotics GmbH, opracował chwytak, który gwarantuje stabilność procesu.

Tradichem wykorzystuje przenośnik próżniowy firmy Piab do miniaturyzacji aktywnych składników farmaceutycznych
Wielkość ma znaczenie — szczególnie na konkurencyjnych rynkach, takich jak przemysł farmaceutyczny i nutraceutyczny — ze względu na jej bezpośredni wpływ na koszty. Opatentowany przez firmę Tradichems proces Hipering® rozpoczyna się na samym początku łańcucha procesów od miniaturyzacji składników. Dzięki przenośnikowi próżniowemu piFLOW®p firmy Piab opatentowany przez nią proces jest realizowany w sposób ciągły, co pozwala na utrzymanie wymaganego poziomu ciśnienia.

Firma Kora używa urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®p firmy Piab do wydajnego napełniania superżywności
Szybkie i łatwe zmiany produktów, zgodność z normami żywnościowymi i farmaceutycznymi i wysoka wydajność energetyczna dla zrównoważonej ochrony zasobów. Dla firmy Kora przenośniki próżniowe Piab stanowią doskonałe połączenie między etapami procesu, ponieważ spełniają te kryteria.

Firma Piab dostarcza mikrododatki do karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych przy pomocy rozwiązania firmy Conberg
Chociaż mikrododatki są ważną częścią dzisiejszej karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, ich mocno zmieniająca się ilość w recepturze stanowi wyzwanie w automatyzacji przenoszenia ze stacji dozowania do miksera. Integrator systemów Conberg w Polsce opracował odpowiednie rozwiązanie oparte na urządzeniu do transportu materiałów sypkich piFLOW®f firmy Piab.

robominds nazywa nową przyssawkę MX firmy Piab „Super Cup”
Najnowszy produkt w technologii próżniowej firmy Piab zyskał ten przydomek nadany przez robominds, ponieważ po prostu podnosi wszystko, niezależnie od materiału, geometrii czy struktury powierzchni. Takiej wszechstronnej przyssawki brakowało firmie robominds w rozwiązaniach do kompletacji dla klientów z sektora handlu elektronicznego i producentów złożonych produktów.

Piab z dumą ogłasza uruchomienie nowego programu piSAFE®
Nowy program piSAFE® firmy Piab umożliwia uzyskanie nowych korzyści w zastosowaniach, w których bezpieczeństwo, elastyczność, szybkość i wydajność są kluczowe.

Firma Piab uzupełnia swoje portfolio płaskich przyssawek mieszkowych o nowy rozmiar: BFFT80P-2
Firma Piab rozszerza swoje bogate portfolio zastosowań, wprowadzając do linii płaskich przyssawek mieszkowych przyssawki o średnicy 80 mm.

Zautomatyzowany proces przenoszenia opakowań plastrów sera o różnych rozmiarach przy dużych prędkościach procesu
Dzięki zastosowaniu produkowanych przez firmę Piab przyssawek piGRIP®, zatwierdzonych do kontaktu z żywnością, oraz generatorów podciśnienia COAX® grupa CAMA stworzyła najnowocześniejszy system pakowania, który pozwala na obsługę 280 torebek plastrów sera na minutę.

Najlepszy element do pobierania przedmiotów: Piab z dumą przedstawia nową rodzinę przyssawek MX
Najlepszy element do pobierania przedmiotów. Rodzina przyssawek MX wyjątkowo dobrze nadaje się do przenoszenia różnych przedmiotów, głównie w branży logistycznej, magazynowej, handlu elektronicznego i recyklingu.

Zautomatyzowany transport opakowań makaronu
Wykorzystując pojedynczy chwytak próżniowy Kenos® KVGL firmy Piab, firma Selematic stworzyła najnowocześniejszy zautomatyzowany system pakowania przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu kosztów i znaczącym wzroście wydajności podczas transportu różnych formatów i warstw makaronu.

Firma Piab ewoluuje – dzisiaj zostaje uruchomiona zupełnie nowa witryna internetowa zorientowana na klienta
Witryna firmy Piab ma ponad 650 000 użytkowników każdego roku. Z tego względu zdecydowano się ulepszyć ją zarówno pod względem identyfikacji wizualnej, jak i wrażeń użytkownika. Dzięki niezliczonym wywiadom Piab stworzył witrynę internetową jeszcze bardziej zorientowaną na klienta, która koncentruje się na obecnych klientach, a także na klientach dopiero poznających firmę.

Podnoś marakuję z szacunkiem za pomocą piSOFTGRIP®
Piab rozwija automatykę w przemyśle spożywczym, wprowadzając nowy miękki chwytak próżniowy - piSOFTGRIP®.

Piab enhances the piGRIP® bag lips (BGI): especially made for lifting sturdy and thin/delicate plastic bags
The BGI-Lip is great for picking both sturdy plastic bags and stand-up pouches filled with dry or wet food/substances. The BGI-2 lip, also gives excellent capabilities in picking thin/delicate plastic bags.

Piab is proud to introduce the piSOFTGRIP® 50-2c
Piab once again extends the pi-SOFTGRIP® family with a new pinch gripper developed for the automation of the food/chocolate industry.

Firma Piab produkuje nową serię przyssawek samochodowych
Firma Piab z dumą przedstawia nową serię przyssawek samochodowych, przeznaczonych do zastosowań w montażu nadwozi i części, a także w liniach pras o niskiej/średniej prędkości.

Piab przedstawia ofertę przenośników próżniowych dla przemysłu wytwarzania przyrostowego
Dzięki bogatemu doświadczeniu w obsłudze materiałów w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i chemicznym firma Piab rozszerza swoją ofertę o przemysł wytwarzania przyrostowego.

Piab dodaje COMPACT10E do programu pomp kompaktowych
Program pomp kompaktowych Piab został teraz rozszerzony o nowy model COMPACT10E, uzupełniający program pomp o mniejszych rozmiarach 10 mm.

ECU-15S piFLOW®p Smart
Piab kontynuuje rozwój oprogramowania platformy oprogramowania piFLOW®p SMART, która koncentruje się na łatwości użytkowania i ulepszonej/dodanej funkcjonalności

Piab rozszerza program pi-SOFTGRIP® o piSOFTGRIP® 30-3
Piab z dumą przedstawia nowy, mniejszy rozmiar narzędzia do miękkiego chwytania piSOFTGRIP®, opracowany specjalnie dla przemysłu spożywczego/czekoladowego.

Sterownik elektryczny ECU-15- piFLOW®
Nowa platforma oprogramowania dla ECU-15 i ECU-15S może być łatwo aktualizowana o nowe wersje oprogramowania w celu dodania nowych funkcji w przyszłości.

Automated veneer handling
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Firma Piab uzupełnia swoje portfolio płaskich przyssawek mieszkowych o nowy rozmiar
Firma Piab rozszerza swoje bogate portfolio zastosowań, wprowadzając do linii płaskich przyssawek mieszkowych przyssawki o średnicy 60 mm.

Ułatwienia dla miłośników kruchych ciastek z truskawkami
Połączenie narzędzi do przenoszenia, chwytania i podnoszenia firmy Piab umożliwia szybkie i bezpieczne pakowanie kruchych ciastek z truskawkami do transportu.

Firma Piab uzupełnia swoje portfolio przyssawek prostokątnych o trzy nowe rozmiary
Firma Piab rozszerza portfolio przyssawek prostokątnych o dwie nowe przyssawki z dodatkowym mieszkiem: RBL20x45, RBL30x55, oraz o zupełnie nową przyssawkę „kwadratową” RBL60x60.

piCOBOT® dostępny z konfiguracją typu „plug and play” dla robotów Fanuc CR4/CR7
Dzięki wygodnemu w obsłudze narzędziu konfiguracyjnemu dostępnemu online klienci firmy Piab mogą teraz dobrać specyfikację zestawu piCOBOT® do robotów Fanuc CR4 & CR7.

System chwytaków próżniowych Kenos® KVG60 można teraz skonfigurować z przyssawkami Piab
Za pomocą nowego konfiguratora firmy Piab można łatwo i szybko zaprojektować system chwytaków KVG60 wyposażony w technologię generowania podciśnienia oraz przyssawki Piab i zawory sterujące przepływem.

Visors protecting people against COVID-19 from Somtech are now handled with Piab components
The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.

Piab’s Chip ejector eases breathing for COVID-19 patients
A large medtech manufacturer has increased its production of bronchial secretion aspirators. Piab has followed suit and can thus deliver its Chip ejector in large quantities at short notice.

Trzy nowe chwytacze worków do robotów
Firma Piab oferuje szeroką gamę narzędzi krańcowych do ramion robotów (EOAT, End Of Arm Tooling) do przemysłowych operacji paletyzacji i depaletyzacji wykonywanych za pomocą robotów. Narzędzia te są już dostępne w naszej witrynie internetowej.

Introducing the piFLOW®i/f 28L vacuum conveyor
Piab is extending the piFLOW®i/f family range with a new vacuum conveyor that allows for larger batch volume.

Introducing the mid-range piFLOW®fc vacuum conveyor
Chocolates, cookies, crisps and coffee but also certain chemicals – the piFLOW®fc vacuum conveyor handles all.

Piab awarded ”Employer of the Year”!
We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

Piab’s hybrid bag gripper increased productivity by 33%
Sapho can now palletize 9 bags per minute instead of 6 with the old system and the process runs smoothly without damaging the road salt bags.

With Piab’s bag grippers, Sapho increases its pace
With Piab's hybrid bag gripper, Sapho was able to significantly increase their cycle times in order to be optimally prepared for the winter business for road salt.

Digitizing vacuum generation enables predictive maintenance of robotic handling systems
Piab has upgraded its flagship product – the piCOMPACT® vacuum ejector series – to support Industry 4.0 functionality.

New blog post: A gripping story
All stories have a beginning. The story of piSOFTGRIP® started with passion.

It’s down to collaboration
Cobots enable greater collaboration between humans and machines. In order to do so, cobots need cleverly designed end-of-arm tools (EOATs).
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB
Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

Making piCOBOT® even more collaborative
Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB
Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

Is it safe or even possible to transport dry materials in high heels?
Safety should always come first when you work in manufacturing. Does that mean that you should stay away from manufacturing industries if you love wearing high heels?

Mistrz zmian transportu próżniowego Piab
Uczenie maszynowe w nowym, unikalnym systemie piFLOW®p SMART przenosi transport próżniowy na nowy poziom.

Nowoczesne rozwiązania EOAT dla branży tworzyw sztucznych
Chwytaki próżniowe firmy Piab zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o wyjmowaniu plastikowych elementów z form.

Firma Piab dodaje nowy rozmiar 65 mm do linii przyssawek mieszków
Firma Piab poszerzając i tak już szeroki zakres zastosowań, rozszerza linię przyssawek mieszkowych o przyssawki o średnicy 65 mm.

Mistrz zmian
Zmiana przenoszonego materiału w ciągu 10 minut zamiast 1 godziny. piFLOW®p SMART oferuje sześciokrotnie szybszą zmianę.

Firma Piab dodaje nowy rozmiar 90 mm do linii przyssawek mieszków
Firma Piab poszerzając i tak już szeroki zakres zastosowań, rozszerza linię przyssawek mieszkowych o przyssawki o średnicy 90 mm.

Blog: Czy gotowość na Przemysł 4.0 jest niezbędna?
Firma Piab stworzyła nowatorskie rozwiązanie, które przyda się każdemu.

Wysoce wydajne chwytaki do paletyzacji worków
Firma Piab wprowadza pierwszej generacji narzędzia do paletyzacji szerokiej gamy produktów o masie do 25 kg i 50 kg.

Firma Piab dodaje nowe rozmiary do linii przyssawek mieszków
Dodatkowe rozmiary, więcej funkcji w dodatkowych mocowaniach oraz całą linię przyssawek mieszków zawarto w konfiguratorze online.

Piab rozwija automatykę w przemyśle spożywczym, wprowadzając nowy miękki chwytak próżniowy
piSOFTGRIP® - Ekonomiczne rozwiązanie do przenoszenia delikatnych i trudnych do uchwycenia przedmiotów.

Bezpieczeństwo dzięki nowej generacji urządzeń Piab to mądry wybór
Transoptory użyte w wyrzutnikach próżni piCOMPACT®23 SMART firmy Piab dla zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa obsługi.

Piab awarded recognition as one of Sweden’s Best Managed Companies
Piab has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.

Another product family for the automotive industry
Piab maximizes productivity in the automotive industry with flexible suction cup mount.

One plus one makes three!
Two years after acquiring Kenos®, Piab develops the perfect small business all-rounder – Kenos® KCS.

Yet another contribution to Industry 4.0
It is fascinating when you realize that you have developed the right product and the right functionality for the market and customer, even before all of the interest around Industry 4.0 came to light.

Safe powder handling for additive manufacturing
Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.
Głowica chwytaka piankowego Piab Kenos® zapewnia "słodki" sukces
Od czasu instalacji pojedynczego chwytaka piankowego Kenos®, wydajność chwytania pudełek o różnych rozmiarach i wadze została podwojona.
Sprawdzone systemy transportowe do efektywnego i delikatnego przenoszenia różnych tabletek
Firma Piab od wielu lat współpracuje z firmą OEM z Włoch, która produkuje maszyny do napełniania kapsułek.
Przyssawki o wysokiej sile tarcia pozwalają na zwiększenie produkcji o 33%
Przyssawki o wysokiej sile tarcia Piab DCF uwalniały przenoszone części znacznie szybciej niż przyssawki konkurencji, co pozwoliło na zwiększenie szybkości tłoczenia prasy z 10 do 13 SPM.
Zmniejszenie kosztów instalacji dzięki zastosowaniu eżektora piCOMPACT® typu "wszystko-w-jednym"
Poprzez przejście na nasz eżektor próżniowy piCOMPACT® klient zmniejszył nakłady pracy na instalację oraz oszczędził czas.