Przedstawiamy pompę próżniową DFE: Zwiększenie wydajności przemysłowej

Opublikowano 16.09.2025
Przedstawiamy pompę próżniową DFE: Zwiększenie wydajności przemysłowej

Piab z dumą przedstawia DFE (Dual Function Ejector), kompaktową pompę próżniową z możliwością układania w sposób kaskadowy, zaprojektowaną z myślą o trwałości i wszechstronności.

DFE oferuje innowacyjne funkcje, które zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wydajności operacyjnej w trudnych i zapylonych środowiskach. Jest to napędzany powietrzem, jednostopniowy eżektor o podwójnej funkcjonalność dzięki wyposażeniu w zintegrowany zawór elektryczny do włączania/wyłączania podciśnienia oraz przedmuchiwania. Skonfigurowany z podciśnieniowym zaworem zwrotnym, DFE umożliwia korzystanie z zewnętrznych rozwiązań oszczędzających energię w zastosowaniu, a także bezpieczniejszą obsługę uszczelnionych materiałów, takich jak tafla szkła lub blacha.

"Naszym celem było stworzenie pompy próżniowej, która będzie w stanie pracować w trudnych, zapylonych środowiskach i oferować kluczowe funkcje upraszczające ustawianie systemu", mówi Christina Storckenfeldt, Product Manager w dziale Vacuum Automation, Piab AB.

Najważniejsze funkcje

  • Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja: Aluminiowy korpus eżektora zapewnia wytrzymałość i trwałość.
  • Zintegrowany zawór elektryczny do włączania/wyłączania podciśnienia: Uproszczenie konfiguracji systemu.
  • Zintegrowana funkcja przedmuchiwania: Zapewnia szybki i płynny proces podczas przenoszenia materiałów.
  • Podciśnieniowy zawór zwrotny: Zapewnia bezpieczniejsze radzenie sobie z ciężkimi przedmiotami, zwiększając bezpieczeństwo i niezawodność lub ulepszając zewnętrzne funkcje oszczędności energii.
  • Odporność na pył i wodę: Dostępne w klasie IP65, odpowiednie do pracy w trudnych warunkach.
  • Możliwość konfiguracji kaskadowej: Może być montowany na wielu akcesoriach kolektorów, oferując elastyczność w różnych konfiguracjach.
  • Szeroki zakres wydajności podciśnienia: Dostępne w wielu rozmiarach dysz zapewniających szeroki zakres wydajności podciśnienia dla różnych zastosowań.

DFE reprezentuje zaangażowanie firmy Piab w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla każdego zastosowania i wyzwania związanego z próżnią.


Udostępnij artykuł