Rozszerzenie asortymentu: Nowe rozmiary otwierających worki przyssawek od firmy Piab.

Opublikowano 17.06.2025
Rozszerzenie asortymentu: Nowe rozmiary otwierających worki przyssawek od firmy Piab.

Firma Piab z przyjemnością ogłasza poszerzenie swojego asortymentu cenionych przyssawek do otwierania worków o dwa nowe rozmiary: 18 mm i 42 mm. Nowe modele dołączają do istniejących rozmiarów 26 mm i 33 mm, oferując jeszcze większą wszechstronność i precyzję wobec delikatnych materiałów w różnych zastosowaniach.

Nowe cechy

  • Poszerzony zakres rozmiarów: Przyssawki te, dostępne obecnie w średnicach 18 mm, 26 mm, 33 mm i 42 mm, zapewniają optymalną wydajność dostosowaną do konkretnych potrzeb związanych z napełnianiem worków oraz przenoszeniem delikatnych materiałów.
  •  Zaprojektowane do przenoszenia i napełniania worków: Idealne do maszyn formująco-wypełniająco-uszczelniających i stacji napełniania worków, gwarantując wydajną oraz niezawodną pracę.
  • Zgodność z przepisami dotyczącymi kontaktu z żywnością: Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
    Cienka, dopasowująca się krawędź: Zapobiega zasysaniu i uszkodzeniu materiałów, chroniąc integralność delikatnych przedmiotów.
  • Technologia Clever Cleat: Zwiększa siłę podnoszenia, chroniąc jednocześnie delikatne materiały przed uszkodzeniem.
    Przenoszenie delikatnych materiałów: Idealne do papieru, folii z tworzyw sztucznych i innych cienkich arkuszy, zapewniając wszechstronność zastosowań.
  • Szeroki zakres temperatur: Zapewnia niezawodną pracę w różnych warunkach, dzięki czemu nadaje się do stosowania w zróżnicowanych środowiskach.

Te nowe rozmiary uzupełniają naszą obecną ofertę i są w pełni konfigurowalne, dzięki czemu idealnie dopasowują się do wszelkich maszyn lub potrzeb procesów.
Nowe rozmiary F-FCM 18 i 42 mm można już zamówić na stronie piab.com. Udoskonal swoje działania dzięki najnowszym dodatkom do przyssawek firmy Piab, otwierających worki.


Udostępnij artykuł