Nowości

199 artykułów
13.10.2026

Piab przedstawia serię elektronicznych czujników i przełączników próżniowych PS oraz aplikację Piab Connect

Piab rozszerza swoje portfolio rozwiązań do automatyzacji próżniowej, wprowadzając na rynek serię PS – nowy, szeroki asortyment elektronicznych czujników i przełączników próżniowych wyposażonych w nowoczesny i bezpieczny interfejs NFC. Seria ta została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu większej stabilności, wydajności i przewidywalności automatyzacji próżniowej w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Co oznacza skrót „PE” w oczyszczalni ścieków?
15.09.2026

Co oznacza skrót „PE” w oczyszczalni ścieków?

Dowiedz się, co oznacza termin „ekwiwalent ludnościowy” (PE) w kontekście oczyszczania ścieków oraz dlaczego próg 150 000 PE ma znaczenie w świetle dyrektywy UE 2024/3019.

Analiza biznesowa modernizacji systemu transportu proszków spożywczych
15.09.2026

Analiza biznesowa modernizacji systemu transportu proszków spożywczych

Opracuj uzasadnienie biznesowe modernizacji systemu obsługi proszków spożywczych, uwzględniając bezpieczeństwo, kontrolę alergenów, redukcję odpadów, wydajność czyszczenia oraz wpływ na zatrudnienie.

Czym jest transport proszków „klasy spożywczej” – i jakie są jego wymagania?
15.09.2026

Czym jest obsługa proszków „klasy spożywczej” – i jakie są jej wymagania?

Dowiedz się, jakie są wymagania dotyczące transportu materiałów sypkich klasy spożywczej, w tym materiałów mających kontakt z żywnością, higienicznej konstrukcji, możliwości czyszczenia, kontroli alergenów i zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym.

Dyrektywa UE w sprawie ścieków 2024/3019: czwarty etap oczyszczania
15.09.2026

Dyrektywa UE w sprawie ścieków 2024/3019: czwarty etap oczyszczania

Dowiedz się, co dyrektywa UE 2024/3019 oznacza dla oczyszczalni ścieków: czwarty etap oczyszczania, usuwanie mikrozanieczyszczeń, terminy i priorytety planowania.

Opracowanie analizy biznesowej modernizacji w ramach czwartego etapu: 20-letnia perspektywa w decyzji podejmowanej w ciągu 20 miesięcy
15.09.2026

Opracowanie analizy biznesowej modernizacji w ramach czwartego etapu: 20-letnia perspektywa w decyzji podejmowanej w ciągu 20 miesięcy

Opracuj uzasadnioną analizę biznesową modernizacji oczyszczalni ścieków do czwartego etapu, uwzględniając 20-letni cykl życia, zgodność z przepisami oraz kryteria dotyczące siły roboczej.

Ocena rozwiązań w zakresie przetwarzania proszków spożywczych
15.09.2026

Ocena rozwiązań w zakresie obsługi proszków spożywczych

Porównaj rozwiązania w zakresie obsługi proszków spożywczych pod kątem higieny, kontroli alergenów, ergonomii, narażenia na pył, stabilności procesu oraz nakładu pracy związanego z czyszczeniem.

Węgiel aktywny czy ozonowanie? Wytyczne dotyczące wyboru technologii czwartego etapu oczyszczania
15.09.2026

Węgiel aktywny czy ozonowanie? Wytyczne dotyczące wyboru technologii czwartego etapu oczyszczania

Porównaj węgiel aktywny i ozonowanie na czwartym etapie oczyszczania ścieków, uwzględniając usuwanie mikrozanieczyszczeń, niezawodność dozowania PAC oraz długoterminowe koszty eksploatacji.

Dlaczego z węglem aktywnym w proszku trudno sobie radzić i trudno go precyzyjnie dozować
15.09.2026

Dlaczego z węglem aktywnym w proszku trudno sobie radzić i trudno go precyzyjnie dozować

Dowiedz się, dlaczego z węglem aktywnym w proszku trudno sobie radzić i go precyzyjnie dozować, między innymi z powodu mostkowania, powstawania pyłu, zbrylania, niestabilnego przepływu oraz niedokładnego dozowania PAC.

Węgiel aktywny a ozonowanie – krótkie porównanie na potrzeby planowania czwartego etapu
15.09.2026

Węgiel aktywny a ozonowanie – krótkie porównanie na potrzeby planowania czwartego etapu

Porównaj węgiel aktywny i ozonowanie w kontekście planowania czwartego etapu oczyszczania ścieków, uwzględniając dozowanie PAC, zużycie energii, produkty uboczne oraz opcje oczyszczania hybrydowego.

Obsługa proszków spożywczych: zmniejszenie obciążenia i zakłóceń w pracy linii
15.09.2026

Obsługa proszków spożywczych: zmniejszenie obciążenia i zakłóceń w pracy linii produkcyjnej

Dowiedz się, jak ręczny transport spożywczych materiałów sypkich wpływa na bezpieczeństwo operatorów, kontrolę pyłu, higienę, alergeny oraz stabilność linii produkcyjnej w przemyśle spożywczym.

24.08.2026

piCOBOT® L High Payload zwiększa udźwig do 35 kg

Przedstawiamy piCOBOT® L High Payload – najnowszy model z serii piCOBOT® Large o zwiększonej ładowności. Opierając się na sprawdzonej konstrukcji i niezawodności obecnego piCOBOT® L, ta nowa wersja znacząco zwiększa ładowność z 16 kg do 35 kg, umożliwiając przenoszenie cięższych oraz większych elementów bez zmiany w kwestii wykorzystania przestrzeni lub sposobu reakcji robota.

Wydajność pompy a wydajność systemu: co tak naprawdę spowalnia produkcję
10.07.2026

Wydajność pompy a wydajność systemu: co tak naprawdę spowalnia produkcję

Czy Twoja pompa próżniowa po cichu ogranicza wydajność? Poznaj kluczowe oznaki jej przestarzałości, dowiedz się, jak wpływa na czas sprawności, zużycie energii i skalowalność, oraz kiedy nadszedł czas, aby przemyśleć ustawienie systemu próżniowego.

Piab wzmacnia zgodność z dyrektywą ATEX dzięki nowemu certyfikatowi DNV
6.07.2026

Piab wzmacnia zgodność z dyrektywą ATEX dzięki nowemu certyfikatowi DNV

Dowiedz się, w jaki sposób nowy certyfikat DNV w zakresie zapewnienia jakości produkcji zgodnie z dyrektywą ATEX firmy Piab gwarantuje bezpieczny i zgodny z normami transport próżniowy piFLOW®, zmniejsza ryzyko audytów oraz zapewnia niezawodną pracę do 2029 roku.

Monitorowanie filtrów dedykowane piFLOW®p oraz piFLOW®t - teraz w pełni zintegrowane z konfiguratorem.
30.06.2026

Monitorowanie filtrów dedykowane piFLOW®p oraz piFLOW®t - teraz w pełni zintegrowane z konfiguratorem.

Dodaj inteligentne monitorowanie filtra do piFLOW®p oraz piFLOW®t w konfiguratorze, aby wydłużyć czas pracy, zmniejszyć zużycie energii i zapobiec nieplanowanym przestojom.

Wybierz transport materiałów sypkich, z którym nie będziesz musiał radzić sobie poprzez przeprojektowywanie w ciągu trzech lat
30.06.2026

Wybierz transport materiałów sypkich, z którym nie będziesz musiał radzić sobie poprzez przeprojektowywanie w ciągu trzech lat

Przejdź od oceny do zaangażowania: ustal kryteria decyzyjne, wymagaj dowodów w całej mieszance proszków i zbuduj uzasadnienie biznesowe, które inżynierowie, QA, EHS i kierownictwo mogą podpisać.

Szukając właściwej metody do obsługi proszków, nie płać jak za "ukrytą fabrykę".
30.06.2026

Szukając właściwej metody do obsługi proszków, nie płać jak za "ukrytą fabrykę".

Praktyczne ramy oceny do porównywania rozwiązań do obsługi proszków w środowiskach regulowanych - skoncentrowane na hermetyzacji, stabilności transferu i pewności czyszczenia.

Jak najlepsze w swojej klasie fabryki standaryzują obsługę proszków - i dlaczego to działa
30.06.2026

Jak najlepsze w swojej klasie fabryki standaryzują standardowy transport materiałów sypkich – i dlaczego to działa

Zobacz, jak najlepsze fabryki redukują "ukrytą fabrykę" w obsłudze proszków poprzez standaryzację hermetyzacji, ścieżek przepływu, weryfikacji i czyszczenia w celu zapewnienia bezpieczniejszej i bardziej przewidywalnej produkcji.

22.06.2026

Piab wprowadza na rynek serię przyssawek BCP do zrównoważonej obsługi pudełek

Piab wprowadza na rynek BCP40, stabilną przyssawkę o cechach zrównoważonego rozwoju, charakteryzująca się długim skokiem, przeznaczoną do szybkiej i niezawodnej, zautomatyzowanej obsługi pudeł z tektury falistej w branży związanej z opakowaniami i intralogistyką.

15.06.2026

Piab przedstawia BLFF - nową strukturalną koncepcję dla przyssawek o wysokim przepływie

BLFF to nowa rodzina przyssawek o wysokim przepływie, która przełamuje tradycyjny kompromis między zdolnością adaptacji a stabilnością, umożliwiając, przy pomocy jednego mocowania, radzenie sobie z szeroką grupą obiektów w wymagających środowiskach logistycznych i pakujących.

27.05.2026

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

piFLOWc21 - kompaktowy przenośnik próżniowy 316L
26.05.2026

Poznaj piFLOWc21 - kompaktowy przenośnik próżniowy 316L

Kompaktowy przenośnik próżniowy piFLOW®c21 o bardzo niskiej wysokości konstrukcyjnej do maszyn OEM i przenoszenia małych partii proszku i granulek na liniach produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni i niższych wymaganiach.

Piab wprowadza piEVO - nową, eżektorową pompę próżniową do transportu proszków, granulatów i małych części
26.05.2026

Piab wprowadza piEVO - nową, eżektorową pompę próżniową do transportu proszków, granulatów i małych części

Piab wprowadza piEVO, nową, eżektorową pompę próżniową do przenośników pneumatycznych, zapewniającą szybką reakcję, niezawodne wytwarzanie podciśnienia, łatwą modernizację oraz cichy i stabilny transport.

27.04.2026

Piab wprowadza piSAVE ESS i piSAVE ESL jako odrębne rozwiązania oszczędzające energię

Piab rozszerza swoją ofertę w zakresie oszczędzania energii, wprowadzając na rynek piSAVE ESS Standalone i piSAVE ESL Standalone, dzięki czemu nasze funkcje oszczędności energii znane z platformy piCLASSIC Neo są dostępne jako elastyczne, niezależne jednostki, które można zintegrować z szeroką gamą zastosowań.

14.04.2026

Piab wprowadza piCOBOT® Electric dla ABB GoFa

piCOBOT® Electric dla ABB GoFa zapewnia elektryczne chwytaki podciśnieniowe typu plug-and-play dla czystych, wydajnych i elastycznych cel.

13.04.2026

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand

Piab wprowadza piCOBOT® Electric (standardowy I/O), całkowicie elektryczny chwytak próżniowy kompatybilny z większością marek kobotów. Eliminuje sprężone powietrze i upraszcza czystą, energooszczędną automatyzację.

24.03.2026

Piab wprowadza moduły Quick Connect dla piCOMPACT®10X i piCOMPACT®10X SMART

Piab rozszerza swoje portfolio piCOMPACT®10X i piCOMPACT®10X SMART o nowy moduł Quick Connect, opracowany w celu wydłużenia czasu sprawności, przyspieszenia i ułatwienia instalacji oraz serwisowania systemów podciśnieniowych.

Przenośnik próżniowy do produkcji tabaki w Fiedler & Lundgren | Piab
24.03.2026

W jaki sposób transport próżniowy sprawia, że produkcja snusu w firmie Fiedler & Lundgren jest bezpieczniejsza i bardziej wydajna

Mniej przestojów, odpadów i pyłu. Bezpieczniejsze środowisko pracy dla operatorów. Przeczytaj, w jaki sposób transport próżniowy sprawia, że firma Fiedler & Lundgren w Malmö jest wzorem do naśladowania w Grupie BAT.

Piab usprawnia ofertę piFLOW®p, aby skupić się na przyszłości transportu próżniowego
24.03.2026

Piab usprawnia ofertę piFLOW®p, aby skupić się na przyszłości transportu próżniowego

Piab wycofuje piFLOW®p SMART – Autotuning i Optymalizator cyklu przenoszenia – w lutym 2026 r., zapewniając jednocześnie części zamienne i serwis dla istniejących instalacji do 2035 r.

16.03.2026

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)

Nowy Kenos Cobot Medium (KCM) łączy niską wagę i ładowność do 30 kg z modułowymi opcjami zaworów i kompatybilnością z PCOF, zapewniając elastyczną i wydajną obsługę kobotów.

15.03.2026

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects

Nowa seria jednowargowych przyssawek nitrylowo-PVC zaprojektowanych dla precyzyjnie określonej wydajności podnoszenia podczas przenoszenia ciężkich, płaskich materiałów, takich jak szkło i blachy.

Przestoje w produkcji torebek doustnych: 5 najczęstszych przyczyn
6.03.2026

Przestoje w produkcji torebek doustnych: 5 najczęstszych przyczyn

Jakie są rzeczywiste przyczyny przestojów w produkcji torebek doustnych? Odkryj pięć typowych wąskich gardeł, które po cichu zmniejszają czas pracy i wydajność oraz wyjście.

6 pytań, które należy zadać przed modernizacją produkcji woreczków doustnych | Piab
27.02.2026

6 kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przed modernizacją systemu produkcji doustnych saszetek

Jakie są ukryte koszty obecnej linii produkcyjnej dedykowanej woreczkom doustnym? Te kluczowe pytania pomogą Ci podjąć właściwą decyzję o modernizacji z długoterminowym zwrotem z inwestycji.

19.02.2026

Poznaj filtr spiekany Piab: Nowy standard w filtracji przenośników próżniowych

Niezawierający PFAS filtr spiekany Piab do przenośników próżniowych zapewnia trwałą, higieniczną i łatwą w czyszczeniu filtrację z funkcją śledzenia NFC dla zakładów spożywczych, farmaceutycznych i chemicznych.

Piab Bulk Bag Unloader
12.02.2026

Przedstawiamy rozładowarkę worków zbiorczych Piab: Niezawodna niezawodność dla codziennych potrzeb przemysłowych

Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

Przyszłościowe osłony przygotowują przenośniki piFLOW® na nadchodzącą generację pomp Piab
11.02.2026

Przyszłościowe osłony przygotowują przenośniki piFLOW® na nadchodzącą generację pomp Piab

Nowe pokrywy dla piFLOW®p/t/fc 21 i 33 pozwalają przenośnikom pracować jak zwykle, a jednocześnie zapewniają gotowość do pracy z następną pompą Piab, ulepszeniami i opcjami.

cReal w Bjuv w Szwecji
9.02.2026

Wdrożenie ciągłego, przyjaznego dla klimatu procesu suszenia proszku w cReal

W jaki sposób zakład cReal w Bjuv wykorzystuje zamknięte przenośniki próżniowe Piab do prowadzenia ciągłego, przyjaznego dla klimatu procesu wytwarzania owsa w proszku, który może zastąpić tradycyjne mleko w formie sypkiej w produkcji żywności.

9.02.2026

BXP Mini ESD

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Wybór odpowiedniej konfiguracji produkcji dla firmy wytwarzającej doustne saszetki nikotynowe - skalowalnej, modułowej i stabilnej.
5.02.2026

Wybór odpowiedniej konfiguracji produkcji dla firmy wytwarzającej doustne saszetki nikotynowe - skalowalnej, modułowej i stabilnej.

Przewodnik pomagający w wyborze skalowalnej, stabilnej konfiguracji dla produkcji saszetek z nikotyną do podawania doustnego, która równoważy elastyczność, higienę, wydajność czyszczenia i przyszły rozwój.

Europejska jednostka zaopatrzeniowa przynależąca do Piab Group przenosi się do nowoczesnego zakładu w Butzbach
17.12.2025

Europejska jednostka zaopatrzeniowa przynależąca do Piab Group przenosi się do nowoczesnego zakładu w Butzbach

Po 13 latach znajdowania się w obecnej lokalizacji, Europejska Jednostka Dostaw Piab Group (ESU) przenosi się do zupełnie nowego, najnowocześniejszego zakładu w Butzbach w Niemczech.

Obraz przedstawiający KVG150 serii E
17.11.2025

Kenos® poszerza ofertę chwytaków podciśnieniowych KVG150 serii E

Kenos® z dumą ogłasza rozszerzenie serii KVG150 E, oferując teraz rozbudowany model KVG150C, wyposażony w przyssawki, wraz z cieszącą się zaufaniem wersją piankową KVG150F.

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BGX
7.10.2025

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BGX

Informujemy o rozszerzeniu naszej serii przyssawek BGX o dwa nowe rozmiary: 27 mm i 63 mm.

Operacje wolne od PFAS: Podnoszenie standardów dla zrównoważonej produkcji żywności
1.10.2025

Operacje wolne od PFAS: Podnoszenie standardów dla zrównoważonej produkcji żywności

Piab wprowadza filtry wolne od PFAS i bada wszystkie produkty pod kątem PFAS, wzmacniając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Przedstawiamy pompę próżniową DFE: Zwiększenie wydajności przemysłowej
16.09.2025

Przedstawiamy pompę próżniową DFE: Zwiększenie wydajności przemysłowej

Piab z dumą przedstawia DFE (Dual Function Ejector), kompaktową pompę próżniową z możliwością układania w sposób kaskadowy, zaprojektowaną z myślą o trwałości i wszechstronności.

Niebieskie, wykrywalne uszczelnienia dla zaawansowanego bezpieczeństwa żywności
23.06.2025

Niebieskie, wykrywalne uszczelnienia dla zaawansowanego bezpieczeństwa żywności

Zwiększ bezpieczeństwo żywności dzięki nowym, niebieskim, wykrywalnym uszczelnieniom Piab dla piFLOW®f: łatwe do zauważenia i podlegające magnetycznej detekcji, pomagają zapobiegać zanieczyszczeniom i ułatwiają przestrzegania przepisów w przemyśle spożywczym.

Monitorowanie filtrów w celu konserwacji zapobiegawczej
23.06.2025

Monitorowanie filtrów umożliwia konserwację zapobiegawczą

Ciągły postęp w dziedzinie transportu proszków: wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i zmniejszenie zużycia energii

Nowe rozmiary otwierających worki przyssawek od firmy Piab.
17.06.2025

Nowe rozmiary otwierających worki przyssawek od firmy Piab.

Firma Piab z przyjemnością ogłasza poszerzenie swojego asortymentu cenionych przyssawek do otwierania worków o dwa nowe rozmiary: 18 mm i 42 mm…

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BXP
17.06.2025

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BXP

Nasze doceniane przyssawki BXP, zaprojektowane do pracy z porowatymi, jak i nieporowatymi powierzchniami, są teraz dostępne w rozmiarach 6 mm i 8 mm…

Piab przedstawia piCLASSIC™ Neo
13.05.2025

Piab przedstawia piCLASSIC™ Neo

Firma Piab z dumą prezentuje piCLASSIC™ Neo, najnowszą wersję swojej powszechnie rozpoznawalnej pompy próżniowej piCLASSIC™. Warianty piCLASSIC™ Neo zostały zaprojektowane tak, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom nowoczesnego przemysłu — łączą wydajność, elastyczność i zrównoważony rozwój, wyznaczając nowy standard w technologii próżniowej.

Stworzone na miarę sukcesu: Poznaj nową serię KVG E
18.03.2025

Stworzone na miarę sukcesu: Poznaj nową serię KVG E

Nowa seria KVG E urzeczywistnia zaangażowanie Kenos® na rzecz dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań dostosowanych do różnych potrzeb przemysłowych.

Custom tool CPT now a configurable product
12.11.2024

Custom tool CPT now a configurable product

After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
5.11.2024

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Kenos KVG grippers to improve productivity in metal sheet handling
24.09.2024

Kenos KVG grippers to improve productivity in metal sheet handling

By using Piab's Kenos® KVG grippers, Automation Technology designed and built a folding, joining, assembly, and riveting line for galvanized sheets, optimizing not only cycle times but also operator safety.

Silniejszy chwyt podczas paletyzacji dzięki przyssawce LBG-50 firmy Piab
11.07.2024

Silniejszy chwyt podczas paletyzacji dzięki przyssawce LBG-50 firmy Piab

Piab wzmacnia swoją pozycję na rynku rozwiązań w zakresie paletyzacji dzięki wstępnie zaprojektowanemu lekkiemu chwytakowi do worków — LBG-50.

Linia piCOMPACT®23 SMART jest teraz dostępna z IO-link klasy B
11.07.2024

Linia piCOMPACT®23 SMART jest teraz dostępna z IO-link klasy B

Piab rozszerza linię piCOMPACT23 SMART o IO-link klasy B wyposażony w oddzielne układy zasilania między zasilaniem siłownika, a tym przeznaczonym dla czujnika.

Chwytak piankowy Kenos® KVGL firmy Piab poprawił o 35% cykl pracy robotów na końcu linii produkcyjnej hiszpańskiej firmy Steelgran Componentes S.A.
11.07.2024

Rozwiązanie do paletyzacji kartonów firmy Piab zwiększyło wydajność firmy Steelgran o 35%

Chwytak piankowy Kenos® KVGL firmy Piab poprawił o 35% cykl pracy robotów na końcu linii produkcyjnej hiszpańskiej firmy Steelgran Componentes S.A.

Korzystając z chwytaków piankowych Kenos® KVG120 Piab, firma Dromont Group zaprojektowała skuteczny system pick-and-place (podnoszenia i umieszczania) na linii produkcyjnej farb dużego brytyjskiego przedsiębiorstwa chemicznego.
11.07.2024

Chwytaki piankowe Kenos® do szybkiego przenoszenia beczek z farbą

Korzystając z chwytaków piankowych Kenos® KVG120 Piab, firma Dromont Group zaprojektowała skuteczny system pick-and-place (podnoszenia i umieszczania) na linii produkcyjnej farb dużego brytyjskiego przedsiębiorstwa chemicznego.

Przyssawki o wysokiej sile tarcia DURAFLEX® firmy Piab odgrywają ważną rolę w systemie pick-and-place (podnieś i umieść) firmy Gruppo Esea dla jednego z głównych producentów akumulatorów samochodowych.
11.07.2024

Bezpieczna paletyzacja mokrych akumulatorów do pojazdów dzięki przyssawkom o wysokiej sile tarcia DURAFLEX® firmy Piab

Przyssawki o wysokiej sile tarcia DURAFLEX® firmy Piab odgrywają ważną rolę w systemie pick-and-place (podnieś i umieść) firmy Gruppo Esea dla jednego z głównych producentów akumulatorów samochodowych.

Nicklas Holmgren – Menedżer ds. Tworzenia Treści w Piab
11.07.2024

Świetny motywator wewnętrzny

Wywiady X-Factor – przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX Nicklas Holmgren – Menedżer ds. tworzenia treści, dział marketingu – 5 lat w Piab

Johnny Skagersjö – starszy inżynier ds. zastosowań w firmie Piab
11.07.2024

Mapowanie luk w potrzebach klientów

Wywiady X-Factor – przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX! Johnny Skagersjö – starszy inżynier aplikacji w dziale automatyki i członek zespołu inżynierii systemowej i badań, pracuje w firmie Piab od 2004 r.

Lennart Ryberg – Globalny kierownik produktu w Piab
11.07.2024

Nie kopiujemy innych, my przecieramy szlak.

Wywiady z serii X-Factor – Przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX Lennart Ryberg – Globalny kierownik produktu, dział techniki próżniowej – 2,5 roku w Piab

Gustaf Wigren — dyrektor ds. technologii produktu w firmie Piab
11.07.2024

„Lagom” — nie najlepsze do czegoś, ale w sam raz do wszystkiego

Seria X-Factor — przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX! Gustaf Wigren — dyrektor ds. technologii produktu, koncepcyjny projekt systemu, badania i rozwój (R&D), dział automatyki — 13 lat w firmie Piab

Jonas Herrström – starszy inżynier ds. projektowania w Piab
11.07.2024

Im cieńsza warga, tym lepszy chwyt

Seria X-Factor – przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX Jonas Herrström – starszy inżynier ds. projektowania, koncepcyjne projektowanie systemów, badania i rozwój, dział automatyki – 8 lat w firmie Piab

11.07.2024

Gotowi na nadejście Przemysłu 4.0? Nie zapomnij o transporcie ręcznym

Koncepcja przemysłu 4.0 jest znana już od dawna, ale jej realizacja w praktyce nigdy nie zawitała na pierwszych stronach gazet.

Przenoszenie produktów kosmetycznych w bezpieczny i elastyczny sposób za pomocą chwytaka próżniowego piCOBOT firmy Piab
11.07.2024

Wysoka elastyczność i bezpieczne mocowanie w aplikacji kosmetycznej dzięki chwytakowi cobot firmy Piab

Firma Effedi Automation wybrała chwytak piCOBOT®, technologię próżniową COAX® i przyssawki BX firmy Piab, aby bezpiecznie i efektywnie obsługiwać operacje paletyzacji w wiodącej firmie kosmetycznej.

Obróbka próżniowa proszków metali w druku przestrzennym
11.07.2024

Automatyzacja transportu materiałów sypkich w druku przestrzennym

Automatyzacja transportu proszku metalu jest kluczem do uznania technologii druku przestrzennego za standardowy proces. Transport podciśnieniowy materiałów sypkich Piab...

Conveyor for sugar transport
11.07.2024

Dostarczanie czystego cukru za pomocą przenośnika próżniowego piFLOW®p firmy Piab

W celu poprawy jakości produktów i zapobiegania stratom wiodący indyjski producent MB Sugar zaufał...

Chwytak firmy Piab do obsługi sześciopaków
11.07.2024

Już dostępny – chwytak do zautomatyzowanej obsługi sześciopaków

Dzięki nowemu chwytakowi firmy Piab sześciopaki w tekturowym opakowaniu mogą być obsługiwane automatycznie, delikatnie i...

Przyssawki Piab w systemie uchwytów do pakowania stworzone przez firmę Tecno Pack SpA
11.07.2024

Automatyczne przenoszenie paczek herbatników za pomocą technologii podciśnienia Piab

Firma Tecno Pack SpA zaprojektowała i zbudowała uchwyty, korzystając z przyssawek i pomp próżniowych Piab…

Chwytak Kenos® firmy Piab podnoszący puszki
11.07.2024

Szybkie wprowadzanie na rynek nowych produktów w puszkach dzięki wydajnym rozwiązaniom paletyzacyjnym firmy Piab

Dzięki chwytakowi obszarowemu Kenos® firmy Piab, czas procesu paletyzacji puszek z żywnością i napojami jest znacznie…

Pompa próżniowa LabVac firmy Piab do separacji próbek
11.07.2024

Łatwa separacja próbek dzięki technologii próżniowej firmy Piab

Separacja próbek to regularne zadanie w laboratoriach chemicznych do prowadzenia dalszych badań. Pompy próżniowe Lab Vac firmy Piab zapewniają...

Koncepcja automatyzacji próżni SINA dla intralogistyki
11.07.2024

Nowe oblicze intralogistyki

Unikalne, inteligentne rozwiązanie, które automatyzuje intralogistykę i przenoszenie materiałów od momentu przyjęcia do gotowych elementów na poszczególnych liniach produkcyjnych, zostało stworzone...

Mini Cobot Gripper (MCG) od Piab
11.07.2024

Mini Cobot Gripper (MCG) od Piab – małe jest potężne

Ważący zaledwie 270 gramów MCG jest prawdopodobnie najlżejszym chwytakiem do cobotów na świecie. Jest w stanie podnosić przedmioty o masie do…

Chwytak Mini Cobot (MCG)
11.07.2024

Zespół marzeń: Sidebot Wyzo w połączeniu z niezwykle lekkim chwytakiem Mini Cobot (MCG) firmy Piab

Przy maksymalnym ładunku jednego kilograma, jaki obsługuje sidebot Wyzo, waga chwytaka ma kluczowe znaczenie. Dlatego niezwykle lekki chwytak Piab Mini Cobot (MCG) o masie 270 g sprawdza się idealnie.

Przyssawka MX25
11.07.2024

Seria najpopularniejszych elementów do pobierania przedmiotów firmy Piab została rozszerzona o mniejsze przyssawki w rozmiarze 25 mm i dodatkowe funkcje.

Poznaj najpopularniejszy element do pobierania przedmiotów firmy Piab: Wielozadaniowe przyssawki MX oferują ekstremalne możliwości chwytania na każdej powierzchni, w tym worków i pudełek, dzięki czemu świetnie sprawdzają się w przypadku firm zajmujących się e-commerce…

przyssawka do owoców FCX50
11.07.2024

Nowa przyssawka FCX50 firmy Piab delikatne chwyta wszystkie owoce — od awokado po cukinię

Przyssawka FCX50 chwyta wszystkie owoce niezależnie od ich kształtu i faktury, nawet poza osią, dzięki licznym wargom i elastycznym mieszkom.

Piab rewolucjonizuje konfigurację systemów próżniowych dzięki narzędziu OVM Pro 3D
24.06.2024

Piab rewolucjonizuje konfigurację systemów próżniowych dzięki narzędziu OVM Pro 3D

Firma Piab wprowadziła na rynek OVM Pro 3D, najnowocześniejsze narzędzie on-line, zaprojektowane w celu zmiany sposobu konfigurowania, przeprowadzania symulacji i optymalizacji systemów próżniowych.

New BXP ESD cups move batteries to safer ground
11.06.2024

New BXP ESD cups move batteries to safer ground

BXP ESD is a new series of modular suction cups, developed to protect sensitive components in batteries, fuel cells and electronics from electrostatic discharge during handling.

piSAFE® - now even safer
5.06.2024

piSAFE® - now even safer

As piSAFE® is now upgraded the safety focus remains, however with versatility and sustainability as new companions. 

piCOBOT® Electric przełamuje bariery związane z ruchem ramion kobotów.
21.05.2024

piCOBOT® Electric przełamuje bariery związane z ruchem ramion kobotów.

W pełni elektryczna, smukła konstrukcja pozbawiona rurek przewodzących powietrze i okablowania. Nowy piCOBOT® Electric zmierza ku kolejnemu sukcesowi programu piCOBOT® firmy Piab.

Nowa przyssawka BXP 45 mm wraz z wersjami 65 i 90 mm
5.03.2024

Nowa przyssawka BXP 45 mm wraz z wersjami 65 i 90 mm

Nasza najnowsza przyssawka 45 mm do segmentu BXP jest teraz dostępna w wersjach 65 i 90 mm.

Nowa konfiguracja plug and play dla urządzenia piCOBOT® do kobotów FANUC CRX
9.01.2024

Nowa konfiguracja plug and play dla urządzenia piCOBOT® do kobotów FANUC CRX

Firma Piab oferuje teraz rozwiązania piCOBOT® i piCOBOT®L w wersjach całkowicie dostosowanych do FANUC CRX. Plug and play pod każdym względem.

Cieszące się powszechnym zaufaniem klientów przyssawki BXP firmy Piab, najczęściej używane do pobierania przedmiotów o szczególnie porowatych powierzchniach, zostaną teraz uzupełnione o wersję w rozmiarze 45 mm.
28.11.2023

Premiera nowego modelu w serii cieszących się zaufaniem klientów przyssawek BXP i włączenie ich do konfiguratora

Cieszące się powszechnym zaufaniem klientów przyssawki BXP firmy Piab, najczęściej używane do pobierania przedmiotów o szczególnie porowatych powierzchniach, zostaną teraz uzupełnione o wersję w rozmiarze 45 mm.

Wybrane produkty AVAC są teraz sprzedawane pod marką Piab
25.09.2023

Wybrane produkty AVAC są teraz sprzedawane pod marką Piab

W sierpniu ubiegłego roku firma Piab przejęła AVAC Vakuum Teknik AB, uznanego, szwedzkiego specjalistę w dziedzinie próżniowej z solidnym portfolio produktów. Wybór asortymentu AVAC został teraz włączony do oferty Piab.

7.07.2023

Od podłoża do wysokości 20 metrów: Zautomatyzowany system firmy Piab przenosi proszek do zaprawiania nasion kukurydzy na czwarty poziom

Firma Bayer Hungaria Kft. korzysta z zalet zautomatyzowanego rozwiązania firmy Piab w transporcie proszków do powlekania nasion kukurydzy. Wdrożenie przenośników piFLOW®f firmy Piab wyeliminowało potrzebę obsługi ręcznej. 

Berith i Sverker Paulsonowie, właściciele firmy Weba Kemi, ze swoim urządzeniem do transportu materiałów sypkich C2 firmy Piab
6.04.2023

Cztery dekady pracy — trwająca historia przenośników

Aby uczcić 70. rocznicę powstania firmy Piab, dział transportu podciśnieniowego ogłosił konkurs na najstarsze, wciąż działające urządzenie do transportu materiałów sypkich Piab. No i je znaleźli...

Piab's Kenos® KVGL gripper
6.04.2023

Increasing palletising cycles in a food application.

MAXPRO achieved great advantages in bag handling with Piab's Kenos® KVGL gripper...

 Warga piankowa piGRIP® – FLIW
21.03.2023

Warga piankowa Piab piGRIP® – FLIW jest odpowiednia do przedmiotów o nieregularnych lub niestrukturyzowanych powierzchniach

FLIW (szeroka warga piankowa) to nasz najnowszy produkt z linii piGRIP®. Jest w pełni konfigurowalna, a ponadto można ją używać w różnorodnych kombinacjach, dzięki czemu idealnie nadaje się do każdego zastosowania w procesach przenoszenia…

przyssawka do jajek ECX36
21.03.2023

Nowa przyssawka do jajek ECX36 firmy Piab zwiększa wydajność procesów przenoszenia

Stabilna, ale jednocześnie delikatna przyssawka do przenoszenia jaj z dużą prędkością. Przetestuj ją już teraz!

Cztery nowe przyssawki rozszerzają rodziny PAF i PAB
14.03.2023

Cztery nowości w gamie przyssawek motoryzacyjnych firmy Piab

Cztery nowe przyssawki rozszerzają rodziny PAF (Piab Automotive Flat) i PAB (Piab Automotive Bellow) o dwa nowe rozmiary — śr. 100 mm i 125 mm. 

Piab Kenos® KVG gripper
9.03.2023

Increased productivity in the packaging and palletising of boxes.

Using Piab's KVG and KVGL series of Kenos® grippers, Eklego designed and manufactured a state-of-the-art end-of-line system...

Joulin_Kenos
8.12.2022

Wybrane chwytaki Joulin będą od teraz sprzedawane jako część marki Kenos®

Obecnie, Piab włączył do asortymentu produktów Kenos trzy chwytaki Joulin, podczas gdy rozwiązania dla przemysłu ciężkiego pozostaną częścią marki Joulin...

piCOMPACT®10X SMART, kompaktowy i inteligentny eżektor próżniowy ze zintegrowaną technologią IO-Link
8.12.2022

Firma Piab dodaje funkcjonalność do niewielkiego eżektora – przedstawiamy piCOMPACT®10X SMART

Kompaktowy, wydajny i inteligentny eżektor, który umożliwia...

Kenos®Safe&Light
8.12.2022

Palletizing in rugged and dusty environments made easy with the new Kenos®Safe&Light

With a payload of up to 59 kilograms, depending on the selected gripper size, the KSL is ideal for cardboard handling in warehouse and e-commerce applications...

Kenos®KMG
8.12.2022

Mini but mighty – the new Kenos®MiniGrip offers a stable and rigid hold even on rough surfaces

The Kenos®KMG is a vacuum foam gripper that can be adapted to tight clearance applications in an EOAT similar to a suction cup...

Kenos®FlexiGrip
8.12.2022

Adapt the new versatile Kenos®FlexiGrip to perfectly match your application requirements

The new Kenos®KFG vacuum foam gripper offers many advantages in mass production of products with uneven, rough, structured or textured surfaces...

Paletyzacja otwartych opakowań za pomocą chwytaka wyposażonego w przyssawki BX35P Duraflex firmy Piab
13.10.2022

Automatyczna paletyzacja opakowań w przemyśle spożywczym

Przyssawki BX wykonane z podwójnego materiału Duraflex® i wykorzystujące technologię próżniową COAX® firmy Piab umożliwiają firmie Tradicional Panadera paletyzację kartonów o różnych rozmiarach za pomocą tego samego chwytaka.

piCOBOT®L
4.10.2022

Wydajniejsze podnoszenie przy mniejszej pracy z nową pompą próżniową Piab piCOBOT®L

Dzięki możliwości podnoszenia do 16 kg pompa piCOBOT®L jest szczególnie atrakcyjna dla...

Johan Jonsson, inżynier-projektant, dział urządzeń do transportu materiałów sypkich
3.10.2022

Skomplikowana droga do osiągnięcia prostoty

Nasz dział R&D pracuje nad rozwiązaniami dla Przemysłu 4.0. od 2017 r.; moja kariera w zespole rozpoczęła się w 2020 roku. Być może zabrzmi to kontrowersyjnie, ale...

Nowa seria przenośników próżniowych piFLOW® Batch Volume Optimization
26.09.2022

Zwiększenie automatyzacji przez transport materiałów sypkich dzięki nowej serii produktów firmy Piab

Rozwiązania transportu próżniowego dla proszków, granulatów i małych cząstek muszą być łatwe do dostosowania, wydajne i trwałe. Firma Piab kontynuuje ewolucję środowiska pracy w produkcji przemysłowej...

Manipulator z czterema chwytakami Kenos® KVG120 firmy Piab, który może przenosić warstwę prowadnic z surowego drewna.
20.09.2022

Elastyczne i wydajne przenoszenie prowadnic z surowego drewna w systemie taśmowania

Przy wykorzystaniu chwytaków Kenos® KVG Piab firma Officina Meccanica Sestese SpA zaprojektowała i wyprodukowała maszynę do pakowania końcowego zainstalowaną w jednej z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej — producenta komponentów do przemysłu meblarskiego.

Przenośnik próżniowy Piab w Minges Coffee Roasters
16.09.2022

Radość picia kawy dzięki urządzeniu firmy Piab do transportu materiałów sypkich w Minges Coffee Roasters

Kapsułki i saszetki z kawą od Minges Coffee Roasters zostały prosto i sprawnie przygotowane dzięki przenośnikowi piFLOW®f firmy Piab…

Urządzenie do składania opakowań firmy Cob-Solution jest wyposażone w przyssawki B52XP marki Piab
9.09.2022

Zwiększenie produktywności składania opakowań w zakładzie weterynaryjnym

Firma Cob-Solution zaprojektowała i zbudowała system przenoszenia i otwierania opakowań kartonowych przy wykorzystaniu przyssawek B52XP i pompy piCOMPACT23 SMART marki Piab dla Rao Farmaceutici, sycylijskiej apteki weterynaryjnej, która inwestuje w e-commerce i sprzedaż w całej Europie.

Narzędzie Cobot Palletizin Tool firmy Piab (CPT)
27.05.2022

Nowe narzędzie Cobot Palletizin Tool (CPT) firmy Piab pozwala na przenoszenie większej liczby palet dziennie

CPT jest inteligentnym i niewielkim chwytakiem dla cobotów. Wielostrefowa powierzchnia chwytaka pobiera kilka pudełek...

Rodzina mieszkowych przyssawek poliuretanowych B150P i B200P
10.05.2022

Piab dodaje nowe rozmiary do rodziny mieszkowych przyssawek poliuretanowych: B150P i B200P

Dzięki krótkim mieszkom przyssawki z poliuretanu (BP) idealnie nadają się do przenoszenia przedmiotów...

Przyssawka BGX pobiera i przenosi cienkie worki
3.05.2022

Cienkie worki można teraz łatwiej pobierać i przenosić dzięki bezpiecznemu uchwytowi

Worki stają się coraz cieńsze i należy je ostrożnie pobierać. Dzięki...

Chwytak Kenos KCS marki Piab poradzi sobie ze wszystkim – to przełomowe rozwiązanie w sferze dystrybucji kosmetyków
16.02.2022

Wybór odpowiedniego chwytaka do cobota do obsługi kosmetyków

Dla branży kosmetycznej szczególnym wyzwaniem jest umieszczanie produktów w różnorodne opakowania skierowane do wielu różnych partnerów handlowych. Chwytak...

Centrum dystrybucji drogeryjnej dm opiera się na przyssawkach firmy Piab
8.02.2022

Centrum dystrybucji dm opiera się na przyssawkach firmy Piab

dm to obecnie największy sprzedawca drogeryjny w Europie. Centrum dystrybucyjne w Weilerswist w Niemczech rozpoczęło działalność w 2009 roku. Każdego dnia dostarczanych i kompletowanych jest tam średnio 3500 palet. Duża część palet jest depaletyzowana za pomocą przyssawek DURAFLEX® BX52P firmy Piab i wprowadzana do łańcucha komisjonowania. Przyssawki są wyjątkowo wytrzymałe i umożliwiają bardzo wysoką częstotliwość cykli przy zachowaniu bezpiecznego chwytania.

Chwytak próżniowy piSOFTGRIP® 100-4
1.02.2022

Firma Piab wprowadza na rynek największy chwytak w serii – piSOFTGRIP® 100-4

Firma Piab z dumą przedstawia nowy i największy chwytak miękki opracowany dla przemysłu spożywczego...

Floris Rouw z firmy Piab i Kennet Almqvist z firmy Höganäs podają sobie ręce w ramach partnerstwa, które ma sprawić, że druk przestrzenny będzie bardziej zrównoważony i wydajny
26.01.2022

Celem współpracy pomiędzy firmami Höganäs i Piab jest sprawienie, by druk przestrzenny był bardziej zrównoważony i wydajny.

Firmy Höganäs i Piab nawiązały współpracę, aby wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę w celu zwiększenia…

Podnoszenie jakości nauczania
13.01.2022

Elevating the learning experience

Aby jeszcze bardziej ułatwić naszym klientom i partnerom korzystanie z wysokowydajnego środowiska uczenia się, firma Piab uruchamia...

piFLOW®am
11.11.2021

Piab przedstawia piFLOW®am

piFLOW®am to małe urządzenie do transportu materiałów sypkich zaprojektowane w oparciu o wymagania producentów OEM w segmencie druku przestrzennego…

Firma Piab eliminuje zagrożenia ergonomiczne
4.11.2021

Zagrożenia ergonomiczne i jak je eliminować

Automatyzacja obsługi materiałów może radykalnie ograniczyć częstotliwość występowania zagrożeń w pracy i umożliwić zapewnienie ergonomicznych warunków pracy...

Wyeliminuj zagrożenia dla układu oddechowego
2.11.2021

Zagrożenia dla układu oddechowego i jak je eliminować

Przenośniki próżniowe firmy Piab dostarczają proste i higieniczne rozwiązanie eliminujące zagrożenia dla układu oddechowego…

Transport części mebli za pomocą chwytaków Kenos firmy Piab w rozwiązaniu Go GmbH
26.10.2021

Transport części mebli za pomocą chwytaka firmy Piab jest dziecinnie prosty

Firma GO GmbH w Hemmoor, która zajmuje się budową maszyn, poszukiwała uniwersalnego chwytaka, którego można by użyć do układania części mebli luzem oraz zapakowanych na paletach, jak i też samych palet. Jako rozwiązanie...

Kenos® KSG Sack Gripper
9.09.2021

Piab rozszerza program Kenos® Sack Gripper o nowe rozmiary, pierścień uszczelniający i opcje wydajności

Chwytak KSG jest teraz dostępny w nowym, mniejszym rozmiarze. Do opcji dostępnych w programie chwytaków KSG dodano nowy niebieski pierścień uszczelniający. Ponadto KSG może być teraz konfigurowany....

Kenos® KRV Reverse valves
9.09.2021

Piab rozszerza program zaworów rewersyjnych Kenos® o modele do montażu bezpośredniego i modele 5-przyłączeniowe

Zawór zwrotny KRV steruje przepływem powietrza i jest zwykle stosowany w układach z zewnętrznym generatorem podciśnienia. Solidne i niezawodne zawory KRV oferowane są w wersjach dla...

Lekki podciśnieniowy chwytak prózniowy VGS4005 przeznaczony do pracy w bardzo trudnych warunkach
12.08.2021

Piab rozszerza gamę produktów VGS™ o VGS4005

VGS4005 jest przystosowany do zastosowań o średnim zasięgu, w których potrzebna jest mniejsza głębokość podciśnienia. Eżektory chwytaków próżniowych są wytrzymałe, łatwe w użyciu i zaprojektowane do...

Automatyzacja podawania nasion podczas pieczenia chleba dzięki piFLOWf firmy Piab
10.08.2021

Piekarnia przemysłowa Austerschmidt w Niemczech automatyzuje przenoszenie nasion dzięki urządzeniom do transportu materiałów sypkich firmy Piab

Chęć wsparcia pracowników i uważne wykorzystanie zasobów skłoniły piekarnię przemysłową Austerschmidt w Niemczech do zmiany procesu przenoszenia nasion z ręcznego na automatyczny. Urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®f firmy Piab uznali za kluczowe narzędzia.

Chwytak KENOS firmy Piab okazał się właściwym rozwiązaniem dla Best Handling Technology, pozwalającym opracować EOAT do obsługi ciężkich kartonów
21.07.2021

Dzięki chwytakowi firmy Piab firma Best Handling Technology poprawia ergonomię swojego klienta na 32 stanowiskach roboczych

Zdrowi, zadowoleni pracownicy, zwiększona wydajność, elastyczność i zrównoważony rozwój – niezależnie od branży powody wprowadzenia wyższego stopnia automatyzacji zadań obsługi są zawsze takie same. Niemiecka firma Best Handling Technology była w stanie osiągnąć to wszystko dla swojego klienta, czołowego dostawcy usług logistycznych, dzięki chwytakowi obszarowemu Kenos® wyposażonemu w przyssawkę.

Elastyczne rozwiązanie automatyzacji firmy UR dla DCL, zrealizowane z wykorzystaniem piCOBOT firmy Piab
13.07.2021

DCL realizuje elastyczne rozwiązanie automatyzacji z wykorzystaniem chwytaka piCOBOT® firmy Piab na robocie UR 10e

DCL Logistics z siedzibą we Fremont w Kalifornii, poszukując elastycznego, łatwego do integracji rozwiązania typu plug-and-play do obsługi pobierania i pakowania przedmiotów do pudeł w ich magazynie przeładunkowym, zdecydowała się na wykorzystanie robota UR 10e w połączeniu z chwytakiem piCOBOT® firmy Piab.

Doskonałe do zastosowań przy produktach z niskiej i średniej półki – seria eżektorów Vacuplus firmy Piab
29.06.2021

Firma Piab wprowadza na rynek serię eżektorów Vacuplus do zastosowań przy produktach z niskiej i średniej półki

W firmie Piab zawsze pragniemy poszerzać nasze globalne portfolio, dlatego z przyjemnością wprowadzamy na rynek nasze eżektory Vacuplus, dostosowane do zastosowań przy produktach z niskiej i średniej półki, które wymagają wydajnych eżektorów bez kompromisów.

22 przyssawki motoryzacyjne Piab
29.06.2021

Firma Piab rozszerza swoją nową serię przyssawek dla przemysłu motoryzacyjnego, wprowadzając trzy nowe podrodziny produktów

Firma Piab z dumą przedstawia nową serię przyssawek motoryzacyjnych przeznaczonych do zastosowań związanych z montażem nadwozi oraz części, a także w liniach prasujących o niskiej/średniej prędkości. Te nowe przyssawki stanowią dopełnienie kompletnego programu, w skład którego wchodzą teraz łącznie 22 przyssawki.

System paletyzacji Mini Open firmy Robotecnik zainstalowany w Banca d'Italia z wykorzystaniem silikonowych przyssawek B75 firmy Piab i eżektorów podciśnieniowych Mini COAX
22.06.2021

Zautomatyzowany proces przenoszenia opakowań i przekładek do produkcji kart bezpieczeństwa.

Dzięki wykorzystaniu pojedynczego chwytaka składającego się z czterech silikonowych przyssawek B75 firmy Piab, firma Robotecnik zaprojektowała i wyprodukowała robota paletyzującego do wydajnej obsługi operacji znaków końca linii Banca d'Italia.

Niestandardowy chwytak Kenos® KCS firmy Piab zainstalowany przez Umbra Control w cobocie UR10.
17.06.2021

Absolutna precyzja w obsłudze termoforów z pierścieniami uszczelniającymi i ich podpór transportowych

Firma Umbra Control będąca integratorem systemów wybrała chwytak Kenos® KCS firmy Piab, w specjalnej wersji z czterema przyssawkami, by precyzyjnie i wydajnie obsługiwać operacje pobierz i umieść firmy Meccanotecnica Umbra na końcu linii przy produkcji uszczelek dla przemysłu motoryzacyjnego.

Firma Piab bezpiecznie transportuje mleko w proszku
10.06.2021

Bezpieczny transport granulatu mleka w proszku za pomocą urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®p firmy Piab

Polmlek Raciąż, polski producent różnych produktów na bazie mleka, musiał stawić czoła problemowi rozpadu granulatu podczas transportu mleka w proszku. Urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®p firmy Piab okazały się rozwiązaniem, którego szukał. Wyposażeni w eżektor z przepływem w wysokiej próżni, byli w stanie dostosować prędkość, by utrzymać granulat w pożądanym stanie.

piSAFE
8.06.2021

piSAFE® launch – pełny program jest już dostępny

Program piSAFE® firmy Piab został teraz uzupełniony o podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa piSAFE® i podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa piSAFE® Mini do systemów scentralizowanych, co oznacza zakończenie programu piSAFE®.

Odporne na zimno silikonowe przyssawki B75.20 oraz wysokiej jakości, wydajne pompy próżniowe SX12 firmy Piab umożliwiają bezpłedny proces chwytania.
7.06.2021

Zautomatyzowana paletyzacja herbaty i soków z chłodni

Paletyzacja kartonów to zwykłe zastosowanie automatyzacji, ale robienie tego z komory chłodniczej, która jest regularnie myta wodą, to szczególne wyzwanie. Motion Controls Robotics sprostało temu wyzwaniu dzięki zastosowaniu technologii podciśnieniowej firmy Piab dostarczanej przez Neff Group Distributors.

Przyssawki piGRIP® firmy Piab z miękką wargą zostały opracowane specjalnie pod kątem przenoszenia worków i produktów pakowanych próżniowo. Optymalnie dopasowują się do właściwości powierzchni folii, w którą zawinięty jest ser.
25.05.2021

Optymalizacja przenoszenia bloków sera

Próżniowe pakowanie bloków sera w folię to główne wyzwanie dla automatyzacji w tej branży. Dzięki zastosowaniu konfigurowalnych przyssawek piGRIP® firmy Piab oraz wysokowydajnych eżektorów próżniowych, producent maszyn i rozwiązań w zakresie automatyzacji produkcji, firma TGW Robotics GmbH, opracował chwytak, który gwarantuje stabilność procesu.

Tradichem wykorzystuje przenośnik próżniowy firmy Piab do miniaturyzacji aktywnych składników farmaceutycznych
11.05.2021

Tradichem wykorzystuje przenośnik próżniowy firmy Piab do miniaturyzacji aktywnych składników farmaceutycznych

Wielkość ma znaczenie — szczególnie na konkurencyjnych rynkach, takich jak przemysł farmaceutyczny i nutraceutyczny — ze względu na jej bezpośredni wpływ na koszty. Opatentowany przez firmę Tradichems proces Hipering® rozpoczyna się na samym początku łańcucha procesów od miniaturyzacji składników. Dzięki przenośnikowi próżniowemu piFLOW®p firmy Piab opatentowany przez nią proces jest realizowany w sposób ciągły, co pozwala na utrzymanie wymaganego poziomu ciśnienia.

Firma Kora używa urządzenia do transportu materiałów sypkich Pi-Flow P firmy Piab do wydajnego napełniania superżywności
22.04.2021

Firma Kora używa urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®p firmy Piab do wydajnego napełniania superżywności

Szybkie i łatwe zmiany produktów, zgodność z normami żywnościowymi i farmaceutycznymi i wysoka wydajność energetyczna dla zrównoważonej ochrony zasobów. Dla firmy Kora przenośniki próżniowe Piab stanowią doskonałe połączenie między etapami procesu, ponieważ spełniają te kryteria.

Piab dostarcza mikrododatki do produkcji karmy dla zwierząt domowych przy pomocy rozwiązania firmy Conberg
7.04.2021

Firma Piab dostarcza mikrododatki do karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych przy pomocy rozwiązania firmy Conberg

Chociaż mikrododatki są ważną częścią dzisiejszej karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, ich mocno zmieniająca się ilość w recepturze stanowi wyzwanie w automatyzacji przenoszenia ze stacji dozowania do miksera. Integrator systemów Conberg w Polsce opracował odpowiednie rozwiązanie oparte na urządzeniu do transportu materiałów sypkich piFLOW®f firmy Piab.

6.04.2021

robominds nazywa nową przyssawkę MX firmy Piab „Super Cup”

Najnowszy produkt w technologii próżniowej firmy Piab zyskał ten przydomek nadany przez robominds, ponieważ po prostu podnosi wszystko, niezależnie od materiału, geometrii czy struktury powierzchni. Takiej wszechstronnej przyssawki brakowało firmie robominds w rozwiązaniach do kompletacji dla klientów z sektora handlu elektronicznego i producentów złożonych produktów.

piSAFE®
1.04.2021

Piab z dumą ogłasza uruchomienie nowego programu piSAFE®

Nowy program piSAFE® firmy Piab umożliwia uzyskanie nowych korzyści w zastosowaniach, w których bezpieczeństwo, elastyczność, szybkość i wydajność są kluczowe.

Bellows flat friction cup BFFT80P-2
1.04.2021

Firma Piab uzupełnia swoje portfolio płaskich przyssawek mieszkowych o nowy rozmiar: BFFT80P-2

Firma Piab rozszerza swoje bogate portfolio zastosowań, wprowadzając do linii płaskich przyssawek mieszkowych przyssawki o średnicy 80 mm.

CAMA używa przyssawek piGRIP firmy Piab wraz z eżektorami próżniowymi COAX do przenoszenia produktów serowych zapakowanych w foliowe opakowania
22.03.2021

Zautomatyzowany proces przenoszenia opakowań plastrów sera o różnych rozmiarach przy dużych prędkościach procesu

Dzięki zastosowaniu produkowanych przez firmę Piab przyssawek piGRIP®, zatwierdzonych do kontaktu z żywnością, oraz generatorów podciśnienia COAX® grupa CAMA stworzyła najnowocześniejszy system pakowania, który pozwala na obsługę 280 torebek plastrów sera na minutę.

rodzina przyssawek mx
16.03.2021

Najlepszy element do pobierania przedmiotów: Piab z dumą przedstawia nową rodzinę przyssawek MX

Najlepszy element do pobierania przedmiotów. Rodzina przyssawek MX wyjątkowo dobrze nadaje się do przenoszenia różnych przedmiotów, głównie w branży logistycznej, magazynowej, handlu elektronicznego i recyklingu.

Selematic transportuje makaron w sposób w pełni zautomatyzowany za pomocą chwytaków Kenos KVGL firmy Piab
4.03.2021

Zautomatyzowany transport opakowań makaronu

Wykorzystując pojedynczy chwytak próżniowy Kenos® KVGL firmy Piab, firma Selematic stworzyła najnowocześniejszy zautomatyzowany system pakowania przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu kosztów i znaczącym wzroście wydajności podczas transportu różnych formatów i warstw makaronu.

1.03.2021

Firma Piab ewoluuje – dzisiaj zostaje uruchomiona zupełnie nowa witryna internetowa zorientowana na klienta

Witryna firmy Piab ma ponad 650 000 użytkowników każdego roku. Z tego względu zdecydowano się ulepszyć ją zarówno pod względem identyfikacji wizualnej, jak i wrażeń użytkownika. Dzięki niezliczonym wywiadom Piab stworzył witrynę internetową jeszcze bardziej zorientowaną na klienta, która koncentruje się na obecnych klientach, a także na klientach dopiero poznających firmę.

piSOFTGRIP® lifting a tomato
19.01.2021

Podnoś marakuję z szacunkiem za pomocą piSOFTGRIP®

Piab rozwija automatykę w przemyśle spożywczym, wprowadzając nowy miękki chwytak próżniowy - piSOFTGRIP®.

bgi-2 cups for thin delicate bags
30.11.2020

Piab enhances the piGRIP® bag lips (BGI): especially made for lifting sturdy and thin/delicate plastic bags

The BGI-Lip is great for picking both sturdy plastic bags and stand-up pouches filled with dry or wet food/substances. The BGI-2 lip, also gives excellent capabilities in picking thin/delicate plastic bags.

pisoftgrip 50-2
30.11.2020

Piab is proud to introduce the piSOFTGRIP® 50-2c

Piab once again extends the pi-SOFTGRIP® family with a new pinch gripper developed for the automation of the food/chocolate industry.

nowe przyssawki samochodowe firmy piab
2.11.2020

Firma Piab produkuje nową serię przyssawek samochodowych

Firma Piab z dumą przedstawia nową serię przyssawek samochodowych, przeznaczonych do zastosowań w montażu nadwozi i części, a także w liniach pras o niskiej/średniej prędkości.

oferta przenośników próżniowych piab do produkcji przyrostowej
2.11.2020

Piab przedstawia ofertę przenośników próżniowych dla przemysłu wytwarzania przyrostowego

Dzięki bogatemu doświadczeniu w obsłudze materiałów w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i chemicznym firma Piab rozszerza swoją ofertę o przemysł wytwarzania przyrostowego.

piab compact10e
1.11.2020

Piab dodaje COMPACT10E do programu pomp kompaktowych

Program pomp kompaktowych Piab został teraz rozszerzony o nowy model COMPACT10E, uzupełniający program pomp o mniejszych rozmiarach 10 mm.

Electrical Control Unit ECU-15
1.09.2020

ECU-15S piFLOW®p Smart

Piab kontynuuje rozwój oprogramowania platformy oprogramowania piFLOW®p SMART, która koncentruje się na łatwości użytkowania i ulepszonej/dodanej funkcjonalności

piSOFTGRIP® 30-3
1.09.2020

Piab rozszerza program pi-SOFTGRIP® o piSOFTGRIP® 30-3

Piab z dumą przedstawia nowy, mniejszy rozmiar narzędzia do miękkiego chwytania piSOFTGRIP®, opracowany specjalnie dla przemysłu spożywczego/czekoladowego.

piFLOW®p SMART system
1.09.2020

Sterownik elektryczny ECU-15- piFLOW®

Nowa platforma oprogramowania dla ECU-15 i ECU-15S może być łatwo aktualizowana o nowe wersje oprogramowania w celu dodania nowych funkcji w przyszłości.

Automated veneer handling
6.08.2020

Automated veneer handling

With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Bellows flat friction cup BFFT60P-2
30.06.2020

Firma Piab uzupełnia swoje portfolio płaskich przyssawek mieszkowych o nowy rozmiar

Firma Piab rozszerza swoje bogate portfolio zastosowań, wprowadzając do linii płaskich przyssawek mieszkowych przyssawki o średnicy 60 mm.

Piab products used in bakeries
16.06.2020

Ułatwienia dla miłośników kruchych ciastek z truskawkami

Połączenie narzędzi do przenoszenia, chwytania i podnoszenia firmy Piab umożliwia szybkie i bezpieczne pakowanie kruchych ciastek z truskawkami do transportu.

Rectangular Bellows cups
31.05.2020

Firma Piab uzupełnia swoje portfolio przyssawek prostokątnych o trzy nowe rozmiary

Firma Piab rozszerza portfolio przyssawek prostokątnych o dwie nowe przyssawki z dodatkowym mieszkiem: RBL20x45, RBL30x55, oraz o zupełnie nową przyssawkę „kwadratową” RBL60x60.

piCOBOT® fanuc
31.05.2020

piCOBOT® dostępny z konfiguracją typu „plug and play” dla robotów Fanuc CR4/CR7

Dzięki wygodnemu w obsłudze narzędziu konfiguracyjnemu dostępnemu online klienci firmy Piab mogą teraz dobrać specyfikację zestawu piCOBOT® do robotów Fanuc CR4 & CR7.

Kenos® KVG60
31.05.2020

System chwytaków próżniowych Kenos® KVG60 można teraz skonfigurować z przyssawkami Piab

Za pomocą nowego konfiguratora firmy Piab można łatwo i szybko zaprojektować system chwytaków KVG60 wyposażony w technologię generowania podciśnienia oraz przyssawki Piab i zawory sterujące przepływem.

Piab EOAT components in production at Somtech
12.05.2020

Visors protecting people against COVID-19 from Somtech are now handled with Piab components

The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.

piabs x10l chip ejector
5.05.2020

Piab’s Chip ejector eases breathing for COVID-19 patients

A large medtech manufacturer has increased its production of bronchial secretion aspirators. Piab has followed suit and can thus deliver its Chip ejector in large quantities at short notice.

Bag gripper from Piab
27.04.2020

Trzy nowe chwytacze worków do robotów

Firma Piab oferuje szeroką gamę narzędzi krańcowych do ramion robotów (EOAT, End Of Arm Tooling) do przemysłowych operacji paletyzacji i depaletyzacji wykonywanych za pomocą robotów. Narzędzia te są już dostępne w naszej witrynie internetowej.

31.03.2020

Introducing the piFLOW®i/f 28L vacuum conveyor

Piab is extending the piFLOW®i/f family range with a new vacuum conveyor that allows for larger batch volume.

piFLOW®fc vacuum conveyor
1.03.2020

Introducing the mid-range piFLOW®fc vacuum conveyor

Chocolates, cookies, crisps and coffee but also certain chemicals – the piFLOW®fc vacuum conveyor handles all.

Brilliant Awards logo
11.02.2020

Piab awarded ”Employer of the Year”!

We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

Palletizing of bags with road salt
4.02.2020

Piab’s hybrid bag gripper increased productivity by 33%

Sapho can now palletize 9 bags per minute instead of 6 with the old system and the process runs smoothly without damaging the road salt bags.

Piab's bag gripper in action at Sapho
4.02.2020

With Piab’s bag grippers, Sapho increases its pace

With Piab's hybrid bag gripper, Sapho was able to significantly increase their cycle times in order to be optimally prepared for the winter business for road salt.

piCOMPACT®23 SMART
21.01.2020

Digitizing vacuum generation enables predictive maintenance of robotic handling systems

Piab has upgraded its flagship product – the piCOMPACT® vacuum ejector series – to support Industry 4.0 functionality.

12.12.2019

New blog post: A gripping story

All stories have a beginning. The story of piSOFTGRIP® started with passion.

Collaborating with piCOBOT®
14.11.2019

It’s down to collaboration

Cobots enable greater collaboration between humans and machines. In order to do so, cobots need cleverly designed end-of-arm tools (EOATs).

11.11.2019

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB

Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

piCOBOT®
6.10.2019

Making piCOBOT® even more collaborative

Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.

2.10.2019

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB

Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

Working with piFLOW®p SMART vacuum conveyor
27.09.2019

Is it safe or even possible to transport dry materials in high heels?

Safety should always come first when you work in manufacturing. Does that mean that you should stay away from manufacturing industries if you love wearing high heels?

Piab’s vacuum conveying Changeover Champion
1.09.2019

Mistrz zmian transportu próżniowego Piab

Uczenie maszynowe w nowym, unikalnym systemie piFLOW®p SMART przenosi transport próżniowy na nowy poziom.

EOAT solutions for the plastics industry
6.08.2019

Nowoczesne rozwiązania EOAT dla branży tworzyw sztucznych

Chwytaki próżniowe firmy Piab zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o wyjmowaniu plastikowych elementów z form.

B-cups family with B65 bellows suction cup
23.06.2019

Firma Piab dodaje nowy rozmiar 65 mm do linii przyssawek mieszków

Firma Piab poszerzając i tak już szeroki zakres zastosowań, rozszerza linię przyssawek mieszkowych o przyssawki o średnicy 65 mm.

piFLOW®p SMART changeover champion
4.06.2019

Mistrz zmian

Zmiana przenoszonego materiału w ciągu 10 minut zamiast 1 godziny. piFLOW®p SMART oferuje sześciokrotnie szybszą zmianę.

B-cups family with B90 bellows suction cup
3.06.2019

Firma Piab dodaje nowy rozmiar 90 mm do linii przyssawek mieszków

Firma Piab poszerzając i tak już szeroki zakres zastosowań, rozszerza linię przyssawek mieszkowych o przyssawki o średnicy 90 mm.

piCOMPACT®23 SMART IO-link ready
15.05.2019

Blog: Czy gotowość na Przemysł 4.0 jest niezbędna?

Firma Piab stworzyła nowatorskie rozwiązanie, które przyda się każdemu.

Bag Grippers for palletizing
4.04.2019

Wysoce wydajne chwytaki do paletyzacji worków

Firma Piab wprowadza pierwszej generacji narzędzia do paletyzacji szerokiej gamy produktów o masie do 25 kg i 50 kg.

Bellows suction cup family
3.04.2019

Firma Piab dodaje nowe rozmiary do linii przyssawek mieszków

Dodatkowe rozmiary, więcej funkcji w dodatkowych mocowaniach oraz całą linię przyssawek mieszków zawarto w konfiguratorze online.

Handling fruit with Piabs new soft gripper - piSOFTGRIP®
29.03.2019

Piab rozwija automatykę w przemyśle spożywczym, wprowadzając nowy miękki chwytak próżniowy

piSOFTGRIP® - Ekonomiczne rozwiązanie do przenoszenia delikatnych i trudnych do uchwycenia przedmiotów.

piCOMPACT®23 SMART
20.03.2019

Bezpieczeństwo dzięki nowej generacji urządzeń Piab to mądry wybór

Transoptory użyte w wyrzutnikach próżni piCOMPACT®23 SMART firmy Piab dla zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa obsługi.

Piab receives the 2019 Sweden’s Best Managed Companies award
14.03.2019

Piab awarded recognition as one of Sweden’s Best Managed Companies

Piab has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.

Piab's flexible suction cup mount
27.11.2018

Another product family for the automotive industry

Piab maximizes productivity in the automotive industry with flexible suction cup mount.

Piab's cobot gripper Kenos® KCS
26.09.2018

One plus one makes three!

Two years after acquiring Kenos®, Piab develops the perfect small business all-rounder – Kenos® KCS.

Tablets and capsules
1.06.2018

Yet another contribution to Industry 4.0

It is fascinating when you realize that you have developed the right product and the right functionality for the market and customer, even before all of the interest around Industry 4.0 came to light.

piFLOW®p SMART vacuum conveyor
11.04.2018

Safe powder handling for additive manufacturing

Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.

Kenos® vacuum gripper
20.09.2017

Głowica chwytaka piankowego Piab Kenos® zapewnia "słodki" sukces

Od czasu instalacji pojedynczego chwytaka piankowego Kenos®, wydajność chwytania pudełek o różnych rozmiarach i wadze została podwojona.

piFLOW®t with piGENTLE®
26.06.2017

Sprawdzone systemy transportowe do efektywnego i delikatnego przenoszenia różnych tabletek

Firma Piab od wielu lat współpracuje z firmą OEM z Włoch, która produkuje maszyny do napełniania kapsułek.

Press shop
18.05.2017

Przyssawki o wysokiej sile tarcia pozwalają na zwiększenie produkcji o 33%

Przyssawki o wysokiej sile tarcia Piab DCF uwalniały przenoszone części znacznie szybciej niż przyssawki konkurencji, co pozwoliło na zwiększenie szybkości tłoczenia prasy z 10 do 13 SPM.

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
4.05.2017

Zmniejszenie kosztów instalacji dzięki zastosowaniu eżektora piCOMPACT® typu "wszystko-w-jednym"

Poprzez przejście na nasz eżektor próżniowy piCOMPACT® klient zmniejszył nakłady pracy na instalację oraz oszczędził czas.

Spices
25.04.2017

Rozdzielone urządzenie transportowe - doskonałe rozwiązanie problemów związanych z zanieczyszczeniami

Dzięki zastosowaniu przenośnika próżniowego Piab piFLOW®f zostało zminimalizowane oddziaływanie alergenów oraz bardzo znacząco ograniczono proces czyszczenia.

Stamping line with Piab friction cups
24.01.2017

Przyssawki Piab o wysokiej sile tarcia mogą przenieść prawie o 700 000 więcej elementów tłoczonych

Przyssawki Piab o wysokiej sile tarcia zapewniają mocny chwyt na powierzchniach zaolejonych i mogą wytrzymywać wysokie siły ścinające. Przyczynia się to do ograniczenia ilości upuszczanych elementów oraz daje oszczędności wynikające z braku zniszczonych elementów.

Dust-free filling
6.12.2016

Bezpyłowe napełnianie dzięki przenośnikowi próżniowemu piFLOW®t ze wstępnym separatorem

Klient zdecydował się na rozwiązanie Piab ponieważ za pomocą przenośnika podciśnieniowego był w stanie osiągnąć prawie bezpyłowe napełnienie środkiem suszącym.

piFLOW®t tablet conveyor
29.11.2016

Znacząca redukcja ilości pokruszonych tabletek dzięki zastosowaniu naszego przenośnika do tabletek piFLOW®t ze wstępnym separatorem

Poprzez zastosowanie przenośnika tabletki mogą być transportowane delikatniej, co powoduje znaczne zmniejszenie ilości odpadów.

SAR robot with piCOMPACT®10X
21.06.2016

SAR - Integrator robotów oszczędza 50% kosztów powietrza

Klient może wykorzystać pełen potencjał robota i dodatkowo zaoszczędzić 50% powietrza. Ponadto czas instalacji był ekstremalnie krótki.

Vacuum conveyor piFLOW®f
11.05.2016

Zwiększenie o 30% wydajności przesiewacza w fabryce z branży produkującej słodycze

Teraz proces jest zautomatyzowany i występuje mniejsza ilość przestojów na czyszczenie. Dzięki temu klient uzyskał wzrost wydajności o 30%.

Split unit vacuum conveyor
25.04.2016

Przenośnik próżniowy Piab rozwiązuje problem zanieczyszczenia

Konstrukcja przenośnika próżniowego z podziałem i izolacją filtra od odbiornika produktu całkowicie spełniła potrzeby klienta. Z powodu obawy przed skażeniem mikrobakteryjnym klient nie chciał filtra zanurzonego w produkcie.

piFLOW®p vacuum conveyor
2.03.2016

Zapewnienie bezpieczeństwa w firmie chemicznej dzięki zastosowaniu przenośników próżniowych Piab

Klient produkuje wyroby i chemikalia do wytwarzania zaawansowanych materiałów. Pyłoszczelna konstrukcja Piab zmniejsza straty produktu wynikające z jego przedostawaniem się do atmosfery, zapewniając czystsze, bezpieczniejsze środowisko pracy oraz mniej odpadów.

Suction cup RB20x40P
28.02.2016

70% wzrost wydajności robota dzięki ograniczeniu ilości upuszczanych produktów

Dzięki zastosowaniu prostokątnej przyssawki i technologii COAX® firma poprawiła wydajność, ponieważ drastycznie zmniejszyła się liczba upuszczanych produktów.

Value Line® suction cups lifting a box
16.02.2016

Success story - Globalny OEM działający w przemyśle opakowaniowym zwiększa wydajność i zmniejsza koszty pracy robota - Piab

Dzięki temu urządzeniu, firma OEM osiągnęła swój cel zmniejszając koszty, a jednocześnie zwiększając wydajność. Klient końcowy odczuł wzrost wydajności ze zmniejszeniem liczby wypadków i problemów ergonomicznych.