󠀰Piab wprowadza na rynek przyssawki BXP ESD o średnicy Ø6 i Ø8 mm󠀲󠀠󠀳

Opublikowano 9.02.2026
󠀰Piab wprowadza na rynek przyssawki BXP ESD o średnicy Ø6 i Ø8 mm󠀲󠀠󠀳

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

󠀰Piab wprowadza na rynek nowe przyssawki BXP mini ESD o średnicy Ø6 i Ø8 mm󠀲󠀡󠀳

󠀰Piab rozszerza swoją modułową serię BXP o nowe antystatyczne przyssawki BXP mini ESD o średnicy 6 i 8 mm, dostępne w wersjach z konstrukcją mieszka 1,5 i 2,5 mm.󠀲󠀢󠀳 󠀰Te nowe rozmiary łączą sprawdzoną wydajność BXP ze zintegrowaną technologią ochrony ESD serii BXP ESD – optymalne rozwiązanie do obsługi delikatnych baterii, ogniw paliwowych i komponentów elektroniki w coraz bardziej kompaktowych, produkcyjnych środowiskach.󠀲󠀣󠀳

󠀰Nowe przyssawki BXP mini zostały zaprojektowane specjalnie do podnoszenia nierównych i porowatych materiałów, takich jak tektura i opakowania, jednocześnie chroniąc wrażliwe elementy przed szkodliwymi wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).󠀲󠀤󠀳 󠀰Jest to możliwe dzięki ESD DURAFLEX®, półprzewodzącemu poliuretanowi, który łączy elastyczność gumy z odpornością na zużycie poliuretanu, umożliwiając jednocześnie bezpieczne uziemienie podnoszonych przedmiotów.󠀲󠀥󠀳 󠀰W rezultacie uzyskuje się chwyt bez pozostawiania śladów, bezpieczny i niezawodny – nawet w przypadku wymagających procesów.󠀲󠀦󠀳

󠀰Podobnie jak reszta serii BXP, nowe mini przyssawki BXP o średnicy Ø6 mm i Ø8 mm są częścią modułowego systemu.󠀲󠀧󠀳 󠀰Dostępne są w konfiguracjach z mieszkiem 1,5 i 2,5 mm, zapewniają doskonałą kompensację poziomu i nierównych powierzchni w zastosowaniu.󠀲󠀨󠀳 󠀰Nowe mini przyssawki mają twardość o wartości 60 w skali Shore'a, zoptymalizowaną pod kątem zapewnienia odpowiedniej równowagi między przyczepnością, elastycznością i żywotnością.󠀲󠀩󠀳 󠀰Dla bezproblemowej integracji z istniejącym sprzętem, są one dostępne z odpowiednimi gwintowanymi przyłączami ESD, zapewniającymi przewodność i ułatwiającymi dostosowanie rozwiązania do różnych maszyn oraz robotów.󠀲󠀡󠀠󠀳

󠀰Zintegrowana funkcja ESD została opracowana w celu zastąpienia lub uzupełnienia zewnętrznego sprzętu antystatycznego, który często wymaga dodatkowej przestrzeni, prac instalacyjnych i konserwacyjnych oraz może ograniczać ruch maszyny.󠀲󠀡󠀡󠀳 󠀰Przenosząc ochronę ESD bezpośrednio do przyssawki, Piab upraszcza zarówno konstrukcję, jak i konserwację, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo i jakość procesu chwytania.󠀲󠀡󠀢󠀳

󠀰Nowe przyssawki BXP mini ESD o średnicy Ø6 i Ø8 mm są już dostępne do konfiguracji i zamówienia na stronie piab.com, uzupełniając istniejącą serię BXP o kompaktowe, elastyczne i przyszłościowe rozwiązanie do produkcji nowoczesnych akumulatorów, ogniw paliwowych i elektroniki.󠀲󠀡󠀣󠀳


Udostępnij artykuł