Rozwiązania w zakresie chwytania dla robotów i cobotów

Firma Piab posiada szeroką ofertę dla wszystkich typów operacji paletyzacji i depaletyzacji, niezależnie od tego, czy szukasz ergonomicznego sprzętu do przenoszenia, komponentów i podsystemów do budowy własnego narzędzia krańcowego lub gotowego narzędzia krańcowego do paletyzacji, czy też narzędzia do robotów przemysłowych lub robotów współpracujących. W ramach tworzenia Twoich narzędzi krańcowym oferujemy również aplikacje w zakresie demontażu z formy i oddzielania w przemyśle tworzyw sztucznych dzięki naszemu portfolio komponentów modułowych, części i komponentów na zamówienie od producentów znanych marek. Zaawansowanymi rozwiązaniami chwytania są kompletne systemy chwytakowe przeznaczone dla konkretnych aplikacji. Gotowe do użycia chwytaki przeznaczone są do zainstalowania bezpośrednio na ramieniu robota lub głowicy narzędziowej. Dostępnych jest kilka opcji interfejsu montażowego zgodnych z normą ISO-9409-1, co ułatwia instalowanie chwytaków na większości marek robotów. Zaawansowane rozwiązania Piab w zakresie chwytania upraszczają a nawet eliminują potrzebę uczestnictwa inżynierów w procesie konstruowania chwytaków. Ułatwia to instalację chwytaka składającego się z wysokiej jakości bezpiecznych, doskonale dopasowanych elementów. Dzięki temu chwytaki Piab osiągają maksymalną wydajność.
Rozwiązania w zakresie chwytania dla robotów i cobotów
21 produktów