Piab wprowadza piCOBOT® Electric — w pełni elektryczny chwytak próżniowy dla kobotów dowolnej marki

Piab wprowadza piCOBOT® Electric (standardowy I/O), całkowicie elektryczny chwytak próżniowy kompatybilny z większością marek kobotów. Eliminuje sprężone powietrze i upraszcza czystą, energooszczędną automatyzację.
Piab rozszerza swoje portfolio elektrycznych kobotów o piCOBOT® Electric (standardowy I/O) — całkowicie elektryczne rozwiązanie z chwytakiem próżniowym, kompatybilnym z szerokim zakresem robotów współpracujących, niezależnie od marki.
Generując podciśnienie wyłącznie za pomocą energii elektrycznej, piCOBOT® Electric eliminuje potrzebę stosowania sprężonego powietrza, upraszczając instalację i umożliwiając stabilne, wydajne oraz zrównoważone zastosowania z kobotami w montażu, obsłudze maszyn, pakowaniu, logistyce i magazynowaniu.
W pełni elektryczne wytwarzanie próżni
Sprężone powietrze nie jest wymagane. Zmniejsza to zapotrzebowanie na infrastrukturę, zużycie energii i redukuje poziom hałasu, umożliwiając jednocześnie automatyzację kobotów nawet w miejscach, gdzie sprężone powietrze jest ograniczone, kosztowne lub niedostępne.
Niezależny od marki standardowy interfejs I/O
Urządzenie łączy się z kobotem za pomocą uniwersalnego, standardowego interfejsu I/O. Umożliwia to płynną integrację z większością głównych platform kobotów oraz szybkie uruchomienie, łatwe programowanie i bezproblemowe ponowne wdrożenie.
Kompaktowa i lekka konstrukcja
Smukły i lekki moduł pozwala zachować ładowność oraz zasięg kobota, dzięki czemu idealnie nadaje się do mniejszych robotów współpracujących oraz stanowisk roboczych o ograniczonej przestrzeni.
Modułowa elastyczność chwytania
piCOBOT® Electric może być łączony z szerokim zakresem przyssawek, ramion chwytaka i akcesoriów firmy Piab. Modułowa koncepcja pozwala użytkownikom skonfigurować narzędzie do obsługi pudełek, tacek, części plastikowych i metalowych, a także różnych, opakowanych towarów.
Cichy, czysty i wymagający niewielkiej konserwacji proces
Dzięki zredukowanej liczbie zewnętrznych komponentów, mniejszej liczbie interfejsów i braku przewodów sprężonego powietrza, piCOBOT® Electric umożliwia czystą i cichą instalację kobota. Uproszczona konfiguracja pomaga również zmniejszyć wymagania dotyczące konserwacji i całkowity koszt posiadania.
Branże i zastosowania
piCOBOT® Electric jest przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań napędzanych przez koboty w wielu branżach, w tym:
Handlu elektronicznym (E-commerce), logistyce i magazynowaniu
Kompletowaniu zamówień, pobieraniu pojemników, obsłudze kartonów i paczek oraz sortowaniu, gdzie elastyczność i krótkie czasy przejścia są niezbędne.
Pakowaniu i paletyzacji
Pakowaniu do skrzynek, ładowaniu na tace, obsłudze pudeł i paletyzacji na końcu linii dedykowanej dobrom konsumpcyjnym i przemysłowym.
Obsłudze maszyn
Załadunku i rozładunku maszyn wymagających precyzyjnego, niezawodnego i kompaktowego chwytania w czystych oraz ograniczonych przestrzennie środowiskach.
Montażu części i ogólnej produkcji
Obsłudze komponentów i i podzespołów w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym i innych sektorach wymagających zwinnej, kompaktowej automatyzacji za pomocą kobotów.
Produkty powiązane
piCOBOT® Electric (Standard I/O) jest częścią szerszej oferty Piab w zakresie cobotów i automatyki próżniowej oraz stanowi uzupełnienie:
- Wersje pneumatyczne piCOBOT® i piCOBOT® L do instalacji, w których sprężone powietrze jest łatwo dostępne i wymagana jest większa ładowność
- Wersje piCOBOT® Electric z oprogramowaniem typu plug-and-play dla robotów Universal Robots, FANUC i ABB
- Szeroki asortyment przyssawek, narzędzi chwytakowych i akcesoriów firmy Piab, umożliwiający dostosowane rozwiązania EOAT dla różnych materiałów, produktów i powierzchni