Piab wprowadza na rynek jednowargowe przyssawki XLF-SL do płaskich i ciężkich przedmiotów

Opublikowano 15.03.2026
Piab wprowadza na rynek jednowargowe przyssawki XLF-SL do płaskich i ciężkich przedmiotów

Nowa seria jednowargowych przyssawek nitrylowo-PVC zaprojektowanych dla precyzyjnie określonej wydajności podnoszenia podczas przenoszenia ciężkich, płaskich materiałów, takich jak szkło i blachy.

Piab rozszerza swoje portfolio płaskich przyssawek o XLF-SL, serię jednowargowych przyssawek wykonanych z nitrylowo-PVC, zaprojektowanych do bezpiecznego przenoszenia płaskich, ciężkich przedmiotów, takich jak arkusze szkła i podobne materiały w wymagających środowiskach przemysłowych. XLF-SL uzupełnia istniejący asortyment dwuwargowych przyssawek XLF firmy Piab, dając klientom klarowny wybór między zdefiniowaną wydajnością podnoszenia a ochroną skoncentrowanym na redundancji, w zależności od potrzeb zastosowania i polityki bezpieczeństwa

Określona wydajność podnoszenia dla zastosowania o dużym ładunku

XLF-SL został opracowany w oparciu o opinie klientów względem zastosowań, w których siła podnoszenia ma kluczowe znaczenie. Dzięki pojedynczej, uszczelniającej wardze inżynierowie mogą dokładnie sprawdzić, która z nich jest aktywna i pewnie używać określonych wartości z kart katalogowych Piab w obliczeniach — wspierając prostsze wymiarowanie i ocenę ryzyka, gdy ładunki są duże, ciężkie oraz o dużej wartości.

Wykonana z nitrylu i PVC seria XLF zapewnia niezawodną przyczepność na gładkich powierzchniach, takich jak szkło, metal i płyty kompozytowe, oraz dobrą odporność na zużycie. Materiał ten charakteryzuje się również wysoką odpornością na promieniowanie UV i ozon, dzięki czemu nadaje się do pracy w trudnych warunkach – w tym w pobliżu spawalni oraz w zastosowaniach wymagających czyszczenia ozonem w celu zwalczania bakterii.

Dwie uzupełniające się koncepcje: wydajność kontra redundancja

Firma Piab będzie nadal oferować przyssawki dwuwargowe XLF obok XLF-SL. Konstrukcja dwuwargowa zapewnia redundancję i pomaga utrzymać przyczepność nawet wtedy, gdy jedna z warg uszczelniających ulegnie uszkodzeniu lub straci kontakt z przenoszonym produktem – to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie priorytetem jest dodatkowy margines bezpieczeństwa. 

XLF-SL natomiast został zaprojektowany z myślą o przejrzystym, łatwym do zweryfikowania udźwigu. Razem, obie serie przyssawek dają klientom elastyczność wyboru co do koncepcji, która najlepiej pasuje do ich analizy ryzyka, układu procesu i wymagań dotyczących obsługi.

Zaprojektowane do zadań operatora, związanych z procesami bliskiego zasięgu 

Obsługa ciężkich paneli często odbywa się w pobliżu ładunku, gdzie liczy się zarówno bezpieczeństwo osobiste, jak i ochrona cennych towarów. Zapewniając przejrzystą, jednowargową konstrukcję z udokumentowaną wydajnością podnoszenia, XLF-SL wspiera bezpieczniejszą strukturę systemu i pomaga użytkownikom spełnić wewnętrzne i zewnętrzne wymogi dotyczące ochrony.

Dostępność: Seria przyssawek XLF-SL będzie dostępna za pośrednictwem regularnych kanałów sprzedaży Piab i narzędzi cyfrowych, zapewniając rozwiązanie zorientowane na wydajność dla branż takich, jak te związane z obsługą tafli szkła, obróbką blach i ogólną automatyzacją przemysłową.


Udostępnij artykuł