Kenos® wprowadza Kenos Cobot Medium (KCM) do elastycznej obsługi kobotów o dużej ładowności

Opublikowano 16.03.2026
Kenos® wprowadza Kenos Cobot Medium (KCM) do elastycznej obsługi kobotów o dużej ładowności

Nowy Kenos Cobot Medium (KCM) łączy niską wagę i ładowność do 30 kg z modułowymi opcjami zaworów i kompatybilnością z PCOF, zapewniając elastyczną i wydajną obsługę kobotów.

Kenos® rozszerza swoje portfolio współpracujących chwytaków próżniowych o nowego Kenos Cobot Medium (KCM). Jest to lekki chwytak o dużej ładowności zoptymalizowany pod kątem zastosowań z wykorzystaniem kobotów.

Duża ładowność, niska waga — stworzony dla kobotów

KCM został zaprojektowany specjalnie dla robotów współpracujących, w których liczy się każdy kilogram udźwigu. Jego kompaktowa, lekka konstrukcja maksymalizuje dostępną ładowność dla danego zastosowania. KCM zapewnia ładowność do 30 kg, utrzymując jednocześnie masę chwytaka poniżej 4 kg, dzięki czemu nadaje się  on idealnie do zadań takich jak paletyzacja, pakowanie skrzynek i obsługa końcowego odcinka linii produkcyjnej.

Modułowe funkcje i opcje szybkiego przezbrajania

Aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom procesowym i bezpieczeństwa, KCM jest dostępny z konfiguracją zaworów normalnie otwartych lub normalnie zamkniętych, co pozwala użytkownikom wybrać tryb pracy chwytaka w zależności od potrzeb zastosowania. KCM obsługuje również integrację czujników do monitorowania poziomu podciśnienia.

Opcjonalny system szybkiego przejścia upraszcza połączenia mechaniczne i pneumatyczne z efektorem końcowym, umożliwiając szybką wymianę narzędzi i sprawną adaptację; pozwala to na szybkie zmiany między zadaniami lub formatami produktów i skraca czas przestoju 

Kompatybilność z Piab Cobot Foam (PCOF)

Kenos Cobot Medium został zaprojektowany do zastosowania razem z Piab Cobot Foam (PCOF), konfigurowalnym rozwiązaniem chwytakowym firmy Piab do zastosowań z kobotami. Takie połączenie zapewnia bezpieczną i łatwą obsługę szerokiego asortymentu rodzajów opakowań i produktów o różnej geometrii. Interfejs z pianki pomaga kompensować drobne odchylenia produktu i tolerancje, dzięki czemu system doskonale nadaje się do mieszanej paletyzacji i innych dynamicznych zadań.

Chwytak gotowy na przyszłość nowoczesnej automatyzacji kobotów

Dzięki równowadze między niską wagą, dużą ładownością, elastycznymi opcjami zaworów i konfigurowalną integracją PCOF, Kenos Cobot Medium oferuje gotowe na przyszłość rozwiązanie chwytakowe do zastosowań współpracujących w sektorze pakowania, paletyzacji i nie tylko. Pomaga użytkownikom końcowym i integratorom uzyskać większą wydajność z ich kobotów, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo, prostotę i niezawodność.

Kenos® i Piab nadal poszerzają swoją ofertę rozwiązań w zakresie chwytaków próżniowych, aby wspierać rosnącą popularność robotów współpracujących w różnych branżach, umożliwiając inteligentniejszą, wydajniejszą i bardziej ergonomiczną automatyzację.


Udostępnij artykuł