Piab wprowadza piCOBOT® Electric dla ABB GoFa

piCOBOT® Electric dla ABB GoFa zapewnia elektryczne chwytaki podciśnieniowe typu plug-and-play dla czystych, wydajnych i elastycznych cel.
Piab rozszerza swoje portfolio elektrycznych kobotów o piCOBOT® Electric – ABB GoFa. Całkowicie elektryczne rozwiązanie do chwytania próżniowego opracowane specjalnie dla robotów współpracujących ABB GoFa.
Łącząc elektryczne generowanie próżni z dedykowanym interfejsem GoFa, nowe rozwiązanie eliminuje potrzebę stosowania sprężonego powietrza, umożliwiając tworzenie czystych, energooszczędnych i łatwych do wdrożenia i montażu cell kobotów, obsługi maszyn, pakowania, logistyki i magazynowania.
„W przypadku piCOBOT® Electric dla ABB GoFa naszym celem było dostarczenie inżynierom automatyzacji wydajnego, a jednocześnie łatwego do zintegrowania rozwiązania, które upraszcza zarówno instalację, jak i programowanie” — mówi Anders Falk, Product Manager w Piab.
Rozwiązanie, zbudowane na sprawdzonej platformie piCOBOT®, łączy smukłą, kompaktową konstrukcję z wysoką precyzją i wszechstronnością. Konfiguracja ABB GoFa obejmuje dedykowaną wtyczkę oprogramowania, interfejs mechaniczny i odpowiednie okablowanie — zapewniając szybką konfigurację oraz stabilną i przewidywalną wydajność w szerokim zakresie zastosowań.
Kluczowe cechy dla użytkowników ABB GoFa
W pełni elektryczne generowanie próżni
Próżnia jest generowana wyłącznie przy użyciu energii elektrycznej, eliminując sprężone powietrze. Zmniejsza to wymagania dotyczące infrastruktury, obniża zużycie energii i minimalizuje hałas — umożliwiając jednocześnie instalację w środowiskach, w których sprężone powietrze jest ograniczone lub niedostępne.
Zoptymalizowany pod kątem
standardowego interfejsu mechanicznego ABB GoFa ISO, wyszczególnione okablowanie i wtyczka oprogramowania zapewniają płynną integrację ze środowiskiem sterownika ABB. Rezultatem jest szybsze uruchomienie, spójność operacyjna i uproszczona diagnostyka.
Kompaktowa i lekka konstrukcja
Smukła, lekka jednostka zachowuje ładowność i zasięg GoFa. Klarowny układ ramienia — bez zewnętrznego przewodu powietrznego — wspiera swobodny ruch cobota i bezpieczną współpracę z operatorami.
Modułowa elastyczność chwytania
piCOBOT® Electric można łączyć z szerokim asortymentem przyssawek i akcesoriów Piab, co pozwala użytkownikom skonfigurować rozwiązanie do obsługi kartonów, tac, części plastikowych i metalowych, a także różnych, opakowanych towarów.
Produkty powiązane
Wersja piCOBOT® Electric – ABB GoFa uzupełnia:
- piCOBOT® Electric do zintegrowania kobota niezależnie od marki
- piCOBOT® i piCOBOT® L do instalacji ze sprężonym powietrzem oraz wyższymi wymaganiami dotyczącymi udźwigu
- Szeroki asortyment przyssawek, narzędzi do chwytania i akcesoriów firmy Piab do dostosowanych narzędzi końcowych robota na różnych platformach kobotów