Monitorowanie filtrów umożliwia konserwację zapobiegawczą

Opublikowano 23.06.2025
Monitorowanie filtrów w celu konserwacji zapobiegawczej

Ciągły postęp w dziedzinie transportu proszków: wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i zmniejszenie zużycia energii

Zrównoważony rozwój staje się kamieniem węgielnym nowoczesnej produkcji. Producenci ponownie analizują każdy komponent i proces pod kątem ich wpływu na wykorzystanie zasobów, wydajność i ilość odpadów. W tym kontekście monitorowanie filtrów staje się praktycznym i przyszłościowym rozwiązaniem w zakresie konserwacji zapobiegawczej. Bezpośrednio wspiera to zarówno doskonałość operacyjną, jak i cele środowiskowe.

W transporcie próżniowym filtry mają kluczowe znaczenie dla utrzymania wydajności systemu i jakości produktu. Z czasem filtry ulegają zatkaniu. Może to prowadzić do zmniejszenia wydajności przenoszenia, a następnie nieefektywnego zużycia energii, ponieważ pompa próżniowa nadal wykorzystuje taką samą ilość sprężonego powietrza lub energii elektrycznej, podczas gdy transport materiału zmniejsza się.

Użytkownicy zyskują wgląd w czasie rzeczywistym w stan swoich filtrów dzięki opcji "Monitorowania filtrów". Pozwala to na optymalizację wykorzystania sprzętu i interwencję tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zapewnia to, że przenośnik utrzymuje optymalną wydajność bez zwiększonego zużycia powietrza lub energii, co skutkuje mierzalną oszczędnością energii i zmniejszonym śladem środowiskowym.

"Monitorowanie filtra" to sposób, w jaki użytkownik końcowy może zajrzeć do przenośnika podciśnieniowego i zrozumieć, jak zatkany jest filtr. Zatkany filtr oznacza z czasem utratę wydajności przenoszenia. Jednocześnie zużywana jest taka sama ilość sprężonego powietrza, co oznacza zarówno spadek wydajności, jak i efektywności energetycznej".

Igor Kordas, Dyrektor ds. produktów w dziale Transportu próżniowego firmy Piab

Maksymalizacja wydajności produkcyjnej i wspieranie celów związanych z zerową ilością odpadów poprzez zaplanowaną konserwację

Nieplanowane przestoje i reaktywna konserwacja mogą być zarówno kosztowne, jak i wymagające dużej ilości zasobów. Monitorowanie filtrów rozwiązuje ten problem, umożliwiając konserwację predykcyjną. Użytkownicy są informowani o stanie filtra, dzięki czemu mogą zaplanować konserwację przed wystąpieniem problemów.

Takie proaktywne podejście minimalizuje ryzyko nagłych przestojów i skraca ich czas. Pomaga to zakładom uniknąć interwencji wymagających dużych zasobów i utrzymać płynność produkcji.

Niezauważony, zatkany lub uszkodzony filtr może spowodować kilkugodzinny przestój. Nawet pojedynczy przypadek nieoczekiwanej awarii sprzętu może skutkować znacznymi stratami produkcyjnymi i finansowymi. Monitorowanie filtrów zwraca się poprzez zapobieganie już jednemu takiemu incydentowi.

Dobrze zadbane filtry pomagają utrzymać zaprojektowaną wydajność przenoszenia, maksymalizując przepustowość i minimalizując ryzyko zmniejszenia wydajności. Monitorowanie filtrów zapewnia stałą i niezawodną wydajność oraz gwarantuje, że serwisowanie odbywa się, zanim zatkanie wpłynie na produkcję. Wspieraj swoje cele -"zero odpadów" i ESG dzięki monitorowaniu filtrów!

Zautomatyzowane alerty i monitorowanie w czasie rzeczywistym pozwalają uniknąć niepotrzebnych wymian filtrów i konserwacji awaryjnej, co prowadzi do jej niższych kosztów i mniejszej ilości zmarnowanych zasobów.

Patrząc w przyszłość

Monitorowanie filtrów to dopiero początek drogi działu Transportu próżniowego Piab, która ma na celu pomóc klientom działać w bardziej zrównoważony i wydajny sposób. Dzięki ciągłym innowacjom inteligentne rozwiązania są już w drodze, aby zapewnić dalsze wsparcie dla doskonałości operacyjnej i realizacji celów środowiskowych.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o monitorowaniu filtrów i bądź na bieżąco z nowościami w zakresie przenoszenia próżniowego!

Discover more news

Read all news

Udostępnij artykuł