Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Piab wprowadza piCLASSIC™ Neo — kolejny etap rozwoju nowoczesnej i ekologicznej technologii próżniowej

Opublikowano 13.05.2025
Piab wprowadza piCLASSIC™ Neo — kolejny etap rozwoju nowoczesnej i ekologicznej technologii próżniowej

Firma Piab z dumą prezentuje piCLASSIC™ Neo, najnowszą wersję swojej powszechnie rozpoznawalnej pompy próżniowej piCLASSIC™. Warianty piCLASSIC™ Neo zostały zaprojektowane tak, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom nowoczesnego przemysłu — łączą wydajność, elastyczność i zrównoważony rozwój, wyznaczając nowy standard w technologii próżniowej.

Opierając się na sprawdzonym sukcesie swojego poprzednika, piCLASSIC™ Neo oferuje sprawdzoną wydajność i niezawodność, na której od dawna polegają różne branże przemysłu, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko. Dzięki dobrze znanej, ale ulepszonej i nowoczesnej konstrukcji (międzynarodowy patent w toku), firmy mogą bez wysiłku zintegrować piCLASSIC™ Neo, nawet użytkownicy korzystający z  istniejącego już piCLASSIC™”. Nowa, wielostopniowa konstrukcja eżektora COAX®, oparta na innowacyjnej technologii COAX® firmy Piab, jest gotowa na każde wyzwanie w dziedzinie próżni. Ponadto nowe funkcje oszczędzania energii, dostępne do obsługi szczelnych lub nieszczelnych zastosowań, umożliwiają producentom zminimalizowanie emisji oraz kosztów wynikających ze zużycia energii związanej z zakresem 2.

Zasilana sprężonym powietrzem pompa próżniowa jest dostępna w dwóch wariantach: piCLASSIC™ Neo, standardowym, ze wszystkimi portami obecnymi z jednej strony oraz piCLASSIC™ Neo Inline z kierunkiem wylotu po stronie przeciwnej niż port próżniowy, umożliwiającym np. montaż równo z powierzchnią, bezpośrednio na profilach. Konstrukcja Inline jest wyjątkowo odpowiednia w przypadku narzędzi końcowych robota (EOAT) i robotów, ułatwiając integrację sprzętu.

Szybka instalacja, łatwa konserwacja

Pompa piCLASSIC™ Neo jest odpowiednia w przypadku szybkich linii pakujących, wytwarzania wysoce precyzyjnej elektroniki, bezpiecznej produkcji motoryzacyjnej lub ogólnych zastosowań przemysłowych. Została zaprojektowana pod kątem łatwej integracji w różnych branżach dzięki wielu możliwościom konfiguracji, interfejsom instalacyjnym i akcesoriom.

Ponadto piCLASSIC™ Neo została stworzona z myślą o szybkiej konserwacji i długotrwałej niezawodności. Kluczowe komponenty są łatwo dostępne dzięki innowacyjnej i modułowej konstrukcji, która upraszcza prace serwisowe oraz skraca przestoje, aby zapewnić płynny przebieg procesów. Dostępnych jest wiele akcesoriów oraz możliwości rozbudowy, aby zapewnić długą żywotność pompy oraz sposobność dostosowania jej do bieżących i przyszłych potrzeb związanych z zastosowaniem.

„Dzięki łatwości instalacji i konserwacji, piCLASSIC™ Neo wspiera wydajność operacyjną w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych” — mówi Christina Storckenfeldt, Product Manager, Vacuum Automation Division, Piab AB.

Energooszczędność i zrównoważony rozwój w centrum uwagi

piCLASSIC™ Neo jest liderem w dziedzinie projektowania opartego na zrównoważonym rozwoju, dzięki czemu doskonale sprawdza się we współczesnej produkcji na całym świecie, która kładzie nacisk na ekologię. Została skonstruowana zgodnie z zasadami ekologicznego projektowania, co zapewnia redukcję emisji CO2 aż o 58% w porównaniu z poprzednią wersją*.

Do produkcji elementów z tworzyw sztucznych do pompy piCLASSIC™ Neo zostały wykorzystane najwyższej jakości, materiały (biologiczne lub pochodzące z recyklingu), zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ponadto rozwiązanie to zostało zaprojektowane z myślą o optymalnym wykorzystaniu materiału bez uszczerbku dla trwałości i wytrzymałości.
piCLASSIC™ Neo wyróżnia nie tylko ekologiczna konstrukcja pompy, ale także energooszczędność. Dzięki opcjonalnym funkcjom oszczędności energii — piSAVE® ESS lub piSAVE® ESL — firmy mogą zminimalizować zużycie powietrza i obniżyć koszty operacyjne. Zapewnia to bardziej wydajne i odpowiedzialne podejście do rozwiązań próżniowych podczas obsługi materiałów nieszczelnych lub szczelnych. Użytkownicy mogą osiągnąć najwyższą wydajność próżni, jednocześnie zmniejszając swój wpływ na środowisko podczas przekształcania procesów produkcyjnych w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

„Zaprojektowaliśmy pompę piCLASSIC™ Neo tak, aby spełniała nie tylko dzisiejsze wymagania produkcyjne, ale także przyszłe, pomagając producentom w wykonaniu prostego kroku w kierunku bardziej zrównoważonego procesu produkcji” — w taki sposób Christina Storckenfeldt wyjaśnia dokładniej zalety nowego rozwiązania.

Zaprojektowana z myślą o przyszłości automatyzacji

Rodzina piCLASSIC™ Neo zapewnia rozwiązania zaprojektowane pod kątem przyszłych wyzwań automatyzacji i robotyki. Ta pompa próżniowa została skonstruowana z myślą o zmieniających się warunkach produkcji i jest łatwa w instalacji oraz konserwacji, a ponadto cechuje ją wysoki stopień adaptowalności. Umożliwia firmom zwiększenie wydajności, skrócenie przestojów i zachowanie elastyczności w stale zmieniającym się środowisku przemysłowym.

*Raport LCA — piCLASSIC™ Neo


Udostępnij artykuł