News

Presentazione della pompa a vuoto DFE: aumenta l'efficienza industriale
Piab è orgogliosa di presentare DFE (Dual Function Ejector), una pompa a vuoto compatta e impilabile, progettata per garantire durata e versatilità.

Il monitoraggio dei filtri consente la manutenzione preventiva
Trasporto delle polveri sostenibile: supportare l’efficienza delle risorse e la riduzione del consumo energetico

Nuove taglie per le ventose per apertura sacchetti Piab
Piab è lieta di annunciare l’ampliamento della sua rinomata linea di ventose per l’apertura dei sacchetti con l’introduzione di due nuovi modelli: 18 mm e 42 mm…

Introduzione di nuove taglie per la gamma BXP
Le nostre rinomate ventose BXP, progettate per la manipolazione di superfici porose e non porose, ora sono disponibili con diametri da 6 mm e 8 mm,…

Piab presenta piCLASSIC™ Neo
Piab è orgogliosa di presentare piCLASSIC™ Neo, l’ultima evoluzione della sua famosissima pompa a vuoto piCLASSIC™. Le versioni piCLASSIC™ Neo, progettate per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle industrie moderne, combinano efficienza, adattabilità e sostenibilità, stabilendo un nuovo punto di riferimento nella tecnologia del vuoto.

Presentazione della compatibilità con Polyscope X: Potenziamento dei robot UR con le soluzioni Piab
La compatibilità con Polyscope X rappresenta un notevole avanzamento nelle capacità di Universal Robots (UR)...

piCOBOT® Electric è ora disponibile con un’integrazione perfetta per FANUC CRX
piCOBOT® Electric, completamente elettrico e dal design sottile, continua a ridefinire le applicazioni cobot eliminando tubi dell’aria e cablaggi.

piCOBOT® e piCOBOT®L ora disponibili con configurazione plug & play per i robot ABB GoFa
Ora offriamo piCOBOT® e piCOBOT®L con versioni plug-in completamente adattate per i robot ABB GoFa, garantendo una vera funzionalità Plug & Play.

Progettata su misura per il successo: Scopri la nuova gamma KVG E
La nuova gamma KVG E esprime l’impegno di Kenos® nel fornire soluzioni all’avanguardia su misura per diverse esigenze industriali.

Il gripper della custom line CPT è ora un prodotto configurabile
Dopo due anni di successo come prodotto della custom line, lo gripper di pallettizzazione per cobot CPT è ora incluso nell'assortimento standard.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

piCOMPACT®23 SMART ora disponibile con IO-link Classe B
Piab estende il programma piCOMPACT23 SMART con IO-link Classe B dotato di domini di alimentazione separati tra elettrovalvole e sensore

Piab rivoluziona la configurazione dei sistemi di vuoto con lo strumento OVM Pro 3D
Piab ha lanciato il suo tanto atteso OVM Pro 3D, uno strumento online all'avanguardia progettato per trasformare il modo in cui i sistemi di vuoto vengono configurati, simulati e ottimizzati.

Le nuove ventose BXP ESD movimentano le batterie garantendo una messa a terra più sicura.
BXP ESD è una nuova gamma di ventose modulari, sviluppate per proteggere i componenti sensibili di batterie, celle a combustibile ed elettronica dalle scariche elettrostatiche durante la manipolazione.

piSAFE® - ora ancora più sicuro
Con l'aggiornamento di piSAFE®, il focus sulla sicurezza continua a essere prioritario, ma ora è accompagnato da maggiore versatilità e sostenibilità.

piCOBOT® Electric elimina le barriere al movimento del braccio cobot
Completamente elettrico, design snello, senza tubi d’aria e cablaggi. Il nuovo piCOBOT® Electric si profila come l'ennesimo successo del programma piCOBOT® di Piab.

La ventosa BXP da 45 mm, recentemente introdotta, viene ora affiancata dalle versioni da 65 e 90 mm.
La nostra ventosa BXP da 45 mm, recentemente introdotta, è ora affiancata dalle versioni da 65 e 90 mm.

Nuova configurazione plug & play piCOBOT® per cobot FANUC CRX
Ora offriamo piCOBOT® e piCOBOT®L in versioni completamente adattate per FANUC CRX. Plug & Play sotto ogni aspetto.

Le nostre apprezzate ventose BXP si arricchiscono di una nuova versione e dell’anteprima configuratore
Le nostre apprezzate ventose BXP, utilizzate soprattutto per prelevare oggetti con superfici particolarmente porose, saranno ora integrate con una versione da 45 mm.
Piab rafforza la sua posizione nellla pallettizzazione con LBG-50
Piab rafforza la sua posizione nel mercato delle soluzioni di pallettizzazione con un gripper per sacchi leggero preconfigurato, LBG-50.