Piab presenta BLFF – un nuovo concetto strutturale per ventose per alta portata

Pubblicato 15/06/2026
Piab presenta BLFF – un nuovo concetto strutturale per ventose per alta portata

BLFF è una nuova famiglia di ventose per alta portata che supera il tradizionale compromesso tra adattabilità e stabilità, consentendo a un'unica piattaforma di gestire un'ampia varietà di oggetti in ambienti logistici e di confezionamento esigenti.

Piab presenta BLFF, una nuova famiglia di ventose basata su un concetto strutturale completamente riprogettato per applicazioni con elevata portata aspirata. Sviluppata per la logistica, lo stoccaggio, il confezionamento vario e lo smistamento rapido dei pacchi, BLFF è progettata per gestire frequenti variazioni di dimensioni, forme e tipologie di confezionamento con un'unica piattaforma versatile.

Caratteristiche principali per gli utilizzatori con elevata portata aspirata

  • Nuova architettura a doppio materiale
    Un labbro flessibile e resistente all'usura sovrastampato su un soffietto rigido rende BLFF morbida dove deve adattarsi agli oggetti e rigida dove deve mantenere controllo e struttura.
    Prestazioni stabili nelle applicazioni sigillate e porose
  • BLFF è stata testata con carichi pesanti, accelerazioni elevate e portate estreme. Mantiene la capacità di sigillare, la forma e l'aderenza laddove le ventose convenzionali spesso collassano o perdono il controllo, soprattutto su materiali porosi o irregolari.
    Opzioni di dimensioni e durezza per la logistica e il confezionamento
  • BLFF è inizialmente disponibile nelle taglie 42 e 55, per soddisfare le esigenze comuni della logistica e del confezionamento. Ogni taglia è disponibile in due livelli di durezza: media per un mix equilibrato di adattabilità e controllo, e dura quando è necessaria la massima stabilità ad alte accelerazioni o con oggetti più pesanti. Una geometria esterna uniforme tra i diversi livelli di durezza semplifica il design e la sostituzione degli EOAT.
  • Modulare, sostenibile e di facile manutenzione
    Un concetto di attacco integrato significa che a fine vita viene sostituita solo la ventosa in plastica, mentre la parte metallica rimane sulla macchina. La manutenzione può essere eseguita dalla parte inferiore della ventosa per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina. Un accessorio esterno consente l'aggiunta di caratteristiche come la filtrazione fine e BLFF è compatibile con piSAVE® sense per il controllo del vuoto e il risparmio energetico. Materiali completamente riciclabili, lunga durata e riduzione degli scarti supportano sia le prestazioni che gli obiettivi di sostenibilità.
     

Condividi articolo