Piab lancia i moduli Quick Connect per piCOMPACT®10X e piCOMPACT®10X SMART

Piab amplia la sua linea piCOMPACT®10X e piCOMPACT®10X SMART con un nuovo modulo Quick Connect, sviluppato per ridurre i tempi di fermo e rendere installazione e manutenzione dei sistemi di vuoto più rapide e semplici.
Nelle applicazioni in cui la continuità operativa e la flessibilità sono importanti quanto le prestazioni, i Quick Connect Module per piCOMPACT®10X e piCOMPACT®10X SMART permettono di creare configurazioni multicanale partendo da eiettori monocanale, montati insieme su un modulo comune. Se uno dei canali necessita di assistenza o sostituzione, il singolo dispositivo può essere sostituito senza arrestare l’intero sistema. Ne risulta una soluzione modulare e di facile manutenzione, che contribuisce a ridurre i costi lungo l’intero ciclo di vita dell’impianto.
Principali vantaggi per i clienti
- Installazione semplificata – un’unica porta di alimentazione dell’aria compressa riduce i costi e i tempi di installazione.
- Assistenza efficiente: facile rimozione e manutenzione dei singoli canali piCOMPACT®10X e piCOMPACT®10X SMART in configurazione impilata.
- Spegnimento integrato – l’alimentazione dell’aria può rimanere attiva mentre una pompa viene scollegata e sostituita.
- Installazione sicura per un funzionamento affidabile.
- Configurazioni flessibili – disponibile con 1, 2, 4 o 6 canali singoli.
Con il nuovo modulo Quick Connect, Piab permette ai costruttori di macchine e agli utenti finali di progettare sistemi per il vuoto che combinano alte prestazioni con una maggiore disponibilità, una manutenzione semplificata e una flessibilità superiore.