Monitoraggio dei filtri per piFLOW®p e piFLOW®t – ora completamente integrato nel configuratore

Pubblicato 15/04/2026
Monitoraggio dei filtri per piFLOW®p e piFLOW®t – ora completamente integrato nel configuratore

La funzione di Filter Monitoring è ora disponibile come opzione configurabile per i trasportatori piFLOW®p e piFLOW®t equipaggiati con l’unità di controllo ECU15. La funzione è accessibile direttamente dal configuratore online, rendendo semplice per gli utenti specificare un monitoraggio intelligente del filtro insieme al proprio conveyor.

Combinando il monitoraggio delle condizioni in tempo reale con la gestione multifiltro, la nuova funzione di monitoraggio dei filtri aiuta gli impianti di produzione ad aumentare i tempi di attività, stabilizzare la capacità e ridurre il consumo energetico associato a filtri intasati o con prestazioni scadenti.

Monitoraggio intelligente per una maggiore affidabilità del processo

La funzione di monitoraggio del filtro misura continuamente la pressione differenziale sul filtro e, durante i primi cicli di trasporto, apprende un valore di riferimento con filtro pulito. Sulla base di questo, il sistema tiene traccia delle prestazioni nel tempo e indica quando i filtri iniziano a intasarsi e richiedono un intervento.

Un'indicazione di stato chiara e codificata a colori sull'HMI ECU15 guida gli operatori:

  • icona filtro neraNero – analisi di riferimento per filtri appena installati
  • icona filtro verdeVerde – prestazioni ottimali e piena capacità produttiva
  • icona filtro arancioneArancione – pianificare la pulizia o la sostituzione del filtro per evitare cali di prestazioni
  • icona filtro rossaRosso – pulizia o sostituzione immediata necessaria per evitare arresti imprevisti


Questo fornisce avvisi tempestivi e operativi, invece di interventi tardivi e reattivi quando la capacità è già diminuita o un filtro si è già danneggiato.

Progettato per applicazioni impegnative e multi‑materiale

Il sistema può gestire fino a otto diversi preset di filtro nell’ECU‑15, ciascuno con la propria baseline e soglia. Questo permette di:

  • utilizzare set di filtri dedicati per ciascun materiale, evitando fenomeni di cross-contamination
  • movimentare in modo specifico i materiali “problematici” che tendono a intasare il filtro più rapidamente
  • monitorare cicli di trasporto, shock sul filtro ed eventi di pulizia per ogni set di filtri

I livelli di riferimento e di allarme del filtro sono facilmente adattabili alle esigenze di processo, permettendo di ottimizzare le prestazioni per diversi prodotti, ricette o linee produttive.

Vantaggi evidenti per la produttività, la manutenzione e il consumo energetico

Rendendo visibile e prevedibile il comportamento dei filtri, la nuova funzione aiuta gli utenti a:

  • Aumentare la stabilità e la produttività garantendo che i filtri funzionino in modo ottimale per tutta la loro durata
  • Ridurre il consumo energetico, poiché i filtri puliti richiedono meno energia rispetto a quelli intasati per ottenere le stesse prestazioni
  • Ridurre al minimo i tempi di inattività non pianificati sostituendo gli arresti di emergenza dovuti ai filtri con la manutenzione programmata
    Rafforzare la consapevolezza dell'operatore sulle condizioni dei filtri e sul loro impatto sul processo

In breve, il monitoraggio dei filtri trasforma i filtri da componente soggetto a usura "nascosto" a risorsa monitorata e gestita all'interno del sistema di trasporto, consentendo la manutenzione preventiva.

Configurazione senza semplice e immediata in piFLOW®p e piFLOW®t

Il monitoraggio dei filtri è inizialmente disponibile per le principali linee di prodotto delle famiglie piFLOW®p (3, 7, 14, 33 e 56 L) e piFLOW®t, incluse le versioni con e senza piGENTLE®. Supporta sia pompe a eiettore sia - per piFLOW®p - pompe elettromeccaniche.

Durante la configurazione di un conveyor, gli utenti possono semplicemente:

  1. selezionare il modello e le dimensioni desiderate di piFLOW®p o piFLOW®t;
  2. scegliere monitoraggio filtro nel configuratore, all’interno delle impostazioni predefinite
  3. completare la configurazione come di consueto; L'ECU15 con il software dedicato viene aggiunta automaticamente quando si seleziona l’opzione di monitoraggio filtro.

Il lancio è supportato da hardware e software di controllo aggiornati, oltre che da un’interfaccia HMI intuitiva su ECU‑15, che garantisce che le funzioni avanzate di monitoraggio restino semplici da utilizzare sia per gli operatori sia per il personale di manutenzione.

Per ulteriori informazioni sul monitoraggio dei filtri, sui conveyor a vuoto piFLOW® e su ECU15, contatta il tuo referente Piab di zona. Configura oggi stesso il tuo piFLOW® con il monitoraggio filtro integrato!

Discover more news

Read all news

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Paese
Voglio ricevere le ultime notizie su
Soluzioni di trasporto

Condividi articolo