Cover pronte per le sfide di domani: prepara i tuoi conveyor piFLOW® alla prossima generazione di pompe Piab

Pubblicato 24/03/2026
Cover pronte per le sfide di domani: prepara i tuoi conveyor piFLOW® alla prossima generazione di pompe Piab

Piab Vacuum Conveying lancia le nuove cover pronte alle sfide di domani per i conveyor piFLOW®p/t/fc nelle taglie 21 e 33, pensate per rendere i tuoi sistemi – presenti e futuri – subito pronti alla prossima generazione di pompe. Con queste cover innovative puoi mantenere operativo l’impianto di oggi, preparando al tempo stesso in modo graduale gli upgrade di domani in termini di prestazioni e facilità di manutenzione.

Stai utilizzando i conveyor a vuoto Piab oggi?

I tuoi conveyor piFLOW®p/t/fc esistenti nelle taglie 21 e 33 continuano a funzionare esattamente come prima, senza richiedere alcun intervento. Le nuove cover pronte alle sfide di domani non verranno applicate automaticamente alle unità già installate, ma saranno disponibili come parte di futuri upgrade e di nuove configurazioni.

Pronti per gli aggiornamenti futuri

Il principale vantaggio delle nuove cover è che sono progettate già oggi pensando alle soluzioni di domani. Il design aggiornato integra caratteristiche meccaniche che ti consentiranno di introdurre futuri miglioramenti e opzioni sulla stessa piattaforma di conveyor, senza aggiungere complessità al tuo modo di lavorare attuale.

Le cover attuali saranno gradualmente eliminate e sostituite dalle nuove versioni. I codici articolo esistenti saranno sostituiti da nuovi codici articolo per le cover nelle taglie 21 e 33.

L’aggiornamento assicura che i tuoi conveyor piFLOW®p/t/fc possano essere facilmente pronti per il futuro, mantenendo installazione e utilizzo semplici esattamente come oggi.

Hai intenzione di aggiornare i tuoi processi con i conveyor a a vuoto Piab?

Se oggi configuri e acquisti un nuovo conveyor a vuoto Piab, la tua soluzione includerà già le nuove cover pronte per le sfide di domani. Ciò significa che il tuo sistema sarà preparato per gli sviluppi futuri, anche se la tua configurazione attuale si basa sulla gamma di pompe attuale. Ottieni un conveyor che funziona esattamente come previsto fin dal primo giorno, con un percorso già integrato per beneficiare dei miglioramenti futuri.

Condivideremo maggiori informazioni sulla nuova pompa e sulle relative opzioni a tempo debito, quindi rimani sintonizzato per scoprire come potrai incrementare ulteriormente le prestazioni e la manutenibilità del tuo sistema piFLOW®.

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Paese
Voglio ricevere le ultime notizie su
Soluzioni di trasporto

Condividi articolo