Vi presentiamo piFLOWc21: il conveyor a vuoto compatto in acciaio inox 316L.

Pubblicato 26/05/2026
Meet piFLOWc21 – the compact 316L vacuum conveyor

Un nuovo membro più compatto si unisce alla famiglia piFLOW®. piFLOWc21 è progettato per piccoli lotti, spazi ristretti e una perfetta integrazione con le macchine OEM.

Progettato per adattarsi dove gli altri non possono

Nelle moderne linee di produzione, lo spazio è spesso la risorsa più scarsa. L'altezza libera sopra tramogge, miscelatori e macchine confezionatrici è limitata e i costruttori di macchine OEM e i produttori necessitano di sistemi di trasporto a vuoto che non aumentino significativamente l'altezza complessiva delle loro attrezzature.

piFLOW®c21 è progettato proprio per queste situazioni. Ha l'ingombro e l'altezza di costruzione più ridotti della gamma piFLOW®. La testa della pompa integrata è incorporata direttamente nell'unità e un ingresso superiore del prodotto protegge il filtro tessile. piFLOW®c21 offre un trasporto a vuoto affidabile anche negli spazi più ristretti della linea.

Ideale per processi a piccoli lotti e integrazione OEM

piFLOW®c21 è progettato per volumi del lotto fissi di 1,0 L e 2,5 L, il che lo rende ideale per applicazioni a bassa portata e per una facile integrazione nelle macchine. Le applicazioni tipiche includono:

  • Linee di confezionamento in bustine e stick-pack di piccole dimensioni, dove l'altezza libera e le dimensioni del lotto sono limitate
  • Alimentazione di presse per capsule e compresse e trasferimenti di piccoli granuli
  • Integrazione OEM in piccoli miscelatori, frullatori e macchine confezionatrici
  • Dosaggio di condimenti e spezie su linee di snack e patatine
  • Trasferimento di caffè in piccoli silos e tostatrici
  • Sabbia, abrasivi e materiali simili in stampanti 3D e piccole macchine di processo in soluzioni personalizzate, dove l'ingresso superiore del prodotto mantiene i materiali trasportati lontani dal filtro, prolungandone la durata.

Progettato con la comprovata qualità piFLOW®

Il piFLOW®c21 è dotato di un corpo in acciaio inox 316L. Come ogni piFLOW®, trasporta polveri e granuli in un sistema pneumatico chiuso e privo di polvere, proteggendo la qualità del prodotto e l'ambiente di lavoro. Per saperne di più sul funzionamento dei conveyor a vuoto, clicca qui.

Facile da specificare, facile da installare, facile da manutenere.

piFLOW®c21 viene fornito come gamma mirata e pronta all'uso. La facile accessibilità dei filtri semplifica la manutenzione e un unico manuale copre tutte le varianti per un supporto semplice su più siti e configurazioni di macchine.

Scegli piFLOW®p64 o altre configurazioni piFLOW®p o piFLOW®fc quando è indispensabile una rigorosa conformità alle normative, o se devi soddisfare standard igienici più elevati, gestire lotti più grandi, lavare o eseguire la pulizia di prodotti in lavorazione (WIP) o la filtrazione di polveri fini. Scopri di più sull'intera gamma di prodotti piFLOW® qui.

Scopri piFLOW®c21

Hai bisogno di aiuto per scegliere il prodotto giusto?

Ricevi una consulenza gratuita dai nostri ingegneri.
 

Paese
Voglio ricevere le ultime notizie su
Soluzioni di trasporto

Condividi articolo