Piab lancia piCOBOT® Electric per ABB GoFa

piCOBOT® Electric per ABB GoFa offre una presa a vuoto elettrica plug-and-play per celle collaborative pulite, efficienti e flessibili.
Piab amplia il proprio portfolio di soluzioni elettriche per cobot con il lancio di piCOBOT® Electric - ABB GoFa, una soluzione di presa a vuoto completamente elettrica sviluppata specificamente per i cobot ABB GoFa.
Combinando la generazione di vuoto elettrico con un'interfaccia dedicata per GoFa, la nuova soluzione elimina la necessità di aria compressa, rendendo possibili celle collaborative pulite, ad elevata efficienza energetica e facili da utilizzare per assemblaggio, asservimento macchine, packaging, logistica e magazzino.
"Con piCOBOT® Electric per ABB GoFa, il nostro obiettivo è stato quello di fornire agli ingegneri dell'automazione una soluzione potente ma al tempo stesso facile da integrare, che semplifica sia l'installazione che la programmazione", afferma Anders Falk, Product Manager di Piab.
Basata sulla collaudata piattaforma piCOBOT® , la soluzione combina un design sottile e compatto con un'elevata precisione e versatilità. La configurazione ABB GoFa comprende un software plug-in dedicato, un'interfaccia meccanica e un cablaggio specifico, garantendo un’installazione rapida e prestazioni affidabili e prevedibili in un’ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche principali per gli utenti di ABB GoFa
Generazione di vuoto completamente elettrica
Il vuoto viene generato utilizzando esclusivamente l’energia elettrica, eliminando la necessità di aria compressa. Questo riduce i requisiti infrastrutturali, abbassa i consumi energetici e minimizza il rumore, consentendo al contempo installazioni in ambienti in cui l’aria compressa è limitata o non disponibile.
Ottimizzato per ABB GoFa
L'interfaccia meccanica standard ISO, il cablaggio specifico e il software plug-in garantiscono un'integrazione fluida nell’ambiente di controllo ABB. Il risultato è un avviamento più rapido, un funzionamento costante e una diagnostica semplificata.
Design compatto e leggero
L'unità, dal design sottile e dal peso ridotto, preserva il payload e la portata di GoFa. Il layout pulito del braccio, privo di tubazioni esterne per l’aria, favorisce un movimento libero del cobot e una collaborazione sicura con gli operatori.
Flessibilità di presa modulare
piCOBOT® Electric può essere combinato con l'ampia gamma di ventose e accessori Piab, consentendo agli utenti di configurare la soluzione ideale per la movimentazione di cartoni, vaschette, componenti in plastica e metallo, oltre a diverse tipologie di prodotti confezionati.
Prodotti correlati
La versione piCOBOT® Electric – ABB GoFa si affianca a:
- piCOBOT® Electric per l’integrazione con cobot di qualsiasi brand
- piCOBOT® e piCOBOT® L per installazioni con aria compressa e requisiti di payload più elevati
- L'ampia gamma di ventose, utensili di presa e accessori Piab per soluzioni di end-of-arm tooling personalizzate su diverse piattaforme di cobot