Piab lancia piSAVE ESS e piSAVE ESL come soluzioni indipendenti per il risparmio energetico

Piab amplia la propria offerta di soluzioni per il risparmio energetico con il lancio di piSAVE ESS Standalone e piSAVE ESL Standalone, rendendo le nostre funzioni di risparmio energetico, già presenti sulla piattaforma piCLASSIC Neo, disponibili come unità flessibili e indipendenti che possono essere integrate in una vasta gamma di applicazioni.
piSAVE® ESS Standalone e piSAVE® ESL Standalone sono soluzioni completamente pneumatiche per il risparmio energetico, progettate per massimizzare le prestazioni del vuoto riducendo in modo significativo il consumo di aria compressa e i costi operativi.
piSAVE® ESS standalone è ideale per materiali a tenuta, garantendo una manipolazione rapida e sicura degli oggetti con un consumo energetico minimo, mentre piSAVE® ESL standalone è stato sviluppato appositamente per materiali critici e porosi, compensando automaticamente le perdite per proteggere i prodotti delicati e la stabilità del processo.
Offrono un controllo del vuoto robusto, silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico, a supporto sia della produttività sia della sostenibilità negli ambienti di automazione moderna.
piSAVE® ESS Standalone
- Garantisce una movimentazione sicura ed efficiente dal punto di vista energetico di materiali e oggetti a tenuta, senza compromettere le prestazioni.
- Controllo automatico dell’alimentazione di aria compressa alla pompa. Interrompe e riavvia la portata d’aria per mantenere i livelli di vuoto preimpostati e ridurre al minimo il consumo di aria compressa.
- Livello di vuoto regolabile tra 30 e 90 -kPa.
- Ampia capacità di portata con possibilità di alimentare fino a 6 COAX MIDI.
- Riduce al minimo il rumore rispetto al funzionamento con portata d’aria continua.
- Interfacce intuitive per una facile manutenzione e regolazione del livello di vuoto.
- Utilizzo completamente pneumatico e autoregolante che non richiede alcun controllo o programmazione esterna.
piSAVE® ESL Standalone
- Ottimizzato per una movimentazione a basso consumo energetico di materiali e oggetti porosi, si adatta dinamicamente alle variazioni delle perdite di vuoto, garantendo prestazioni del vuoto affidabili ed efficienti.
- Regolazione dinamica e automatica della pressione di alimentazione dell'eiettore per raggiungere e mantenere il livello di vuoto desiderato, minimizzando la quantità di aria compressa utilizzata.
- Livello di vuoto regolabile tra 20 e 70 -kPa, con interfacce intuitive per un controllo preciso.
- Previene fluttuazioni indesiderate del vuoto, proteggendo materiali delicati e sensibili.
- Riduce i livelli di rumorosità diminuendo il consumo di aria compressa.
- Utilizzo completamente pneumatico e autoregolante che non richiede alcun controllo o programmazione esterna.