Kenos® presenta Kenos Cobot Medium (KCM) per una movimentazione collaborativa flessibile e con elevato carico utile

Il nuovo Kenos Cobot Medium (KCM) combina peso ridotto e payload fino a 30 kg con opzioni di valvole modulari e compatibilità PCOF, per una movimentazione dei cobot flessibile e ad alte prestazioni.
Kenos® amplia il proprio portafoglio di sistemi di presa collaborativi con il nuovo Kenos Cobot Medium (KCM), un gripper leggero ma ad alto payload ottimizzato per le applicazioni cobot.
Elevato payload, peso ridotto - costruito per i cobot
KCM è progettato specificamente per i robot collaborativi, dove ogni chilogrammo di capacità di carico conta. Il suo design compatto e leggero massimizza il carico utile disponibile per l'applicazione. KCM offre fino a 30 kg di carico utile mantenendo il peso del gripper al di sotto dei 4 kg, rendendolo perfettamente adatto a compiti quali la pallettizzazione, l'imballaggio di casse e la movimentazione di fine linea.
Caratteristiche modulari e opzioni di cambio rapido
Per soddisfare i diversi requisiti di processo e di sicurezza, KCM è disponibile con configurazioni di valvole normalmente aperte o normalmente chiuse, consentendo agli utenti di selezionare il comportamento a prova di guasto del gripper in base alle proprie esigenze di applicazione. KCM supporta anche l'integrazione di sensori per il monitoraggio del livello di vuoto.
Un dispositivo di cambio rapido opzionale semplifica i collegamenti meccanici e pneumatici all’organo di presa, supportando un rapido cambio utensile e un’adattabilità efficiente; in questo modo consente passaggi veloci tra diversi compiti o formati di prodotto e riduce i tempi di fermo.
Compatibilità con Piab Cobot Foam (PCOF)
Il Kenos Cobot Medium è progettato per essere utilizzato insieme a Piab Cobot Foam (PCOF), la soluzione di presa in spugna configurabile di Piab per applicazioni cobot. Questa combinazione garantisce una movimentazione sicura e delicata di un'ampia varietà di tipi di packaging e geometrie di prodotti. L'interfaccia in spugna aiuta a compensare le piccole variazioni e tolleranze del prodotto, rendendo il sistema adatto alla pallettizzazione mista e ad altre attività dinamiche.
Un gripper pronto per le sfide future e per la moderna automazione cobot
Grazie all'equilibrio tra peso ridotto, carico utile elevato, opzioni flessibili per le valvole e integrazione PCOF personalizzabile, il Kenos cobot Medium offre una soluzione di presa pronta per le sfide future per applicazioni collaborative nel settore del packaging, della palletizzazione e non solo. Aiuta gli utenti finali e gli integratori a ottenere maggiori prestazioni dai loro cobot mantenendo sicurezza, semplicità e affidabilità.
Kenos® e Piab continuano ad ampliare la loro linea di soluzioni di presa a vuoto per fornire supporto alla crescente adozione di robot collaborativi in tutti i settori industriali, consentendo un'automazione più intelligente, più efficiente e più ergonomica