Piab presenta piEVO: una nuova pompa a vuoto a eiettori per il trasporto di polveri, granuli e piccole particelle

Piab presenta piEVO, una nuova pompa a vuoto a eiettori configurabile, sviluppata appositamente per i conveyor pneumatici a vuoto in applicazioni gravose con polvere e granuli. piEVO offre una generazione di vuoto rapida e affidabile, contribuendo a garantire un trasporto stabile e costante con un numero ridotto di arresti imprevisti.
Grazie alla sua struttura modulare e alle molteplici opzioni di montaggio, piEVO è facile da integrare in nuove installazioni e semplice da installare su linee esistenti che utilizzano i conveyor piFLOW®p. Il design pulito, moderno e di facile manutenzione offre un accesso agevole con utensili di uso comune, riducendo tempi e costi di intervento e mantenendo elevata l’operatività dell’impianto.
piEVO supporta inoltre la movimentazione di un'ampia gamma di materiali. Le funzioni di sicurezza integrate contribuiscono a proteggere sia l'attrezzatura che il prodotto, mentre la conformità alle normative CE, REACH e RoHS garantisce un utilizzo sicuro a livello globale.
Per garantire condizioni di lavoro ottimali, piEVO presenta un livello di rumorosità ridotto (<78 dBA), grazie a un silenziatore dal design ottimizzato.
L'installazione è stata semplificata e resa più sicura grazie a un supporto di montaggio che consente il fissaggio al conveyor a vuoto a una sola persona, aiutando gli utenti a risparmiare tempo nelle fasi di messa in servizio e manutenzione. piEVO è compatibile con le unità di controllo esistenti ed è già predisposto meccanicamente per future opzioni di monitoraggio delle condizioni dell’impianto, offrendo agli utilizzatori dei conveyor pneumatici a vuoto un chiaro percorso di aggiornamento, in linea con l’evolversi delle loro esigenze di automazione e analisi.
piEVO è il primo passo della nuova generazione di tecnologie per il vuoto di Piab dedicate alla movimentazione di polveri: pronta a offrire prestazioni di alto livello oggi e già predisposta per le esigenze di domani.
piEVO viene introdotta come prodotto configurabile che consente di ottenere prestazioni ottimali e il miglior costo di esercizio sull’intero ciclo di vita per il tuo specifico sistema di trasporto, invece di dover adattare il processo a un design di pompa fisso. Una volta registrato a MyPiab, la tua pompa piEVO configurata sarà visibile in MyProduct, rendendo semplice identificare l’esatta configurazione presente sulla linea e ordinare i ricambi corretti ogni volta che ne hai bisogno. Ogni piEVO è inoltre predisposta per una tracciabilità al 100%, così sai sempre con precisione quale configurazione è installata nel tuo impianto, a supporto di una risoluzione dei problemi più rapida, una pianificazione della manutenzione più semplice e un funzionamento sicuro e conforme nel tempo.
Configura oggi il tuo conveyor piFLOW®p con piEVO – o personalizza subito la tua pompa piEVO!
Hai bisogno di aiuto per scegliere il prodotto giusto?
Ricevi una consulenza gratuita dai nostri ingegneri.