piCOBOT® L High Payload aumenta la capacità di sollevamento fino a 35 kg

Vi presentiamo il nuovo piCOBOT® L High Payload, l'ultima evoluzione in termini di prestazioni della famiglia piCOBOT® Large. Basandosi sul design e sull'affidabilità collaudati dell'attuale PiCOBOT® L, questa nuova versione aumenta sensibilmente la capacità di carico utile da 16 kg a 35 kg, consentendo la movimentazione di oggetti più pesanti e di dimensioni maggiori senza modificare l'ingombro o il comportamento complessivo del robot.
Il nuovo piCOBOT® L High Payload è progettato per gli utenti che necessitano di movimentare oggetti più pesanti senza compromettere l'intelligenza, l'affidabilità e la facilità d'uso che già conoscono in piCOBOT® L. Aumentando la capacità di carico utile da 16 kg a 35 kg, apre nuove possibilità in ambito di confezionamento, logistica, assemblaggio e asservimento macchine, dove sono richiesti componenti di grandi dimensioni, prelievi multipli o gripper più complessi.
PiCOBOT® L High Payload si basa sulla collaudata piattaforma piCOBOT® di Piab, integrando una suite completa di funzioni intelligenti in pacchetto compatto per robot collaborativi. Funzioni come la determinazione automatica del livello di risparmio energetico (ALD) e il monitoraggio automatico delle condizioni di aspirazione (ACM) contribuiscono a garantire prestazioni di presa costanti, fornendo al contempo un feedback chiaro sullo stato del sistema. Le funzioni di controsoffio automatico temporizzato (ATBO) e controsoffio intelligente (IBO) ottimizzano il consumo energetico e i tempi di ciclo controllando con precisione il rilascio, mentre il controllo dell'autoadesione (SAC) contribuisce a movimentare in modo sicuro e affidabile un'ampia gamma di materiali.
La manutenzione e la configurabilità rimangono semplici. Il facile accesso alle cartucce COAX® semplifica l'ispezione e la pulizia, riducendo i tempi di fermo macchina e contribuendo a mantenere prestazioni ottimali anche in ambienti difficili. Il gripper configurabile in spugna consente agli utenti di adattare la superficie di presa a diverse forme e dimensioni del prodotto, mentre le valvole di ritegno integrate nel gripper consentono il prelievo di oggetti difficili o parzialmente coperti mantenendo il vuoto nelle zone non utilizzate.
Un'altra novità per piCOBOT® L High Payload è il supporto per l'interfaccia ISO 9409 80, che consente il montaggio diretto su una più ampia gamma di robot. Ciò semplifica e velocizza l'integrazione meccanica, soprattutto per le applicazioni che richiedono end-of-arm tool più grandi per sfruttare appieno il maggiore carico utile.
A parte la maggiore capacità di carico e la nuova interfaccia, piCOBOT® L High Payload si comporta esattamente come l'esistente piCOBOT® L: stesso ingombro, stessa filosofia di controllo, stesse caratteristiche intelligenti. Ciò garantisce un percorso di aggiornamento agevole per gli utenti esistenti che desiderano passare ad applicazioni più impegnative con una riprogettazione minima delle proprie celle o processi.
Prodotti correlati
Il piCOBOT® L HP è complementare a:
- I modelli piCOBOT® e piCOBOT® L sono ideali quando è disponibile aria compressa e sono necessari carichi utili maggiori.
- L'ampia gamma di ventose, gripper e accessori di Piab consente di realizzare end-of-arm tool su misura per tutte le piattaforme di cobot."