Lancio della gamma di ventose PX progettate per la movimentazione di superfici difficili

Tenuta adattiva, consumo d'aria ridotto e presa stabile in ambienti industriali
PX è una robusta gamma di ventose per la movimentazione affidabile di materiali grezzi, strutturati e irregolari, come pietra, lamiera, vetro strutturato e legno. Un anello di tenuta in EPDM altamente adattabile, combinato con una piastra di supporto in alluminio rigido e un cuscinetto di supporto interno, garantisce una presa sicura anche dove le ventose piane standard faticano, rendendo PX ideale per ambienti industriali particolarmente impegnativi.
L’anello di tenuta morbido segue i contorni e le superfici strutturate, mentre l’inserto di supporto interno stabilizza i pezzi sottili o delicati e riduce le marcature. L’anello di tenuta è bloccato meccanicamente nella piastra di supporto e può essere sostituito separatamente, offrendo ai distributori un chiaro concetto di ricambio e vendite ricorrenti sui componenti soggetti a usura.
PX è inoltre disponibile con una valvola a cono integrata opzionale. Questa funzione attiva la ventosa solo quando entra in contatto con il pezzo e disattiva automaticamente le ventose che non sono coperte, ad esempio quelle al di fuori dell’oggetto sollevato. In questo modo il sollevamento è più sicuro, il consumo d’aria si riduce in modo significativo e si ottiene un upgrade semplice ed efficace in termini di risparmio energetico per gripper a multi ventosa e gripper ad area.
Grazie al ridotto volume interno per una rapida evacuazione, alle connessioni filettate per una facile integrazione e a una gamma di diametri compatibili con le dimensioni più comuni nella movimentazione di pietra, metallo, vetro e legno, PX è facile da integrare sia per il retrofit che per i nuovi impianti. La gamma PX è disponibile tramite i consueti canali di vendita e gli strumenti digitali di Piab, consentendo ai distributori di selezionare varianti standard o con valvola a cono in base alle esigenze del cliente.