Centro CAD

Art. no.Nome del prodottoScarica
0209854T-slot nut kit M5 - 8mm - 4pcs - KVG60
0209858T-slot nut kit M6 - 8mm - 4pcs - KVG60
0209586T-slot nut kit M6 - 10 mm - 4pcs - KVG120 and KVG150
0209588T-slot nut kit M8 - 10 mm - 4pcs - KVG120 and KVG150
0123095Supporto di montaggio 1x piINLINE® MIDI
0213455SH25-GTB6 Supporto per sensore
0106182Cone module 56/23
0212964QMP 2-90 Piastra di montaggio per QST
0212966QMP 3-150-160 Piastra di montaggio per QST
0101796Suction cup F50MF.40.05DE
0106016Calotta FC20P Poliuretano 50
0106717Ventosa FC20P Poliuretano 50, M5 femmina
0106722Ventosa FC20P Poliuretano 50, G1/8" maschio con filtro a rete
0106948Calotta FC75P Poliuretano 40, per inserto filettato
0106959Ventosa FC75P Poliuretano 40, inserto filettato G3/8" con filtro a rete
0107303Ventosa FC75P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8" con filtro a rete
0103743Ventosa FC150P Poliuretano 40, G3/8" femmina con filtro a rete
0103749Ventosa FC150P Poliuretano 40, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete
0103297Calotta FC100P Poliuretano 40
0103734Ventosa FC100P Poliuretano 40, G3/8" femmina con filtro a rete
0106836Ventosa FC100P Poliuretano 40, inserto filettato G3/8" maschio con filtro a rete
0103705Ventosa FC35P Poliuretano 50, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete
0103707Suction cup FC35P Polyurethane 50, 1/8" NPSF female
0103709Ventosa FC35P Poliuretano 50, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso
0104803Calotta FC25P Poliuretano 50
0106719Ventosa FC25P Poliuretano 50, M5 femmina
0106720Ventosa FC25P Poliuretano 50, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete
0107356Suction cup FC25P Polyurethane 50, 1/8" NPT male, with mesh filter
0213369BVAE32-DH3020-25 Gruppo mobile per vuoto, corsa doppia
0213370BVAE32-DHG2010-25 Gruppo mobile per vuoto, corsa doppia guidata
0213372BVAE32-EH10-20 Gruppo mobile per vuoto, corsa singola
0213374BVAE32-EH30-20 Gruppo mobile per vuoto, corsa singola
0213376BVAE32-EHG20-20 Gruppo mobile per vuoto, corsa singola guidata
0214562PGR 16-S Parallel Gripper
0104658Pump Module Pi 12-3 FS extra P30xx
0213273AN16 Morsetto per tubi Ø16
0213275AN40 Morsetto per tubo Ø40
0213112KHZ 20-10D-A Cilindro predisposto per sensore
0213114KHZ 20-30D-A Cilindro predisposto per sensore
0213116KHZ 32-20D-A Cilindro predisposto per sensore
0212371Quick connect module NPT3/8”, 3 pos
3150197Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, PA
0213183VLR 14-120 Braccio di prolunga
0213185VLR 30-200 Braccio di prolunga
0213181ANS 30 Morsetto terminale per GRF
0104724Calotta F75P Poliuretano 30/60
0106829Calotta F75P Poliuretano 30/60, per inserto filettato
0106351Ventosa F75P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete
0106830Ventosa F75P Poliuretano 30/60, inserto filettato G3/8" maschio con filtro a rete
0111584Calotta F75P Poliuretano 60
0107321Ventosa F75P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8" maschio con filtro a rete
0108801Ventosa F75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina
0111586Ventosa F75P Poliuretano 60, G3/8" femmina con filtro a rete
0111588Ventosa F75P Poliuretano 60, G1/2" femmina con filtro a rete
0106353Ventosa F110P Poliuretano 30/60, G3/8" femmina con filtro a rete
0106355Ventosa F110P Poliuretano 30/60, G1/2" femmina con filtro a rete
0107323Ventosa F110P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8"con filtro interno a rete
0108803Ventosa F110P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina
0111593Calotta F110P Poliuretano 60
0111595Ventosa F110P Poliuretano 60, G3/8" femmina con filtro a rete
0111597Ventosa F110P Poliuretano 60, G1/2" femmina con filtro a rete
0129927Ventosa F110P Poliuretano 30/60, G1/2" femmina con tastatore
0129930Ventosa F110P Poliuretano 60, G1/2" femmina con tastatore
0223799Vacuplus MIDI Pi48-2 x2, extra non-return valve
0223801Vacuplus MIDI Si32-2 x2, extra non-return valve
0223803Vacuplus MIDI Xi40-2 x2, extra non-return valve
3222188Mini M20, piastra di connessione B, guarnizioni in NBR, M20A6-BN
0213013KPL 25-25 X Connettore per giunto a croce
0213015KPL 50-50 X Connettore per giunto a croce
0214623SLL 16-30 Spring Loaded Locator
0101365Suction cup F30MF.40.02DC
0100591Hose connector 6/4 M5 cpl.
0119720piSAVE® release G1/4"
0104395Container 21/9
0213002X-50/25 Profilo in alluminio (2 m)
0121176Staffa di montaggio per sensori
0213415KB-MHZ2-10-GQ Ganascia in poliammide plastica reticolare
0213417KB-MHZ2-20-GQ Ganascia in poliammide plastica reticolare
0213419KB-MHZ2-25-GQ Ganascia in poliammide plastica reticolare
0107053Cartuccia COAX® MIDI Si32-3
0204918COAX® cartridge MINI Di16-2, holding cap
0106344Convogliatore di scarico
0213242FN10 Lama per cutter diritta
0213244FN3 Lama per cutter diritta
0125794Cartuccia COAX® MICRO Ti05-2 con holder
0118794Attacco 1/4" NPT maschio
0212971VTB M5 L Blocco manifold
0243711Bocca di alimentazione del preseparatore 210 cpl-Premium
0213208GRZ 20-16 LCT Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate lunghe e sensore
0129790Staffa di montaggio a muro per pompa piPREMIUM 100-400
0201025Staffa di montaggio a muro per pompa piPREMIUM 600-800
0113214Cartuccia COAX® MINI Si08-3
0113575Cartuccia COAX® MINI Si08-3 con valvola di non ritorno
0113577Cartuccia COAX® MINI Si08-3 con holder e valvola di non ritorno
0200266Calotta D15-2 Silicone FCM
9909674Ventosa D15-2 Silicone FCM, M5 maschio
0200444Calotta D20-2 Silicone FCM
0200446Calotta D30-2 Silicone FCM
9909676Ventosa D50 Silicone FCM, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete
9909713Ventosa D20-2 Silicone FCM, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete
9909715Ventosa D30-2 Silicone FCM, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete
0213240SN-HP 3-5 Adattatore per cutter SN/SNP
0242082T-slot Holder - G3/8" male - Universal
0108166Calotta F50-2 HNBR
0108182Ventosa F50-2 HNBR, G1/4" maschio con filtro a rete
0108184Ventosa F75 HNBR, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete
0108186Ventosa F75 HNBR, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete
0128159Suction cup F75 HNBR, 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn.
3150131TCalotta F75 HNBR
3150021TSuction cup F110 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter
0108188Ventosa F110 HNBR, G3/8" femmina con filtro a rete
9906875Ventosa B20 HNBR, M5 femmina
9906877Ventosa B20 HNBR, G1/8" maschio con filtro a rete
9906880Ventosa B20 HNBR, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete
0200893Calotta B5 HNBR
9912094Ventosa B8 HNBR, M5 maschio
0128692Ventosa B10-2 HNBR
9906866Ventosa B15-2 HNBR, M5 maschio
0108168Ventosa B30-2 HNBR, G3/8" maschio con filtro a rete
0108078Ventosa B30-2 HNBR, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete
0108081Calotta B40 HNBR
0108171Ventosa B50 HNBR, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete
0108173Ventosa B50 HNBR, G3/8" maschio con filtro a rete
0128124Suction cup B75 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter
0128122Suction cup B75 HNBR, 3/8" NPSF female Al, with mesh filter
0108177Ventosa B75 HNBR, G1/2" femmina con filtro a rete
0108175Ventosa B75 HNBR, G3/8" femmina con filtro a rete
0108179Ventosa B110 HNBR, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete
0108180Ventosa B110 HNBR, G1/2" femmina con filtro a rete
3150108TCalotta B110 HNBR
0205915Ventosa F-OB 20x40 in silicone, attacco maschio G1/4" in acciaio inox, rilevabile, FCM
0205920Ventosa F-OB 30x60 in silicone, attacco maschio G1/8" in acciaio inox, rilevabile, FCM
0213084GSE 10-1/8-90 Braccio per gripper
0213086GSE 20-150 Braccio per gripper
0213088GSE 30-3/8-200 Braccio per gripper
0121240Adattatore G3/8" maschio x 3/8" NPT maschio
0214791Y04-M5-10 Male Run Tee
0214793Y06-02S-10 Male Run Tee
0214795Y08-01S-10 Male Run Tee
0214467KEC 14-20 Tube Cross Swivel Clamp
0103299Calotta FC100P Poliuretano 60
0107305Ventosa FC100P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8" maschio con filtro a rete
0108797Ventosa FC75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina
0103293Ventosa FC50P Poliuretano 60, G3/8" maschio - 1/8" NPSF femmina
0103712Ventosa FC35P Poliuretano 60, G1/4" maschio con filtro a rete
0103301Calotta FC150P Poliuretano 60
0103745Ventosa FC150P Poliuretano 60, G3/8" femmina con filtro a rete
0103736Ventosa FC100P Poliuretano 60, G3/8" femmina con filtro a rete
0103291Calotta FC35P Poliuretano 60
0108799Ventosa FC100P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina
0214588RC 20-S Rotary Cylinder
0214171ASP430F-02-06S Flow Control with Pilot Check Valve
0213457TVK-4 Giunto a T
0213459TVK-8 Giunto a T
0121220Compensatore di livello per montaggio su profili LCS 200 G3/8" femmina x G3/8" femmina
0121219Compensatore di livello per montaggio su profili LCS 200 3/8" NPT femmina x 3/8" NPT maschio
0111236Valvola AQR G1/8”
0212957QSR 90-8 Cambio rapido manuale - lato robot
0212959QSR 160-18 Cambio rapido manuale - lato robot
0233080Unità aria di trasporto TC 32
0233082Unità aria di trasporto TC 51
0233084Unità aria di trasporto TC 76
0103684Lab Vac LVH40K6, guarnizioni in Viton®, flap in Kalrez
0124540Lab Vac LVH40K6, guarnizioni in EPDM, flap in Kalrez
0107709Cartuccia COAX® MIDI Si32-2 con valvola di non ritorno
0214700T-20/10 Tube Profile (2m)
0214702T-30/20 Tube Profile (2m)
0126599Ventosa B-BL40-2 FDA, rilevabile, trasparente
0213222ME-HP 20-30 Adattatore per cutter ML
0243719Bocca di alimentazione del preseparatore 210 cpl-i/f
0243731Bocca di alimentazione del preseparatore 335 cpl-i/f
0213257RPL 4 Morsettiera per relè
0213259RPL 8 Morsettiera per relè
0207355Unità di controllo CU-1B, botola NC
0207357Unità di controllo CU-2B, botola NC
0242365Unità di controllo CU-3B, botola NC
0110015COAX Cartridge Micro Bi 03-2 Ozone resistent
0213190GRZ 10-10 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate
0213358GRZ 10-10 C-N Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate e sensore NPN
0213396GRZ 10-10 C-N8 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate e sensore NPN con tappo
0213196GRZ 10-10 ST Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate
0213741GRZ 10-10 STC-N8 Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate e sensore NPN con tappo
0213468GRZ 10-10 STC-P Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate e sensore PNP
0213202GRZ 10-10 NP Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite in gomma nitrilica
0202967Hose connector kit TC 32x1.2
0202969Hose connector kit TC 50x1.65
0202970Hose connector kit TC 63x1.65
0256016PX110 - Suction cup - G1/2" female
0256018PX200 - Suction cup - G1/2" female
0256021PX160 - Suction cup with Touch valve - G1/2" female
0256023PX250 - Suction cup with Touch valve - G1/2" female
0100423Mini X40L, piastra di connessione K in alluminio, guarnizioni in NBR
0100425Mini X40L, piastra di connessione K in alluminio, guarnizioni in NBR, valvola di non ritorno
3116223Elemento filtrante per filtro da 1/2" & 3/4" (5 µm)
0213307ZV25-25-25-40 Morsetto di prolunga su due lati
0213309ZV25-40-25-40 Morsetto di prolunga su due lati
0213310ZV25-40-40-40 Morsetto di prolunga su due lati
0213312ZV25-25-25-66 Morsetto di prolunga su due lati
0213314ZV25-40-25-66 Morsetto di prolunga su due lati
0213316ZV25-25-20-125 Morsetto di prolunga su due lati