Piab presenta piSOFTGRIP® 40-3 - un gripper extra-morbido idoneo al contatto con alimenti per una manipolazione delicata

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.
Piab amplia la famiglia piSOFTGRIP® con il nuovo piSOFTGRIP® 40-3 a 3 dita, sviluppato per l'industria alimentare e del cioccolato. Basato sul collaudato piSOFTGRIP® 30-3, il nuovo modello aumenta la capacità di presa fino a Ø40 mm, mantenendo lo stesso concetto e la stessa facilità d'uso.
Il morbido gripper a vuoto movimenta in modo sicuro prodotti delicati e leggeri con forme o superfici irregolari. Il suo design monoblocco sigillato con tre dita di presa è robusto, resistente alla polvere e consente una facile regolazione della forza di presa tramite il livello di vuoto, garantendo una movimentazione delicata e affidabile in una gamma più ampia di applicazioni.
Idoneo al contatto con alimenti per una manipolazione delicata
piSOFTGRIP® 40-3 è realizzato in silicone rilevabile ed è approvato per il contatto diretto con gli alimenti, in conformità con le normative FDA 21 CFR e EU 1935/2004. Progettato per l'industria alimentare e del cioccolato, consente di movimentare automaticamente una gamma ancora più ampia di prodotti, inclusi alimenti delicati e praline di cioccolato, senza il rischio di schiacciamento, deformazione o danneggiamento delle decorazioni. Grazie alla cavità interna sigillata e all'attacco lavabile opzionale, piSOFTGRIP® 40-3 è facile da pulire e ideale per ambienti di produzione igienici in cui affidabilità e pulizia sono fondamentali.
Facile da usare, controllare e pulire
piSOFTGRIP® 40-3 combina le prestazioni di una presa morbida con la semplicità di una ventosa. Utilizzando gli stessi attacchi del piSOFTGRIP® 30-3 e delle ventose piGRIP® di Piab, consente facili aggiornamenti, retrofit e standardizzazione su tutte le linee di produzione.
Per soddisfare le diverse esigenze di applicazione e pulizia, piSOFTGRIP® 40-3 è disponibile con una gamma di raccordi su più livelli. Come opzione base economica, i raccordi piGRIP® standard offrono una soluzione compatta e conveniente per installazioni generiche. Per applicazioni che richiedono un collegamento robusto e antirotazione, e una maggiore flessibilità di montaggio, un nuovo fissaggio clamp in alluminio fornisce un'interfaccia sicura e non rotante con diverse opzioni di filettatura, ideale dove la stabilità meccanica è fondamentale, ma l'esposizione a detergenti altamente aggressivi è limitata. Per gli ambienti igienici più esigenti, l'attacco lavabile antirotante in acciaio inox di alta qualità offre la massima resistenza alla corrosione ed è progettato per resistere alla pulizia con detergenti aggressivi e a frequenti cicli di lavaggio.
Il gripper può essere facilmente configurato per applicazioni multimodali, come disposizioni in linea o a griglia, per movimentare diversi schemi di prelievo. Il design intuitivo garantisce una rapida integrazione nei sistemi automatizzati, contribuendo a mantenere l'integrità del prodotto, a garantire una movimentazione igienica sicura e ad aumentare la produttività complessiva.